비접촉 및 원격으로 마모를 모니터링하고 주요 마모 비율 도달 시 경고하는 새로운 독점 Cat® 트랙 마모 센서

 

전 세계 배포 일정: 2024년 7월
릴리스 번호: 169PR24

 

  • 차대의 원격 모니터링으로 장비 범위 확장
  • 40%, 70% 및 100% 마모 주기에 경고하여 정비 계획 수립에 용이
  • 내구성이 높은 방수 설계, 긴 배터리 수명 

 

Caterpillar는 120년이 넘는 차대 경험을 바탕으로 계속해서 혁신하여 고객이 장비를 최대로 활용할 수 있도록 합니다. Cat® 장비 및 차대 전용인 독점 Cat 트랙 마모 센서(CTWS)는 마모를 더욱 정확히 예측하고 정비를 계획하며 장비 가동 시간을 늘릴 수 있도록 차대 마모를 원격으로 모니터링합니다.

Cat 마모 관리 시스템 내부에서 모니터링하는 새로운 CTWS는 중요 트랙 링크 마모를 모니터링하기 위해 해당 정보를 장비에서 지점으로 무선 전달합니다. 시기적절한 경고 주기(마모 경고 : 부싱 회전 가능성의 경우 40%, 측정 및 교환용 부품 주문 신호의 경우 70%, 교체 필요시 100%) 덕분에 검사 일정 관리를 개선할 수 있으며 교환용 부품을 더 수월하게 주문할 수 있습니다. 트랙 마모 상태를 실시간으로 확인할 수 있으므로, 트랙 링크를 비접촉 측정할 수 있고, 검사를 자동화하여 장비 범위를 확장하고, 원격 위치에서 작동 시 트랙 마모를 확인할 수 있으며, 수동 검사를 최적화하여 서비스 방문 타이밍을 앞당길 수 있습니다.

현장 시험을 통해 예상 트랙 수명 전체의 안정성이 검증되었으며 2,000개 이상의 Cat 장비에 이 혁신적인 센서 기술이 내장되었습니다. 소형 전자 센서는 보호를 위해 트랙 링크의 맞춤형 포켓에 장착됩니다. 각 링크 어셈블리에는 스마트 링크가 있으며, 그에 따라 센서 2개가 장비 양쪽에 하나씩 장착됩니다. CTWS는 고주파 충격 부하를 견디며 센서의 기능 및 환경 시험 요건을 충족합니다. 센서 배터리는 작동 조건에 따라 7년까지 지속됩니다.

마모 센서는 새로운 Cat D5, D6, D8 도저와 일부 지역의 953 및 963 트랙 로더에 기본 제공되며 향후 도저 제품군 모델에 적용될 예정입니다. 적합한 도저 차대에 마모 센서를 레트로피트할 수 있습니다.

새로운 Cat 트랙 마모 센서에 대한 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하거나 www.cat.com에서 확인하십시오.

 

언론 보도 및 이미지 다운로드 

지금 다운로드

 

 

/
/
/

장비에 대한 CTWS 링크

대형 이미지로 보기
/

상세한 본 평론을 통해 획기적인 Cat® 트랙 마모 센서(CTWS)에 대해 알아보고 장비 관리 및 정비를 어떻게 바꿀 수 있는지 확인할 수 있습니다. Cat 장비 전용으로 설계된 CTWS는 차대 마모를 실시간으로 모니터링하여 안정성을 향상합니다. 이 혁신적인 센서는 중요 마모 시점에 관한 자동화된 경고를 제공하여 성능을 최적화하고 가동 중지 시간을 대폭 줄입니다.

 

 

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 지역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 독립적인 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 Cat 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

VisionLink는 미국 및 기타 국가에 등록된 Caterpillar Inc.의 상표입니다.

©2024 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미국
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com