Caterpillar, 양묘장 및 조경용 신형 어탯치먼트 5종 출시
Caterpillar, 양묘장 및 조경용 신형 어탯치먼트 5종 출시

Caterpillar, Cat® 스키드 스티어 로더, 콤팩트 트랙 로더, 콤팩트 휠 로더에 맞는 양묘장 및 조경용 신형 어탯치먼트 5종 출시

 

전 세계 배포용: 2022년 10월
자료 번호: 683PR22

Caterpillar는 양묘장 및 조경 작업에서 장비 효율성을 높이기 위해 Cat® 스키드 스티어 로더(SSL), 콤팩트 트랙 로더(CTL), 콤팩트 휠 로더(CWL)에 맞는 신형 어탯치먼트를 선보입니다. 이들 특수 목적 어탯치먼트는 나무, 관목, 덤불 취급 및 떠내기, 그루터기 제거 및 운반, 멀치 적재 등 다양한 작업에 사용 가능합니다.

새로운 Cat 양묘장 포크, 나무 떠내기 버킷, 1 yd3(0.76 m3) 멀치 버킷 어탯치먼트를 이용해 Cat SSL, CTL, CWL 모델의 장비를 다각도로 활용할 수 있습니다. 새로운 Cat 그루터기 버킷과 양묘장 그래플은 Cat SSL 및 CTL 장비와 효율적으로 작동하도록 특별 설계되었습니다. 신형 어탯치먼트 전 제품은 견고한 구조로 현장에서의 신뢰성이 뛰어나고, 어탯치먼트 내에 돌기형 발판이 부착되어 있어 운전자가 로더를 출입할 때 안정적으로 디딜 수 있습니다.

수동 유압식 포크

분근, 분감기한 나무, 대형 화분 취급에 적합한 Cat 양묘장 포크는 수동 유압식으로 설계되어 있습니다. 둘 다 회전형 유압 포크가 있으며, 좌측 포크를 오픈 스윙하면 여러 개의 분근을 잡을 수 있습니다. 우측 포크는 버전에 따라 수동식 또는 유압식으로 조정되므로 계약자가 원하는 나무와 식물을 선택 및 배치하여 빠르고 효율적으로 적재/하역이 가능합니다.  

포크 길이가 70.4 in(1,788 mm)인 새로운 대용량 양묘장 포크는 28 in(711 mm) 분근 3개까지 또는 54 in(1,372 mm) 분근 1개를 운반할 수 있습니다. 회전형 포크는 대형 분근을 잡을 수 있도록 최대로 오픈되는 반면, 측면 시프트 포크는 다양한 크기의 분근에 맞게 효과적으로 제어할 수 있습니다. 25도 체크판 패턴 포크로 그립이 안정적이라 최대한의 부하를 유지할 수 있으며, 더욱 다양한 분뜨기 각도에 맞출 수 있습니다. 손잡이가 부착되어 장비에 안전하게 출입할 수 있습니다.

회전형 양묘장 그래플

양묘장 포크와 유사한 새로운 Cat 양묘장 그래플은 분근, 분감기한 나무, 화분 식물을 다루는 데 적합합니다. 패들 형상이라 28~54 in(711~1,372 mm) 크기의 분근을 뿌리나 줄기 손상 없이 감쌀 수 있습니다. 그래플이 회전식으로 설계되어 제어와 배치가 쉬우며 여러 위치의 중량물을 조작하기 편합니다. 무거운 식물을 양목장에 배치하거나 운송을 위해 적재할 때 직접 신경을 써야 할 부분이 적습니다. 이 도구는 좌측과 우측으로 90도 스윙 가능하며 어떤 회전 지점에서든 거의 90도까지의 하향 기울기가 가능하여 쉽게 적재할 수 있습니다.

멀치 버킷

이 새로운 1.0 yd3(0.76 m3) 크기의 멀치 버킷을 사용하면 픽업 트럭이나 좁은 공간 안에 멀치 적재가 가능합니다. 폭이 좁은 56 in(1,421 mm)의 멀치 버킷으로 접촉이나 손상에 대한 염려 없이 대부분의 픽업 트럭 바닥에 쉽게 적재할 수 있습니다. 더 작아진 프로필로 자재 낭비를 최소화하고 자재를 흘림 없이 트럭에 적재할 수 있는 공간을 제공합니다. 버킷 측면에 1 yd 측정치가 레이저로 표시되어 고객들은 최대 적재량을 자신 있게 적재할 수 있습니다. 조정 가능한 장비 인터페이스 설계로 다양한 힌지 핀 높이에서 적절하게 지면과 닿을 수 있어 다양한 Cat SSL, CTL, CWL 장비에서 효과적으로 작동됩니다.

그루터기 취급도 쉽게

Cat SSL 및 CTL 모델용으로 제작된 그루터기 버킷은 토지 개간, 거대목, 그루터기와 큰 관목을 제거하고 운반하는 용도로 사용합니다. 바닥이 길고 좁게 설계되어 나무 및 큰 관목 분근 주변과 아래를 쉽게 파낼 수 있습니다. 톱니 모양의 측면 플레이트는 단단한 뿌리를 쉽게 잘라내고, 구성된 BHL 스타일 이빨은 포크 또는 픽 스타일 이빨로 교체 가능하며 장기 서비스 수명을 보장합니다. 무거운 강철 구조로 이루어져 고강도 작업 시 뒤틀림과 휘어짐을 방지하고 장기간 안정적으로 사용할 수 있습니다.

나무 떠내기

Cat 나무 떠내기를 사용하면 양묘장과 조경 분야에서 관목과 작은 나무들을 효율적으로 취급할 수 있습니다. 최대 36 in(901 mm) 직경까지 굴착하여 퍼낼 수 있는 그루터기는 나무와 기타 자재를 쉽게 이식하고 운반할 수 있습니다. 스페이드 프로필로 지면 굴착이 용이하며 납작한 팁을 사용하여 뿌리를 잘라 나무를 쉽게 제거할 수 있습니다. 용접 거싯과 두꺼운 플레이트는 견고한 디자인과 향상된 내구성을 갖췄습니다.

SSL, CTL and CWL 모델용으로 제작된 신형 Cat 어탯치먼트에 관한 자세한 정보는 Cat 특약점에 문의하거나 https://www.cat.com을 참조하십시오.

 

/

262D3 스키드 스티어의 Cat 양묘장 포크

대형 이미지로 보기
/

Cat 멀치 버킷

대형 이미지로 보기
/

Cat 259D3 콤팩트 트랙 로더와 멀치 버킷

대형 이미지로 보기
/

Cat 그루터기 버킷

대형 이미지로 보기
/

Cat 나무 떠내기

대형 이미지로 보기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 관련 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

# # #

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2022 Caterpillar All Rights Reserved

 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo