대형 작업에 더 강력한 출력을 발휘하는 신형 Cat® 굴삭기
대형 작업에 더 강력한 출력을 발휘하는 신형 Cat® 굴삭기

bauma 2022에서 "Let's Do The Work.™" 주제로 Cat® 장비, 기술, 서비스, 솔루션 전시

전 세계에 릴리스: 2022년 6월
릴리스 번호: 339PR22 - 초안

Cat 특약점인 Zeppelin 주도로, 건설 장비 전시회인 뮌헨 bauma 2022 B6전시홀 안팎 양쪽에 Cat® 건설 장비를 전시합니다. “Let’s Do The Work.™”를 주제로, 장비를 넘어 Caterpillar의 광범위한 기술, 서비스 및 친환경 솔루션을 강조하는 폭넓은 메시지를 전달합니다.

이 전시회에는 70개 이상의 Cat 장비와 Caterpillar Construction Industries(CI)의 어탯치먼트가 선보입니다. 이와 별도로 Caterpillar의 IPSD(Caterpillar Industrial Power Systems Division) 사업부는 전시홀 A4의 스탠드 336에서 다양한 제품군의 여러 Cat 엔진(0.5L~30L)을 전시할 예정입니다.

앞선 기술

Caterpillar 기술 에코시스템은 고객이 장비 한 대에서 기종 플릿 전체에 이르기까지 자산을 추적, 모니터링, 자동화, 관리할 수 있게 함으로써 비용을 절감하고 생산성과 안전성을 높이며 플릿 가동률을 최적화할 수 있도록 합니다. bauma 2022에서 선보이는 여러 기술 중 Cat Command Station은 운전자가 현장 인근 또는 수 마일 떨어진 곳에서 익숙한 제어 장치와 표시장치를 갖춘 가상 운전실에 앉아 안전하게 원격으로 작업할 수 있게 해줍니다. 전시회 참가자들은 Command Station에 앉아 장비를 원격으로 작동해볼 수 있습니다.

노트북 및 모바일 장치로 Cat Productivity에 액세스하여 이 구축하기 쉬운 클라우드 기반 애플리케이션으로 장비 및 작업 현장 생산성을 일목요연하게 확인하는 모습을 시연합니다.  이는 데이터가 풍부한 툴로, 활용 가능한 현장 정보를 통합하여 작업 성과를 분석하고 생산성을 향상하며 수익을 높입니다.

굴삭기용 Cat Grade with Assist는 장비 위치 센서와 운전자가 지정하는 깊이 및 경사 매개변수를 사용해 붐 및 스틱 이동을 자동화할 수 있으므로 적은 노력으로 보다 정확하게 커팅하고 작업 현장에서 운전자의 효율성을 45% 높입니다. Cat PL161 어탯치먼트 로케이터는 가장 앞선 형태의 어탯치먼트 추적용 OEM 통합 솔루션으로, 어탯치먼트를 비롯한 기타 품목에 장착하기만 하면 여러 현장에 걸친 위치를 확인하고 가동 시간을 추적합니다.

정비 서비스 솔루션

Caterpillar는 Cat VisionLink® 기술을 통해 장비에 연결된 120만 개 이상의 자산으로 작동 데이터를 포착 및 보고하며, 이 기술을 이용하여 고객에게 모든 예산과 목표를 충족하는 전문 서비스를 제공합니다. bauma 참석자들이 체험할 서비스 중에는 고객 가치 플랜(CVA)이 있으며, 고객이 번거로움이나 부담 없이 신품 장비든 중고 장비를 보유하고 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

Cat Equipment Management는 장비 위치와 시간을 추적하고 장비 사용 및 상태를 모니터링하여 고객이 충분한 정보를 토대로 작업 전반을 원활하고 효율적이며 수익성 있게 관리할 수 있도록 해줍니다. 팀원들은 어느 기기에서나 효율적이고 직관적으로 www.parts.cat.com에 부품을 주문하는 클라우드 기반의 새로운 Cat 서비스 정보 계통(SIS) 2.0을 함께 선보일 예정입니다. Remote Troubleshoot과 Remote Flash로 최적의 효율성과 가용성으로 Cat 장비를 운영하는 Remote Services는 Cat 특약점이 장비에 연결하여 결함 코드를 진단하고 운영 소프트웨어를 업데이트할 수 있게 해줍니다.

bauma 2022 참석자들에게 수백 가지의 Cat Reman 및 Rebuild 신제품을 선보이고, 장비 유지 비용을 절감하며 친환경성을 개선하는 다양한 정비 옵션도 소개합니다. Cat 장비는 재조립할 수 있게 제작되었으며, Cat Rebuild 정비 서비스로 재조립시 최대 7,000개의 부품을 검사, 재조정 혹은 교체하여 새 장비 구입 비용의 25~50% 가격으로 새 장비와 같은 상태를 갖출 수 있습니다. 전시되는 Cat 982M 휠 로더는 Cat Advansys™ GET(지상 결합 작업 툴)을 통해 성능이 최적화된 Cat Certified Rebuild 제품입니다. 해머리스 계통으로 통합된 유지장치 구성품을 쉽게 장착할 수 있고, 새로운 기능을 위한 부품 장착도 간단합니다. Cat Reman은 부품을 회수, 재설계, 재생산하여 신품부품보다 평균 40% 낮은 가격에 새 장비와 같은 우수한 성능과 내구성을 제공합니다.

친환경성의 선두 주자

건설 및 채굴 장비 분야에서 독보적인 위치를 점하고 있는 선두 제조업체인 Caterpillar는 고객을 도와 더 나은, 지속 가능한 세상을 만들어 나갑니다. Caterpillar Construction Industries는 고객에게 작업 효율이 높으면서도 친환경적으로 작업할 수 있는 선택지를 제공하고, 정비 시에도 환경 친화적인 정비 관행을 정립하여 비즈니스 전반에서 친환경성을 제고할 수 있도록 돕습니다.

기술 통합, 정비 서비스 솔루션, 고급 장비 설계는 작동 효율성을 높여 연료 연소를 줄이고 미터톤(톤) 당 CO2 배출량을 전체적으로 줄입니다.

세계 최초의 하이 드라이브 전동 도저인 D6 XE는 이전 모델인 D6T와 동일한 연료량으로 35% 더 많은 자재를 운반할 수 있어 단위 면적당 CO2 배출량이 최대 35% 적습니다. 광범위한 Cat 기술 선택을 통해 운전자의 생산성이 최대 50% 향상됩니다. 전시된 장비는 마모도가 심한 작업, 충격이 낮거나 중간 정도인 작업에서 차대의 마모 수명을 연장하는 Cat Abrasion™ 차대가 특징이며, 특허받은 완화된 트레드 아이들러 설계로 인해 수명이 기존 아이들러에 비해 최대 2배 연장됩니다.

Caterpillar는 2030년까지 신제품의 100%를 이전 세대보다 더 친환경적으로 만들겠다는 약속을 했습니다. 전시된 차세대 Cat 굴착기 20대는 1.6~95톤 용량으로 모두 생산성이 향상되고 연료 소모가 낮으며 대체된 이전 모델보다 미터톤(톤) 당 CO2 배출이 적습니다. 전시된 신형 Cat 336 굴삭기는 동급 최강의 생산성을 발휘합니다. Cat 336은 오일 및 연료 필터 서비스 주기가 1,000시간으로 더 길어, 장비를 10,000시간 가동했을 때 대다수 경쟁사의 30~40톤급 굴삭기와 비교해 아홉 번의 오일 및 연료 필터 교환 인건비와 연료 필터 27개에 해당하는 부품 비용이 절약됩니다. 함께 전시되는 Cat 330 굴삭기는 330F에 비해 연료 효율이 최대 20% 좋으며 자재 운반 시 CO2를 미터톤(톤) 당 최대 15% 적게 배출합니다. 330에는 새로운 가변각 붐 옵션도 제공되며, 일반 Cat Grade Control 기본 사양을 Cat Grade with Advanced 2D 또는 Cat Grade with 3D으로 업그레이드할 수 있는 옵션이 있습니다.

 

향후 Cat 장비는 우수한 생산성을 그대로 유지하면서 배기 가스 배출이 제로인 전기 배터리도 장착될 것입니다. Caterpillar는 현재 개발 중인 여러 전기 모델을 bauma 2022 참가자에게 공개할 예정입니다. 또한 개조된 전기식 Cat MH3024 집게차는 이동성이 덜 필요하고 배기 가스 배출이 없어야 하는 실내 작업용으로 탁월합니다.

다양한 장비 전시

이 전시회에서는 최신 기술 및 고급 드라이브 계통으로 높은 성능을 구현한 XE 모델부터 견고한 신뢰성과 가치를 제공하는 GC 모델에 이르기까지 각종 고객 요구와 작업을 효과적으로 충족할 수 있는 다양한 모델 플랫폼을 선보입니다.

Caterpillar Building & Construction Products(BCP) 사업부는 9대의 차세대 Cat 미니 유압식 굴삭기를 전시하며, 성능이 향상되고 돌파력이 좋고 정비 서비스 간격이 길고 소유자 및 운영 비용을 절감할 수 있는 모델들을 선보입니다. 1~10톤 모델의 미니 굴삭기들은 일반적 기능 및 일관된 제어 레이아웃을 갖춰 운전자가 쉽게 익히고 적응할 수 있습니다. 3.5~10톤의 차세대 모델은 이제 Cat Grade 기술을 애프터마켓 옵션으로 장착 가능합니다.

콤팩트 휠 로더 중에서 최근에 출시된 하이 리프트 구성의 Cat 906, 907, 908 모델이 전시됩니다. 이 모델은 운전자 경험을 개선하기 위해 독점적인 Caterpillar 기술을 활용하는 운전실로 재설계되었고 더 빠른 주행 속도와 구동 트레인 성능을 위해 업그레이드된 구동 및 동력전달장치가 탑재된 새로운 Cat 2.8 엔진을 장착하고 있습니다.

15~95톤 용량의 차세대 트랙형 및 사륜 굴삭기 총 9대, 철도 굴삭기 한 대, 집게차 3대에 약 30가지 Caterpillar Global Construction & Infrastructure(GCI) 모델이 연결되어 전시됩니다. 980 XE 중형 휠 로더의 무단 변속기(CVT)는 M 시리즈 모델에 비해 연료 효율이 최대 35% 향상되었으며, 장비 성능 향상을 위해 확장된 기술 플랫폼을 갖추고 있습니다.

전시홀 B6 스탠드에는 많은 양의 자재 운반이 가능한 30~70톤 용량의 굴절식 및 오프 하이웨이 트럭을 비롯하여 Cat 992 및 988K XE 대형 휠 로더가 전시됩니다. 전기 구동 방식의 988K XE에 대한 최근 업데이트로 인해 로더는 더 빠른 내리막 속도, 향상된 추진력, 유압 돌파력이 증가하여 최대 5% 더 높은 생산력을 발휘하고 있습니다.

CI 전시에서 D4 도저가 최근 업데이트로 향상된 시야, 운영 비용 절감, 간편한 기술의 다양한 선택을 통해 가치를 한 단계 끌어올린 모습을 확인할 수 있습니다. 운송용 로우 프로파일 운전실 옵션이 장착된 Cat 120 GC 모터 그레이더는 경부하, 중간부하 작업에 탁월하여 정부 및 지자체 사업, 시골길 정비, 마무리 물매 잡기에 이르는 다양한 작업에서 안정성이 높고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 임대 및 경부하, 중간부하 작업용으로 전시된 Cat CB2.5 유틸리티 콤팩터 및 CS12 GC 진동 콤팩터는 낮은 총소유비용, 간편한 작동, 긴 정비 서비스 간격을 제공합니다.

다양한 Cat 건설 장비를 보강하는 수십 개의 어탯치먼트가 전시될 예정입니다. 해머, 쉬어, 그래플, 커플러, 버킷, 스마트 도저 블레이드, 오거, 철거 그래플, 틸트로테이터 계통 등 다양한 어탯치먼트가 전시됩니다.

Cat Financial 팀원도 참석할 예정이며 최신 특별 혜택, 리스 및 재무 프로그램, 고객의 투자 및 성공을 확보하기 위한 확장된 보호 패키지를 설명할 예정입니다.  

에너지 전환의 선두 주자

Caterpillar Industrial Power Systems Division은 A4 홀, 스탠드 336에서 친환경적인 미래를 위한 OEM의 에너지 전환 목표를 지원하는 현재 및 미래 전력에 관한 다양한 솔루션을 전시할 예정입니다. 새로 출시된 Cat C3.6 산업용 동력 장치와 C7.1, C9.3B, C13B, C18 엔진을 전시합니다. 모든 엔진은 EU Stage V 배출 표준을 충족하고 저탄소 연료와 호환됩니다. 연료 옵션으로는 고객의 친환경성 여정을 지원하기 위한 최대 B20의 바이오디젤과 EN1594에 따른 100% 수소 처리된 식물성 기름(HVO)이 있습니다. 이 전시회에서 고객의 연결 요구 사항을 지원하는 Caterpillar의 최신 텔레매틱스 서비스도 함께 선보입니다. 

 

/

Cat 352 굴삭기

대형 이미지로 보기
/

Cat 352 굴삭기

대형 이미지로 보기
/

Cat 352 굴삭기

대형 이미지로 보기
/

Cat 908 콤팩트 휠 로더

대형 이미지로 보기
/

Cat 301.8 미니 굴삭기

대형 이미지로 보기
/

Cat MH3026 집게차

대형 이미지로 보기

제품 및 서비스 뉴스

Caterpillar에서 제공하는 최신 제품 및 엔진 공지 사항을 참조하십시오.

최신 뉴스 보기

 

###

 

편집자 참고: Caterpillar 영업 구역별로 제품과 서비스 출시 주기가 다릅니다. Caterpillar는 특약점 네트워크, 공장, 마케팅 자회사로부터 해당 지역에서 제품 및 서비스 판매가 가능하다는 확인을 받은 후에 제품 정보를 공개하고자 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 제품 가용성 및 사양과 관련된 사항은 현지 특약점을 통해 확인하시기 바랍니다.

여기에서 사용된 기업 및 제품 이름을 포함한 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 각각의 로고, VisionLink, 'Caterpillar Corporate Yellow', 'Power Edge' 및 Cat 'Modern Hex' 상품 외장은 Caterpillar의 상표이며 허가 없이 사용할 수 없습니다.

©2022 Caterpillar All Rights Reserved 

 

보도 관련 문의

Caterpillar 언론 보도 미디어 담당자

미주 지역

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

유럽, 아프리카, 중동 지역

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

독자 요청 사항

www.cat.com/requestCatinfo