Dynamic Gas Blending™ (DGB™) 기술은 메탄 및 디젤 발전기 세트가 다양한 연료 품질 및 엔진 작동 조건을 처리할 수 있는 유연성을 제공하여 가스를 사용할 수 있을 때는 가스를, 그렇지 않을 때는 디젤을 사용합니다.
이중 연료 솔루션
DGB 발전기 세트는 연료 품질 변경에 맞춰 자동으로 조정되어 현장 보정이 필요하지 않습니다. DGB는 업계 최고 수준의 부하 범위에서의 연료 대체율을 실현하여 디젤 발전기 세트의 전력 생산 및 과도 응답 성능을 유지하며 동일한 서비스 주기와 구성품 수명을 누릴 수 있습니다. Caterpillar의 맞춤형 전력 솔루션 팀이 사양에 일치하도록 연료 혼합 계통을 설계합니다.
디젤 성능 및 안전한 엔진 작동을 유지하며
최대 70%의 대체율을 달성합니다.
Cat DGB 발전기 세트 및 전력 솔루션의 이점
- 낮은 운용 비용, 가능한 경우 연료 오일 대신 가스 사용
- 엔진, 발전기 세트 및 DGB 기능에 대한 단일 지점 인터페이스로 감소된 시운전 시간
- 기존의 서비스 주기와 구성품 수명을 유지하여 추가 서비스 비용 불필요
- 디젤 제품에 요구되는 배기가스 배출 요구 사항을 기준 이상으로 충족합니다.
- 다양한 가스 품질을 사용할 수 있으며, 계통이 자동으로 연료 품질 변경에 맞춰 조정되어 현장 보정이 필요하지 않습니다.
통합 제어에 안전 기능 내장
- 계기 패널의 긴급 중지 누름 버튼
- 선택사양의 공기 차단 및 폭발 릴리프 밸브
- 알람 및 차단 기능 구성 가능
- 고객 자체 입력장치에 대한 알람 스위치 추가 가능
- 화염 방지장치
EMCP 4.4 제어 패널
- 원격 모니터링 기능 및 엔진, 발전기 세트 및 DGB 기능에 대한 단일 지점 인터페이스
- 발전기 세트와 발전기 세트 사이의 병렬 기능
- 부하 모니터링 및 부하 공유
기능 및 사양
- CE 인증
- 제어 계통 – 선택사양 엔진 및 교류 발전기 보호 알람/차단 및 원격 모니터링 패키지
- 개폐기
- 교류 발전기 – 중간 전압 출력, IP4X, IP5X
- 주거용 및 중요 등급 배기 소음기 계통
- 시동 계통 – 업그레이드된 배터리 및 충전기. 제어장치를 포함한 공기 시동 모터
- 공장 수락 시험 및 입회 시험
- 현장 시운전 서비스