주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
Cat.com에서 나옵니다.
주행 방향을 획득하려는 목적으로 이 애플리케이션에 데이터를 입력하면 데이터 Google LLC 및/또는 그 제휴사에 직접 그러한 데이터를 제공하게 됩니다. 주행 방향을 획득하기 위해 '동의'를 클릭하거나 Google Maps 기능을 사용하면 Google Maps의 사용이 현재의 Google Maps/Google Earth 추가 이용 약관(https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3) 및 Google 개인정보 보호 정책(https://policies.google.com/privacy)의 적용을 받는다는 것을 인정하고 이에 동의하는 것입니다.
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
작업이 아무리 복잡하더라도 Caterpillar에서는 고객의 구체적인 필요성을 충족할 수 있습니다. Caterpillar 자체의 각종 Cat® 제어장치뿐만 아니라 타사에서 제조한 제어장치까지 맞춤화하는 폭넓은 경험을 갖춘 맞춤형 전력 솔루션 팀에서 복잡성과 상관없이 맞춤화된 제어 계통을 설계 및 검증할 수 있습니다.
기존 장착과 통합
고객의 선호사항
통합된 유틸리티 동기화 및 부하 공유
차단 부스 동기화
향상된 원격 접속
맞춤형 로직
최대 32대의 발전기 세트 자동 동기화 및 부하 공유
하나의 제어장치에서 여러 차단기 제어
컬러 디스플레이 제공
2024-03-06
EMCP 4 발전기 세트 제어장치
Cat® 발전기 세트는 완전한 기능을 갖춘 표준 및 고급 제어장치로 완벽한 기본 솔루션을 제공합니다. 선택사양 액세서리를 사용하여 발전기 세트 패키지에 장착된 제어 계통의 기능을 개선합니다.