Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Untuk Dirilis di Indonesia: Mei 2022
Nomor Rilis: 639PR21
Bulldozer D8 GC Cat® yang baru didesain agar cocok dengan berbagai kebutuhan bisnis pelanggan dengan kinerja pembuldozeran/penggarukan yang solid, opsi yang disederhanakan untuk harga pembelian awal yang rendah, dan sistem yang seluruhnya mekanis untuk perawatan yang mudah. Hemat biaya untuk kepemilikan dan pengoperasian, pelanggan bisa berharap mendapatkan biaya kepemilikan lebih rendah hingga 10 persen dibandingkan dengan D8T. Dozer D8 GC menggantikan D8R dengan daya bersih nominal 220 kW (303 hp) dan bobot kerja 37.557 kg (82.800 lb).
Seluruhnya Mekanis
D8 GC digerakkan oleh engine 3406C DITA Cat yang sudah dikenal. Transmisi powershift planetary 3 kecepatan dan pembagi torsi eksklusif Caterpillar memastikan lebih banyak daya yang dapat dimanfaatkan hingga ke permukaan tanah untuk memberikan kinerja menyeluruh yang solid di berbagai aplikasi. Komponen mekanis ini menghasilkan power train yang kokoh, yang bisa memudahkan diagnosis dan perawatan, bahkan di lokasi terpencil.
Untuk biaya pembelian awal yang rendah, pilih opsi baru seperti undercarriage Tugas Umum, ripper tetap yang sederhana, dan paket lampu 4 LED dasar. Kinerja pembuldozeran dan efisiensi bahan bakar yang kompetitif membantu menurunkan biaya kepemilikan secara keseluruhan.
Perawatan Menjadi Mudah
D8 GC seluruhnya didesain untuk membantu mempermudah kepemilikannya. Sistem mekanis yang sederhana dan komponen yang tersedia secara luas membantu mempermudah perawatan dan perbaikan. Komponen utama dibuat secara modular sehingga memudahkan akses untuk perawatan dan perbaikan.
Inti radiator yang terpisah dapat diganti dengan cepat untuk kemudahan servis. Filter oli hidraulik dan power train Cat baru yang eksklusif menawarkan interval servis yang lebih lama untuk menghemat waktu dan biaya. Telematik* Product Link™ membantu menyederhanakan perawatan dengan melacak lokasi alat berat dan jam servis.
Sprocket yang ditinggikan membantu mempermudah perawatan dengan komponen modular yang mudah dilepas/dipasang untuk servis. Sprocket yang tersegmentasi mudah diganti. Undercarriage dioptimalkan dengan struktur yang kuat untuk stabilitas dan ketahanan.
Siap Beraksi
Paket Gurun/Abrasi Tinggi tersedia dari pabrik untuk meningkatkan kinerja alat berat dalam kondisi permukaan tanah yang sangat berpasir atau abrasif. Sistem pendinginan dirancang untuk lingkungan dengan serpihan tinggi, dengan akses yang mudah untuk pembersihan. Kipas dan radiator yang berpelapis khusus membantu menahan abrasi dan kisi pelindung inti membantu mencegah masuknya serpihan ke sistem utama. Paket cairan ambien tinggi membantu menangani panas, sementara pelindung bawah berperapat dan seal tambahan mencegah masuknya partikel abrasif halus ke dalam komponen.
Untuk pekerjaan cuaca dingin yang ekstrem, D8 GC dapat dilengkapi dengan berbagai fitur dari pabrik seperti baterai tugas berat, undercarriage arktik, dan oli yang lebih encer untuk pelumasan yang lebih baik pada kondisi ekstrem.
D8 GC dapat dipesan dengan kabin atau kanopi, masing-masing dengan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS/FOPS, Roll Over Protective Structure) yang terintegrasi. Pilih undercarriage Tugas Berat untuk aplikasi benturan tinggi/agresif, atau undercarriage Tugas Umum untuk pekerjaan benturan rendah hingga sedang.
Blade Semi-Universal (SU) memberikan kapasitas untuk berbagai pekerjaan pemindahan tanah. Tambahkan pelat keausan dan pelindung batu opsional pada blade agar menambah ketahanan dan memperpanjang umur keausan. Ripper tetap menyediakan opsi sederhana berbiaya rendah, atau pilih ripper shank tunggal jajaran genjang yang dapat disetel dengan alat penarik pin agar posisi shank dapat diubah dari kabin.
Untuk mempelajari selengkapnya tentang D8 GC, hubungi dealer Cat atau kunjungi www.cat.com.
Semua dibandingkan dengan D8T.
*Tidak tersedia di semua area. Silakan hubungi dealer Cat.
Model Engine |
3406C DITA Cat |
|
Nomor Build |
18A |
|
Emisi |
Non-sertifikasi |
|
Daya Bersih - 2100 rpm |
||
ISO 9249/SAE J1349 |
226 kW (303 hp) |
|
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
307 mhp |
|
Bobot Kerja |
||
D8 GC |
37.557 kg (82.800 lb) |
|
Pengaturan Gurun D8 GC |
37.876 kg (83.502 lb) |
|
Kapasitas Blade* |
Lebar Blade |
|
Semi-Universal (SU) |
8,7 m3 (11,4 yd3) |
3812 mm (12,5 ft) |
*SAE J1265
Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel bila engine dilengkapi kipas dengan kecepatan maksimum, air cleaner, muffler, dan alternator. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
# # #
Catatan untuk Editor: Caterpillar meluncurkan produk dan layanan di setiap wilayahnya pada interval waktu yang berbeda-beda. Meskipun semua upaya dilakukan untuk memastikan informasi produk dirilis hanya setelah Caterpillar menerima konfirmasi dari jaringan dealer, pabrik, dan anak perusahaan pemasaran kami bahwa produk dan layanan tersebut tersedia di wilayah yang terkait, harap konfirmasi ketersediaan dan spesifikasi produk dengan dealer setempat Anda.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, logo-logo yang berkaitan, "Caterpillar Corporate Yellow", kemasan dagang "Power Edge" dan Cat "Modern Hex", serta identitas perusahaan dan produk yang digunakan di sini merupakan merek dagang dari Caterpillar dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
©2022 Caterpillar Semua Hak Dilindungi Undang-Undang
Pertanyaan Pers |
Perwakilan Media Pers Industri Caterpillar Amerika Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Eropa, Afrika, Timur Tengah Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Pertanyaan dari Pembaca |