Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Publication en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Japon, en Australie, en Nouvelle Zélande : juin 2024
Numéro de version : 126PR24
Les nouvelles barres de nivellement Cat® pour les rotateurs inclinables Cat permettent aux entreprises générales d'entreprendre des travaux de nivellement et de compactage dynamiques et efficaces à l'aide de pelles hydrauliques. L'association avec les rotateurs inclinables Cat permet une rotation bidirectionnelle à 360˚ et une rotation gauche-droite à 40˚ de la barre de nivellement, ce qui augmente la polyvalence de l'accessoire. Le rouleau mécaniquement ajustable des barres de nivellement - de 10 mm (0,40 pouce) en dessous du châssis à 20 mm (0,79 pouce) au-dessus - permet d'adapter de manière flexible le niveau de compactage souhaité en fonction du type de matériau. Pour éviter que le matériau ne colle au rouleau, le grattoir de rouleau ajustable permet à l'accessoire d'être utilisé avec de l'argile, du limon et d'autres matériaux collants.
Disponibles en cinq largeurs allant de 1 250 à 3 000 mm (49 à 118 pouces), les barres de nivellement Cat permettent de s'attaquer rapidement à une gamme d'applications, du nivellement des trottoirs aux travaux de préparation de chantiers plus importants. La conception avec une grande ouverture supérieure et des côtés étendus solides ainsi que des plaques latérales permet à la barre de s'étendre, de compacter et de niveler les matériaux rapidement et efficacement. La protection contre l'usure en Hardox 500, hautement résistante à l'abrasion, au bas de la barre protège le châssis pour un fonctionnement à longue durée de vie. Le châssis soudé de la barre augmente sa rigidité structurelle, tandis que des plaques de support supplémentaires sur le châssis robuste renforcent la résistance de la barre et sa durée de vie globale.
Compatible avec la technologie Cat Grade grâce à l'accessoire pour rotateur inclinable Cat ; les entreprises générales peuvent réaliser des nivellements conformes aux plans en utilisant les barres de nivellement Cat, améliorant ainsi la précision et économisant du temps. La reconnaissance automatique de l'outil disponible confirme automatiquement l'identité de l'accessoire pour garantir que tous les paramètres - pression, débit et dimensions - sont corrects, permettant ainsi aux conducteurs de démarrer rapidement leur travail.
La technologie d'équipement standard Cat PL161 offre un suivi simple des équipements sur tous les chantiers, réduisant ainsi le risque de perte d'une barre de nivellement et facilitant l'entretien et le remplacement. Le PL161 s'intègre à VisionLink® pour la gestion de parc à partir d'un seul appareil mobile.
Pour obtenir de plus amples informations sur les nouvelles barres de nivellement Cat, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou consulter le site : www.cat.com.
Numéro du produit |
637-6959 |
637-6960 |
637-6961 |
637-6962 |
637-6964 |
Largeur – mm (in) |
1250 (49) |
1500 (59) |
2000 (79) |
2500 (98) |
3000 (118) |
Hauteur – mm (in) |
330 (13) |
||||
Profondeur, mm (in) |
1252 (49) |
||||
Diamètre du rouleau, mm (in) |
298,5 (11,75) |
||||
Poids, kg (lb) |
390 (860) |
421 (928) |
492 (1,085) |
555 (1,224) |
618 (1362) |
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2024 Caterpillar. Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar auprès de la presse professionnelle Continent américain Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Amy Doughty : Amy.Doughty@cat.com |