Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Amérique du Nord, en Europe, en Corée du Sud, au Japon, : mai 2022
Numéro de version : 24PR22
Offrant une durabilité à long terme dans un vaste éventail d'applications, la nouvelle Chargeuse sur pneus 966 GC Cat® a été conçue pour être fiable, performante et efficace. Ses composants conçus par Caterpillar, son ventilateur à vitesse variable, son circuit hydraulique à détection de charge et ses commandes intuitives maintiennent la consommation de carburant et les coûts d'exploitation au plus bas et en font une machine polyvalente qui répond également aux besoins des marchés de location et de collectivités locales.
Le Moteur C9.3B Cat est conforme aux normes sur les émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne, Tier 4 Final pour la Corée, Stage IV moteurs non routiers pour la Chine et 2014 pour le Japon avec une puissance brute de 239 kW (321 hp). Le module d'émissions propres (CEM) Cat automatique du moteur, y compris le système de réduction catalytique sélective SCR et le filtre à particules diesel (DPF), fonctionne en arrière-plan sans impacter le programme de production. Le système de gestion du ralenti moteur (EIMS) Cat, l'arrêt automatique du moteur au ralenti (EIS), le ventilateur à vitesse variable et le circuit hydraulique à détection de charge contribuent à réduire la consommation de carburant et les niveaux sonores de la machine. Un ventilateur à sens de marche inversé automatique disponible en option facilite le nettoyage des noyaux de refroidissement afin d'améliorer les performances dans des environnements très poussiéreux.
La nouvelle chargeuse comporte une transmission à trains planétaires automatique Powershift 4 vitesses avant/arrière à commande électronique avec une protection pour les passages de rapports et un passage de rapports à embrayage simple pour une efficacité absolue, une longue durée de vie et un passage fluide des rapports. Garantissant une excellente retenue du matériau et un rendement accru, la commande antitangage disponible en option de la chargeuse améliore la marche régulière sur les terrains accidentés. Des configurations d'essieux avec différentiel à glissement limité augmentent l'adhérence dans des conditions de sol meuble.
Timonerie avant
La timonerie de chargeuse en Z Caterpillar éprouvée sur le terrain, équipée d'une traverse et d'un levier d'inclinaison moulés est conçue pour offrir à la fois de puissantes capacités d'excavation et des forces d'arrachage élevées avec des godets Série Performance Cat. Le circuit hydraulique d'équipement à détection de charge contrôle en permanence le débit et la pression afin de s'adapter précisément aux exigences de la situation, ce qui réduit la charge sur la pompe et la consommation globale de carburant.
Utilisant une approche système pour équilibrer la forme du godet par rapport aux capacités de levage et d'inclinaison, au poids et à la timonerie, les godets Série Performance sont disponibles pour un vaste éventail d'applications : godet normal GP, à fond plat, pour roche dure et pour matériau léger. Ces caractéristiques de conception permettent aux conducteurs, quel que soit leur niveau d'expérience, d'atteindre de manière régulière des facteurs de remplissage du godet 10 % supérieurs, par comparaison aux conceptions existantes, ce qui permet d'améliorer les temps de cycle et de réduire la consommation de carburant. La 966 GC peut également être équipée d'une attache rapide et des commandes Cat Fusion™, et associée aux commandes hydrauliques auxiliaires de troisième fonction en option, l'attache permet d'utiliser un large choix d'outils de travail Cat.
Un kit Cat Payload disponible en option permet une pesée à la volée* pour des charges cibles précises, à l'efficacité prouvée, qui offre une souplesse d'installation et une facilité d'étalonnage. En amenant la pesée de la charge utile dans la cabine, Cat Payload pèse le matériau tandis que ce dernier est amené puis levé jusqu'au tombereau, ce qui supprime les interruptions dans le cycle de charge. Le conducteur peut ainsi charger en fonction de la spécification exacte, charger davantage de tombereaux et manutentionner plus de matériau, plus rapidement.
Poste de conduite, facilité d'entretien
La nouvelle Chargeuse 966 GC intègre un système de commande simple, intuitif et ergonomique avec une interface utilisateur comprenant cinq indicateurs analogiques, des témoins lumineux de différentes couleurs et un écran LCD, le tout étant facilement lisible par le conducteur et conçu pour lui permettre de contrôler rapidement les circuits de la machine. Les commandes d'équipement pilotées et faciles d'utilisation, sont équipées d'un contacteur de rétrogradation à distance pour un confort optimal.
Des échelles inclinées et des mains courantes intégrées se trouvent de chaque côté de la machine pour permettre un accès à la cabine et au filtre à air du moteur, en toute sécurité. Un grand pare-brise avant à verre plat sans distorsion optique, allant du plancher au toit, une caméra de recul équipée de série ainsi que des rétroviseurs extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés, offrent une visibilité panoramique. Le système de chauffage et de climatisation avec 10 bouches d'aération garantit l confort du conducteur quelle que soit la température extérieure.
L'accès au niveau du sol aux points d'entretien réduit les temps d'entretien et améliore la sécurité. Les grands panneaux latéraux du capot du moteur doté de portes papillons, ainsi qu'une grille arrière inclinable, permettent d'accéder sans difficulté aux points d'entretien quotidien, aux remplissages de carburant et de DEF, aux points de graissage, aux filtres et aux orifices de prélèvement d'échantillons de liquides. Un circuit de graissage à lubrification automatique Cat est disponible en option pour réduire encore davantage les temps d'entretien.
Grâce à Cat Product Link™ équipé de série, la 966 GC fonctionne de façon optimale et les entretiens préventifs sont facilités. Profondément intégré aux circuits de la machine, Product Link capture les données critiques et permet la surveillance à distance, à l'aide de my.cat.com, de l'application Cat ou de VisionLink®.
Pour en savoir plus sur la Chargeuse sur pneus intermédiaire 966 GC Cat, contactez le concessionnaire local Cat ou consultez le site Web : https://www.cat.com.
*Non légal pour usage commercial
Moteur |
C9.3B Cat® |
Puissance maxi à 1 600 tr/min – ISO 14396:2002, kW (hp) |
239 (321) |
Charge limite d'équilibre statique avec déflexion des pneus, kg (lb) |
13 640 (30 072) |
Hauteur d'axe du godet, mm (ft/in) |
4 256 (13’ 11”) |
Hauteur de déversement du bras de manutention, mm (ft/in) |
3 705 (12’ 1”) |
Force d'arrachage (avec dents et segments), kN (lbf) |
164 (36 974) |
Empattement, mm (ft/in) |
3 550 (11’ 8”) |
Poids en ordre de marche, kg (lb) |
21 781 (48 018) |
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque déposée de VirtualSite Solutions LLC, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2022 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |