Les tracteurs intermédiaires Cat® bénéficient de mises à niveau technologiques

 

Publication en Amérique du Nord, Europe, Corée du Sud : janvier 2024
Numéro de version : 22PR24

 

  • La suite de fonctions de pointe Cat® Assist avec ARO est désormais équipée de série sur les Tracteurs D4 à D7 Cat
  • Nouveau système Cat Grade avec option de prééquipement 3D disponible pour les Tracteurs D4, D5 et D6
  • Des modifications renforcent le leadership technologique des Tracteurs de nouvelle génération D4 - D7

 

Caterpillar annonce deux mises à jour technologiques pour sa gamme de tracteurs intermédiaires. Anciennement ARO with Assist, la suite de fonctions Cat Assist avec ARO (option de prééquipement) sera incluse de série sur les modèles D4, D5, D6, D6 XE et D7 Cat®, à partir du début de l'année 2024. En outre, un nouveau système Cat Grade avec option de prééquipement 3D offre plus de flexibilité aux clients qui passent à Cat Grade avec 3D sur les modèles de tracteurs D4, D5 et D6.

Désormais de série, Cat Assist avec ARO garantit que chaque nouveau Tracteur D4 - D7 Cat est équipé de la suite de fonctions Assist (Assistance) qui peuvent être facilement mises à jour avec Cat Grade 3D. Les principales caractéristiques incluent notamment :

  • Stabilité de la lame – Facilite le refoulement de finition
  • Commande de traction – Réduit le glissement des chaînes pour minimiser l'usure
  • AutoCarry – Maximise les charges de la lame
  • Moniteur de charge de la lame – Conseil au conducteur pour une meilleure productivité
  • Slope Assist™ – Maintient les inclinaisons de la lame sans GPS
  • Steer Assist (Assistance direction) – Maintient automatiquement le refoulement en ligne droite
  • ARO – Capteurs (IMU) sur la machine pour la fonctionnalité GPS

Cat Grade avec 3D utilise un signal GPS pour ajuster automatiquement les mouvements de levage et d'inclinaison de la lame, ce qui permet aux conducteurs de réaliser des modèles plus rapidement, de gagner du temps et de réduire les coûts de reprise, de main-d'œuvre et de matériaux. Le nouveau système Cat Grade avec l'option de prééquipement 3D installé et testé en usine comprend tout le matériel requis pour le système 3D. L'option comprend des capteurs embarqués, des antennes et des récepteurs GNSS, ainsi qu'un affichage à écran tactile de 10 in (25,4 mm). Le matériel de prééquipement 3D peut ainsi être rapidement mis à jour pour devenir un système Grade avec 3D complet, moyennant l'achat des licences nécessaires par l'intermédiaire du concessionnaire Cat.

Pour plus d'informations sur les nouvelles mises à jour des ensembles technologiques pour les tracteurs intermédiaires Cat, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site : www.cat.com.

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de
de
de
de

Tracteur Cat D6 XE

Afficher l'image en pleine taille
de

Découvrez ce qui se passe lorsque quatre conducteurs de tracteurs mettent à l'épreuve la technologie Cat® Assist and Grade sur le terrain d'essai de Caterpillar. Les technologies d'assistance et de nivellement peuvent aider les conducteurs de bulldozers de différents niveaux de compétence à effectuer leur travail plus rapidement, avec plus de précision et moins d'efforts.

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 


Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2024 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Amériques
Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com