Moteur C-12 Cat Reman
Moteur C-12 Cat Reman

Nouvelles options de remotorisation avec configuration REPTO

Diminuez le temps d’immobilisation et les coûts de main-d’œuvre grâce aux moteurs avec composants neufs C-12 et C13 Cat® Reman


Par Caterpillar | Publication: mars 2024

Disponible dès maintenant : Découvrez les moteurs avec composants neufs C-12 et C13 Cat Reman qui vous permettront de remotoriser votre camion plus simplement et à moindres coûts.
 

C-12 configuration standard

Ce moteur est doté d’un carter de volant ayant une configuration standard. Il offre les mêmes avantages que les autres moteurs Cat Reman avec composants neufs, lesquels incluent un bloc-cylindres, une culasse et un vilebrequin entièrement neufs.

de

C-12 et C13 configuration REPTO

Ces deux moteurs sont équipés d’une prise de force arrière (configuration « REPTO »). Grâce à eux, il est inutile de reconfigurer un moteur standard pour l’adapter aux applications requérant une prise de force à cet endroit, ce qui vous fait gagner temps et argent.1

de

Est-ce que je peux remotoriser mon camion avec un C-12 ou un C13?

Cela dépend du moteur qui l’équipe présentement. Les modèles suivants peuvent tous être remplacés par un moteur avec composants neufs C-12 ou C13 Cat Reman :

  • C-12
  • C13
  • 3176
  • 3306
  • C-10
  • C11

Qu’entendez-vous par « composants neufs »?

Les moteurs Cat Reman avec nouveau composants neufs sont des solutions entièrement assemblées avec des blocs-cylindres, des vilebrequins et des culasses 100 % neufs. Ils constituent une option de réparation idéale dans les cas suivants:

  • Vous avez besoin de redémarrer le cycle de vie de votre moteur, ce qui rend possible de futures révisions.
  • Vous souhaitez passer d'un modèle plus ancien et plus polluant à un modèle plus récent, moins polluant.
  • Vous souhaitez remplacer un moteur d'une autre marque par un moteur Cat Reman présentant une cylindrée et un niveau d'émissions similaires. (Certaines exclusions s'appliquent.)
  • Votre moteur existant est endommagé ou n'a plus aucune valeur en raison d'une rouille et d'une corrosion excessives.

Les moteurs avec composants neufs C-12 et C13 Cat Reman performent comme des neufs, mais ils ne coûtent qu’une fraction du prix. Ils sont en outre couverts par une garantie limitée Caterpillar de deux ans (kilométrage illimité²).

Suis-je admissible au crédit pour composants usagés?

C’est fort probable. Nos critères de reprise sont flexibles; nous n’excluons pas d’office les composants endommagés, rouillés ou de faible valeur.3 Même les composants dotés des défauts suivants peuvent être admissibles à un crédit complet :

  • Vilebrequin cassé
  • Bloc endommagé ou qui laisse entrer l’air
  • Rouille et corrosion excessives
  • Dommages dus au feu

Nous considérons aussi les composants de la concurrence qui présentent une cylindrée comparable et respectent des normes d’émissions identiques à celles du moteur remplacé, voire plus récentes.

1 Le moteur C13 est uniquement proposé avec un turbocompresseur haut et la configuration REPTO. Si vous souhaitez un turbocompresseur avec une configuration différente, merci de vous adresser à votre concessionnaire Cat autorisé.
2 La garantie peut varier selon le modèle et l'application ; des limitations s'appliquent. Pour plus de détails sur la garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.
3 Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre concessionnaire Gat agréé pour plus d'informations.

 

 

Le Centre D’information Sur Les Moteurs De Camion Cat

Explorez nos astuces, outils, vidéos et autres contenus utiles au sujet de votre moteur pour camion routier Cat.

CONSULTER LES OPTIONS D’ENTRETIEN
close-up of truck engine
close-up of truck engine

 

 

   


PARLEZ À VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT POUR EN SAVOIR PLUS