Entretien et maintenance des modèles 336 / GC 336

Langues disponibles

Amérique du Nord : English | Français | Español
Australie, Nouvelle-Zélande : English
Asie du Sud-Est : English | Bahasa yang Tersedia
Asie : English | 日本語 | 简体中文
Europe : English | Deutch | Italiano | Français
Afrique, Moyen-Orient : English | Français | 简体中文
Amérique latine : Español | English | Português

 

Guide de référence des pièces

*Pour plus de pièces d'usure et de réparation, cliquez sur le document Guide de référence des pièces.

Graisses pour entretien standard

Nom du produit Cat précédent Cat Ultra5 Moly n° 1 Cat Ultra Moly n° 2 Cat Advanced 3 Moly
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application 1 Cat Extreme Application Grease 2 Graisse Cat Prime Application
Grade (NLGI) 1 2 2
Point de fusion C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) -30 à +50 (-22 à +122) -20 à +40 (-4 à +104)
Type d'huile de base Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Gris foncé
Cartouche (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - -
Seau plastique (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Keg (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Baril (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Graisses pour applications et environnements uniques

Nom du produit Cat précédent Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat Multipurpose Pâte pour marteaux
Nom du produit Cat actuel Graisse Cat Extreme Application - Arctic Graisse Cat Extreme Application – Desert Graisse universelle Cat
Grade (NLGI) 0 2 2 2
Point de fusion C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Température ambiante C° (F°) -35 à +40 (-31 à +104) 30 à +50 (-22 à +122) -30 à +40 (-22 à +104) -20 à +1100 (-4 à +2012)
Type d'huile de base Semi-synthétique Minérale Minérale Minérale
Couleur Gris foncé Gris foncé Bleu Bronze
Cartouche (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (standard) 317-8491 (lubrification automatique)
Seau plastique (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Seau plastique (16 kg/35 lb) 508–2187 452-6019 452-6014 -
Keg (55 kg/120 lb) 508–2186 452-6018 452-6013 -
Baril (180 kg/400 lb) 508–2185 452-6017 452-6012 -
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Numéro de pièce
336 DKS 115-2422
GDY
SP9
GC 336 JFW 115-2422

Entretien programmé 

Grosse pelle hydraulique 500 premières heures
Moteur Réducteur Réducteur d'orientation
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de filtre Quantité d'huile
US gal (litres) DEO-ULSTM
Quantité d'huile
US gal (litres) TDTO
Quantité d'huile
US gal (litres) TDTO
336 DKS 500-0483 8,5 (32) 2,1 (8) 4,8 (18)
GDY
SP9
GC 336 JFW 322-3155 6,6 (25)
Grosse pelle hydraulique Toutes les 1 000 heures
Moteur Huile du réducteur d'orientation Carburant
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément de filtre Quantité d'huile
US gal (litres) DEO-ULSTM
Quantité d'huile
US gal (litres) TDTO
Élément séparateur
eau/carburant
Élément secondaire
336 DKS 500-0483 8,5 (32) 4,8 (18) 523-4987 434-3928
GDY
SP9
GC 336 JFW 322-3155 6,6 (25) 509-5694
Grosse pelle hydraulique Toutes les 2 000 heures
Réservoir de carburant
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Bouchon de réservoir de carburant
336 DKS 350-7735
GDY
SP9
GC 336 JFW
Grosse pelle hydraulique Toutes les 3 000 heures
Circuit hydraulique
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre de retour hydraulique
336 DKS 590-9787
GDY10545-99999
GDY00001-GDY10544 491-5241
SP9 590-9787
GC 336 JFW00001-JFW10264 491-5241
JFW10265-99999 590-9787
Grosse pelle hydraulique Toutes les 5 000 heures
Huile de raccord de pompe hydraulique Circuit de liquide d'échappement diesel (DEF)
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Quantité d'huile
US gal (litres)
DEO ou DEO-ULSTM 10W-30
Injecteur de DEF Joint statique d'injecteur de DEF Filtre de la pompe de DEF
336 DKS 0,17 (0,65) 485-9751 418-2073 378-3187
GDY Sans objet
SP9
GC 336 JFW
Grosse pelle hydraulique Toutes les 6 000 heures
Liquide de refroidissement moteur
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Prolongateur pour liquide de refroidissement ELC Cat®
 TOUS TOUS 119-5152
Grosse pelle hydraulique Toutes les 10 000 heures*
Circuit de liquide d'échappement diesel (DEF)
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Filtre du réservoir Def Filtre du collecteur de DEF
336 DKS 584-8137 (Standard)
584-8142 (grosse quantité de débris)
506-5818

*Non applicable aux numéros de série dont le préfixe est JFW, GDY ou SP9.

Grosse pelle hydraulique Pièces suivant besoin et à long intervalle
Air du moteur Filtres à air de cabine Circuit hydraulique Carter moteur
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Élément primaire Élément secondaire Élément air frais Filtre de recirculation d'air pour climatisation Quantité d'huile - US Gal (litres)
HYDO Advanced
Élément de reniflard (réservoir) Reniflard
336 DKS 496-9841 496-9842 580-5439 500-0957 42.5 (161) 522-1451 582-6323
GDY
SP9
GC 336 JFW 496-9845 496-9846 380-9615

Caractéristiques techniques

* Les dimensions indiquées peuvent varier en fonction de la configuration de la machine.

Grosse pelle hydraulique
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Poids
336 DKS 81 400 lb 36,900 kg
GDY 79 366 lb 36 000 kg
SP9 79 366 lb 36 000 kg
GC 336 JFW 77 500 lb 35 100 kg
Grosse pelle hydraulique
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Puissance moteur nette Modèle de moteur
336 DKS 311 HP 232 kW C9.3B
GDY
SP9
GC 336 JFW 259 HP 193,5 kW C7.1
Grosse pelle hydraulique Largeur de transport
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Hors tout avec patins 24" (600 mm) Hors tout avec patins 28" (700 mm) Hors tout avec patins 31" (800 mm)
336 DKS 10' 5" 3190 mm 10' 8" 3290 mm 11' 1" 3390 mm
GDY - -
SP9 - -
GC 336 JFW - - - -

 

Grosse pelle hydraulique Profondeur d'excavation maximale
Modèle de vente Préfixe du numéro de série Bras normal 9' 2" (2,8 m) Hors tout avec patins 28" (700 mm) Bras normal 12' 12" (3,9 m)
336 DKS - - 24' 6" 7500 mm 26' 9" 8 200 mm
GDY 23'4" 7120 mm 24' 8" 7520 mm - -
SP9 - - - -
GC 336 JFW 23'4" 7120 mm - -

Achetez des pièces d'origine Cat®

Achetez en ligne des filtres, des pièces de moteur et d'autres pièces d'entretien, d'usure et de réparation d'origine Cat pour votre équipement Cat et profitez d'une livraison directement à votre porte.

Achetez des pièces
Achetez des pièces d'origine Cat
Achetez des pièces d'origine Cat