Train de roulement pour tracteurs intermédiaires
Train de roulement pour tracteurs intermédiaires

TRAIN DE ROULEMENT POUR TRACTEURS INTERMÉDIAIRES

de

Train de roulement pour tracteurs intermédiaires
 



 

Aperçu

OPTIONS POUR TRACTEURS INTERMÉDIAIRES

Que vous recherchiez le coût initial le plus bas, une durée de vie plus longue ou des coûts horaires d'exploitation plus faibles, nous avons la solution de train de roulement adaptée à votre entreprise.

 

 

 

DESIGN CAT® DURABLE
Chaque train de roulement Cat est conçu par les ingénieurs de Caterpillar et fabriqué selon des spécifications précises basées sur des entreprises comme la vôtre.

COÛTS D’EXPLOITATION RÉDUITS
Les multiples options de trains de roulement disponibles pour s'adapter à votre machine et à vos applications permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'acquisition.

 

 

General Duty

Le train de roulement General Duty fonctionne dans diverses conditions et est conçu pour assurer l'équilibre nécessaire au travail à accomplir. Les composants General Duty et Heavy Duty sont interchangeables, ce qui élimine tout besoin de rééquipement et réduit au minimum les temps d'immobilisation de la machine. Les patins Cat Heavy Duty peuvent être installés sur des trains General Duty, ce qui les rend plus flexibles pour répondre à vos besoins.

General Duty
General Duty

Cat Abrasion

Cat Abrasion s'appuie sur la technologie éprouvée des bagues rotatives Cat qui prolonge la durée de vie du train de roulement. Cette technologie est associée à une conception de cartouche brevetée qui améliore considérablement l'étanchéité.

Cat Abrasion
Cat Abrasion

USAGE INTENSIF ET DURÉE DE VIE PROLONGÉE AVEC DURALINK™ (HDXL)

Conçus pour une durabilité maximale, nos systèmes HDXL sont dotés d'un matériau d'usure supplémentaire, d'un traitement thermique et d'une étanchéité accrue avant et après les retournements de bague. Et pour votre D6, HDXL utilise la technologie PPR2 (Positive Pin Retention 2) qui verrouille mécaniquement l’axe pour éviter le glissement latéral et à sa fissuration.

Usage intensif et durée de vie prolongée avec Duralink™ (HDXL)
Usage intensif et durée de vie prolongée avec Duralink™ (HDXL)

SYSTÈME DE RETENUE D’AXE (PPR)

Pour votre D8, la chaîne PPR comporte des maillons et des axes spécialement usinés qui permettent l'utilisation d'une bague de retenue métallique qui contrôle le développement du jeu pendant toute la durée de vie de la chaîne.

Système de retenue d’axe (PPR)
Système de retenue d’axe (PPR)

CAPTEUR D'USURE DE CHAÎNE CAT

Le capteur d'usure des chaînes Cat est une exclusivité des machines et des trains de roulement Cat. Le capteur surveille l'usure de votre train de roulement afin de mieux prévoir l'usure, ce qui facilite la planification et minimise les temps d'immobilisation. Contactez votre concessionnaire Cat local pour savoir si le capteur d'usure des chaînes est disponible pour votre train de roulement.

Capteur d'usure de chaîne Cat
Capteur d'usure de chaîne Cat

 

 

GALERIE

Train de roulement pour tracteurs intermédiaires

de
de
de
de
de
de

 

 



 

de


UN CHOIX FACILE POUR UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

 

La garantie limitée de 12 mois de Caterpillar couvre les pièces Cat endommagées dans le cas d’une panne couverte par les conditions de la garantie.*

En outre, les programmes d'assurance du train de roulement offrent une assistance qui va au-delà des garanties standard sur les machines neuves ou les pièces. Ils couvrent tous les principaux composants mobiles du train de roulement des tracteurs, chargeurs et pelles hydrauliques sur chenilles Cat. Consultez votre concessionnaire Cat pour plus de détails sur la couverture des options spécifiques de configuration du train de roulement.

*La garantie peut varier selon le modèle et l'application ; des restrictions peuvent s'appliquer. Pour plus d’informations sur la garantie limitée Caterpillar applicable, contactez un concessionnaire Cat agréé.
 

EN SAVOIR PLUS
 

CONTRATS DE SERVICE (CVA)

Gardez vos machines et moteurs Cat opérationnels grâce à un plan flexible et sans souci pour la livraison des pièces, l'entretien, l'accès aux données et plus encore. Les CVA sont disponibles pour vos machines et moteurs ) Cat neufs et moins neufs.

LES CVA EN DÉTAIL
Contrats de service (CVA)
Contrats de service (CVA)

CONSULTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT POUR OBTENIR
DES CONSEILS SUR LES TRAINS DE ROULEMENT

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT

 

 

de

OUTILS D’ATTAQUE DU SOL CAT

Les outils d’attaque du sol Cat optimisent les performances de la machine en améliorant la pénétration des matériaux.

DÉCOUVREZ LES OPTIONS