Seals and O-Rings
Seals and O-Rings

Joints et bagues d’étanchéité Cat®

Un joint est aussi bon qu'un autre, n'est-ce pas ? Faux. Les pièces qui ne sont pas conçues et dimensionnées pour votre équipement peuvent entraîner des fuites ou un desserrage des joints et une perte de l’étanchéité. Cela peut entraîner des pannes, des temps d'arrêt et même des amendes pour risques environnementaux. Les joints et les bagues d’étanchéité Cat sont plus résistants pour durer plus longtemps dans vos équipements Cat et dans l'ensemble de votre flotte.



 

En bref

PROTECTION DE VOS COMPOSANTS DE VALEUR
 

Quelles sont les causes de défaillance des joints ? Les variations extrêmes de température et de pression. Les joints Cat sont fabriqués avec des matériaux adaptés aux différents types de fluides, températures et pressions que l'on trouve dans les machines Cat.

 

 

 

CONCEPTION SPÉCIFIQUE AU SYSTÈME
Les matériaux sont conçus spécifiquement pour les températures, les pressions et les fluides du système dans lequel ils sont utilisés.

PROTECTION EXCEPTIONNELLE
Conçus avec des tolérances strictes pour empêcher les fuites et la contamination de pénétrer dans le système.

TEMPS DE FONCTIONNEMENT ACCRU
Les joints et les bagues d’étanchéité Cat réduisent les défaillances des composants et les maintenances non planifiées. Ainsi , réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.

 

 

 


 

INTERROGEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT AU
SUJET DES JOINTS ET DES BAGUES D’ÉTANCHÉITÉ

CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE CAT

 

 

de

AXES DE TIMONERIE ET PALIERS LISSES

Obtenez de meilleures performances et une productivité accrue à moindre coût grâce aux axes de timonerie et paliers lisses Cat, qui sont conçus pour offrir une robustesse et une résistance exceptionnelles à l'usure due à l'abrasion et aux charges élevées.

EN SAVOIR PLUS
de

VISSERIE ET FIXATIONS

Les fixations Cat sont conçues pour résister aux contraintes des applications des machines et maintenir la productivité. Vous avez le choix entre des boulons pour les applications normales, des boulons à haute résistance pour les applications exigeantes et une large sélection de rondelles, d'écrous, d'attaches, de colliers et d'autres éléments de visserie.

PLUS D’INFORMATIONS
de

Liquides Cat

Les liquides Cat sont conçus pour aider votre système à fonctionner plus proprement, votre machine à mieux fonctionner et vos composants à durer plus longtemps.

En savoir plus