Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Publication en Amérique du Nord, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique et au Moyen-Orient : août 2021
Numéro de version : 607PR21
Cette nouvelle génération de broyeurs de démolition primaire et secondaire de Caterpillar propose une technologie de pointe qui permet des temps de cycle plus rapides de 52 %, avec une production supérieure en tonnes par litre de consommation de carburant. La nouvelle gamme de broyeurs Cat® comprend trois nouveaux modèles primaires rotatifs (P318, P324 et P332), qui présentent une rotation de 360 degrés, et trois nouveaux modèles secondaires fixes (P218, P224 et P232). Les deux séries de broyeurs sont conçues pour un raccord aux machines de 18 à 50 tonnes.
La nouvelle conception des broyeurs s'appuie sur la même technologie SpeedBooster, fiable et leader du secteur, que l'on retrouve dans les cisailles universelles Cat. Cette fonctionnalité exclusive permet de fermer rapidement la mâchoire lorsqu'il n'y a pas de charge. Lorsque la mâchoire entre en contact avec le matériau, la vanne hydraulique SpeedBooster passe automatiquement en mode puissance pour une puissance maximale, afin de broyer rapidement le béton.
Jusqu'à 26 % de performances supplémentaires
Pour une démolition efficace et rentable des structures en béton, les nouveaux broyeurs primaires Cat proposent le parfait équilibre entre vitesse et puissance, avec des temps de cycle jusqu'à 52 % plus rapides et une force 21 % plus importante que les modèles précédents. La rotation bidirectionnelle à 360 degrés des modèles de la série P300 positionne la mâchoire de manière à saisir le matériau sous n'importe quel angle pour produire un résultat de taille appropriée à des fins de traitement. Les couteaux intérieurs pour armatures cisaillent rapidement les conduits, les armatures et autres matériaux encastrés pour améliorer l'efficacité de la démolition.
Préhension des matériaux sous n'importe quel angle
Les broyeurs secondaires Cat offrent des temps de cycle jusqu'à 44 % plus rapides et une force jusqu'à 20 % supérieure pour démolir le béton, ce qui se traduit par des performances jusqu'à 15 % supérieures dans les applications de traitement secondaire des matériaux. Les larges ouvertures des mâchoires permettent aux utilisateurs de saisir de plus grandes quantités de matériaux, quel que soit l'angle, ce qui augmente la vitesse de traitement et améliore le débit global de matériaux.
Plus de temps consacré aux opérations
Offrant la production, la fiabilité, la durabilité et la valeur attendues des produits Cat, les deux nouvelles séries de broyeurs sont dotées de pièces d'usure boulonnées qui peuvent être remplacées rapidement sur le terrain, sans soudure en surface pour l'entretien. Ainsi, la disponibilité des broyeurs augmente. Pour accroître la fiabilité et la longévité, tous les composants hydrauliques sont protégés à l'intérieur d'un boîtier doté d'un panneau amovible boulonné qui permet d'accéder à tout le nécessaire à des fins d'entretien.
Intégré à tous les nouveaux broyeurs, le système de suivi des ressources Cat est disponible pour localiser rapidement les accessoires. Faciles à établir, les limites de site renforcent la sécurité des équipements en envoyant une alerte si la ressource est déplacée au-delà d'un périmètre défini. Le suivi des ressources permet de gérer efficacement l'ensemble de la flotte d'accessoires, qu'il est possible de visualiser rapidement via VisionLink® avec les équipements dotés de Product Link™.
Raccordables à toute une gamme de pelles hydrauliques, ces nouveaux broyeurs sont conçus pour augmenter l'efficacité lorsqu'ils sont entraînés par des pelles hydrauliques Cat. Les pelles hydrauliques Cat nouvelle génération proposent ainsi une solution intégrée permettant de régler le broyeur dans les commandes. Ainsi, la pelle peut reconnaître l'accessoire rapidement et établir automatiquement les réglages de fonctionnement appropriés. Tout comme les pelles hydrauliques Cat, ces nouveaux broyeurs sont couverts par les concessionnaires Cat.
Pour plus d'informations sur les nouveaux broyeurs de démolition primaire et secondaire Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site https://www.cat.com.
Caractéristiques des broyeurs
|
Primaires |
Secondaires |
||||
Modèle |
P318 |
P324 |
P332 |
P218 |
P224 |
P232 |
Temps de cycle : ouverture (en secondes) |
1,6 |
1,8 |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
Temps de cycle : fermeture (en secondes) |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
Force d'écrasement/de coupe : pointe (en kN (st)) |
795 (89) |
1 175 (132) |
1 440 (162) |
955 (107) |
1 145 (129) |
1 360 (153) |
Profondeur de mâchoire en mm (in) |
660 (26) |
730 (28,7) |
820 (32,3) |
770 (30,3) |
845 (33,3) |
930 (36,6) |
Ouverture des mâchoires en mm (in) |
1 085 (42,7) |
1 210 (47,6) |
1 315 (51,8) |
1 070 (42,1) |
1 175 (46,3) |
1 280 (50,4) |
Longueur de lame en mm (in) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
150 (5,9) |
200 (7,9) |
200 (7,9) |
Poids minimal du porteur en kg (lb) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
18 000 (39 700) |
24 000 (52 900) |
32 000 (70 500) |
Poids maximal du porteur en kg (lb) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
25 000 (55 100) |
35 000 (77 200) |
50 000 (110 200) |
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |