Nouvelle minipelle hydraulique 305 CR Cat®
Nouvelle minipelle hydraulique 305 CR Cat®

La nouvelle minipelle hydraulique 305 CR Cat® délivre une puissance et un rendement supérieurs à des coûts d'exploitation inférieurs

 

Pour diffusion en Amérique du Sud, Afrique, Moyen-Orient : novembre 2022
Numéro de publication : 706PR22


Conçue pour offrir une expérience améliorée aux clients, la nouvelle minipelle hydraulique de nouvelle génération 305 CR Cat® de 5 tonnes offre davantage de puissance à la pompe hydraulique, une plus grande force d'arrachage au godet et une plus grande profondeur d'excavation pour les bras standard. Ainsi, les performances augmentent de 20 % par rapport à la précédente pelle 305E2 CR. Son intervalle de graissage inégalé, la durée de service prolongée des filtres, l'utilisation de composants courants dans toute la gamme ainsi que des panneaux latéraux plats faciles à remplacer permettent une réduction des coûts d'exploitation pouvant atteindre 10 %.

Le nouveau modèle et 305 CR est la dernière machine à avoir été repensée selon le concept de durée de vie des minipelles hydrauliques nouvelle génération Cat. Depuis les modèles de catégorie 1,5 à 10 tonnes, toutes les minipelles hydrauliques Cat de 11 à 13 dans la gamme (en fonction de la région) offrent des caractéristiques communes et une disposition uniforme des commandes afin de simplifier la formation et l'adaptation des conducteurs.

Performances compactes de la 305 CR

Le nouveau moteur de la minipelle hydraulique 305 CR Cat de la classe 5 tonnes fournit des performances supérieures à la machine. Les améliorations du circuit hydraulique permettent des forces d'arrachage supérieures de 49,2 kN (11 061 lbf) pour le godet, de 28,3 kN (6 362 lbf) pour le bras standard et de 25,2 kN (5 665 lbf) pour le bras long, pour une plus grande efficacité de creusement dans les applications à roche dure. Elle offre également une profondeur d'excavation de 140 mm (5,6 pouces) supérieure à celle du modèle 305E2 CR, ce qui lui confère une plus grande souplesse dans ses applications. Son pivotement à rayon compact réduit le surplomb lors du travail sur le côté tandis que sa largeur de voie de 1 980 mm (78 in) et sa nouvelle option de contrepoids supplémentaire optimisent la stabilité et les performances de levage dans les espaces confinés.

Efficacité avancée

La 305 CR offre une option de lame de refoulement orientable qui permet d'optimiser la flexibilité de la machine dans les applications de remblayage et de nivellement de finition. En plus d'offrir un grand débattement au-dessus et en dessous du niveau souhaité grâce à la fonction de position libre standard facilitant les travaux de nettoyage, la lame orientable se déplace de 45 degrés à gauche ou à droite du centre. Pour accroître l'efficacité et réduire l'interaction du conducteur avec le nivellement final, le mouvement de la lame orientable peut être commandé par le manipulateur de droite, tandis que le manipulateur de gauche permet de piloter la machine.

En adaptant le poids de la machine aux exigences du travail grâce à une option de contrepoids supplémentaire, vous trouverez l'équilibre entre une pression au sol réduite et des performances de levage optimales. Le système de direction de bras Cat, une exclusivité dans le secteur, simplifie la commande de la machine en permettant au conducteur de passer des commandes de direction classiques à levier/pédale à une commande par manipulateur à faible effort. Deux plages de vitesses de translation et un régulateur de vitesse équipé de série facilitent le déplacement autour du chantier avec une interaction minimale du conducteur.

Conforme aux normes sur les émissions MAR-1 du Brésil, équivalentes à la norme Stage IIIA de l'Union européenne, le moteur C1.7 Turbo Cat offre une puissance supérieure à celle du moteur C2.4 précédent. Le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et le circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à cylindrée variable équipés de série permettent de réduire la consommation de carburant sur le chantier pour un fonctionnement plus économique. Les pressions de décharge principales élevées génèrent la capacité hydraulique nécessaire pour des forces de creusement et de levage élevées et une utilisation plus efficace de toute une gamme d'équipements. Complété de canalisations à débranchement rapide, le circuit auxiliaire équipé de série offre au choix un débit unidirectionnel, bidirectionnel ou continu.

Confort de nouvelle génération, économies

Commune à la plupart des minipelles hydrauliques nouvelle génération Cat, l'enceinte de cabine étanche et pressurisée est disponible avec le chauffage et/ou la climatisation pour un contrôle de la température par tous les temps. Les grandes zones vitrées de la cabine ainsi que le toit plein ciel offrent une visibilité panoramique. Le grand affichage à écran tactile avancé permet de contrôler intuitivement les fonctions de la machine et de surveiller facilement les paramètres de fonctionnement essentiels. Une option de toit est disponible dans certaines régions.

Les contrôles d'entretien quotidiens de la 305 CR s'effectuent rapidement au niveau du sol via les portes latérales. L'utilisation accrue de pièces communes dans toute la gamme et la construction extérieure résistante aux dommages permettent de réduire l'investissement dans les stocks de pièces et les coûts de réparation. Grâce à la prolongation des intervalles d'entretien, ces pelles hydrauliques passent plus de temps sur les chantiers et moins de temps à l'atelier.

Les offres peuvent varier en fonction de la région. Pour plus d'informations sur la nouvelle minipelle hydraulique 305 CR, contactez un concessionnaire Cat ou visitez le site https://www.cat.com.

 

 

Caractéristiques du produit 305 CR Cat®.

Modèle

305 CR

Moteur

C1.7 Cat® avec turbocompresseur

Puissance nette, kW (hp)

27,2 (36,5)

Puissance brute, kW (hp)

29,0 (38,9)

Poids minimal avec cabine, kg (lb)

5 035 (11 100)

Poids maximal avec cabine, kg (lb)

5 695 (12 555)

Rayon d'encombrement arrière

Compact

Profondeur d'excavation standard, mm (in)

3 420 (134,6)

Profondeur d'excavation en longueur, mm (in)

3 670 (144,5)

La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.

 

 

de

Minipelle hydraulique 305 CR Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Minipelle hydraulique 305 CR Cat

Afficher l'image en plein écran
de

Minipelle hydraulique 305 CR Cat

Afficher l'image en plein écran

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2022 Caterpillar Tous droits réservés

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Amériques
Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient
Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo