Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Afrique, au Moyen-Orient : novembre 2021
Numéro de communiqué : 823PR21
Des performances fiables à moindre coût, telles sont les caractéristiques des nouvelles pelles hydrauliques 320 GX et 323 GX Cat® . Les nouvelles pelles hydrauliques offrent la qualité classique de la série D Cat associée à des améliorations modernes, telles qu'un circuit hydraulique hautes performances et des commandes modernes. Avec les modèles améliorés 320 et 323 et les modèles standard 320 GC et 323 GC, les nouvelles pelles hydrauliques GX offrent aux entreprises générales encore plus de choix pour répondre à leurs besoins.
Conçus pour répondre à un éventail de besoins du client, allant d'une productivité maximale à un faible coût par tonne, les nouveaux modèles GX permettent de réduire la consommation de carburant et les coûts d'entretien, le tout à un prix d'achat initial plus avantageux que celui des modèles GC Cat, avec à la clé un retour sur investissement plus rapide. Les modèles 320 GX et 323 GX consomment jusqu'à 15 % de carburant de moins que les modèles 320D2 GC et 320D2 L dans des applications similaires. Une soupape contrôlée électroniquement transmet la puissance hydraulique exactement là où et quand elle est nécessaire, ce qui augmente la productivité. En maintenant la fiabilité et la longue durée de vie que les clients sont en droit d'attendre des pelles hydrauliques Cat, la nouvelle série GX offre un prix d'achat initial inférieur à celui des autres modèles, mais avec des caractéristiques plus avancées.
Le choix entre les modes Puissance et Smart permet aux conducteurs de gérer la consommation de carburant. Le mode Puissance permet d'obtenir une puissance et une productivité maximales à temps plein, tandis que le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et la puissance hydraulique aux conditions d'excavation pour économiser le carburant sans aucun impact sur la production. La commande moteur automatique (AEC, Automatic Engine Control) réduit le régime moteur lorsque la machine est immobile pour limiter la consommation de carburant.
Facilité d'entretien
Ces nouveaux modèles de pelles hydrauliques bénéficient des dernières améliorations techniques pour réduire les coûts d'entretien jusqu'à 20 % par rapport aux modèles 320D2 GC et 320D2 L. Les améliorations de conception prolongent considérablement les intervalles d'entretien et facilitent l'accès aux filtres consolidés. Les filtres hydrauliques, à air et à carburant disposent d'une contenance accrue offrant une durée de vie plus longue.
Les intervalles d'entretien pour les filtres à carburant passent de 500 à 1 000 heures. Quant au nouveau filtre à huile hydraulique, il offre de meilleures performances de filtration et son intervalle de remplacement passe de 2 000 à 3 000 heures. La fonctionnalité de réchauffage automatique accélère le réchauffage hydraulique en cas de températures froides et contribue à prolonger la durée de vie du composant.
Les nouvelles pelles hydrauliques 320 GX et 323 GX sont dotées de joints graissés entre les axes et les bagues de chaîne pour assurer un fonctionnement fiable du train de roulement. Offrant des conceptions durables et éprouvées avec des pointes série J standard, plusieurs conceptions et capacités de godets sont disponibles pour répondre aux besoins de toutes les applications des entrepreneurs. Les clients de certaines régions peuvent équiper les godets de pointes Advansys™ disponibles en option, qui conservent leur tranchant plus longtemps et se changent rapidement avec une clé de roue.
Efficacité opérationnelle et sécurité
Une simple pression sur un bouton permet de démarrer les nouvelles pelles hydrauliques 320 GX et 323 GX. Le nouveau moniteur à écran tactile haute résolution de 203 mm (8 pouces) permet aux conducteurs d'accéder à la plupart des réglages de la machine, y compris à la réponse et au schéma du manipulateur. L'ID conducteur permet aux conducteurs de sélectionner le mode d'alimentation, ainsi que le schéma et la réponse du manipulateur, et les restaure lors de la connexion pour permettre à la machine d'être de nouveau opérationnelle.
La conception de la cabine de la pelle hydraulique GX réduit les efforts du conducteur. Le siège est réglable pour s'adapter à la morphologie de tous les conducteurs et les commandes de la machine sont placées en face pour éviter la torsion et la rotation. Le système standard de climatisation automatique améliore le confort du conducteur, tandis que les joints de cabine, la pressurisation et le filtre à air frais contribuent à réduire les niveaux sonores et à améliorer la qualité globale de l'air. Les grandes vitres et les montants étroits de la cabine accroissent la visibilité dans la tranchée, et une caméra de recul en option améliore encore la visibilité. La commodité du conducteur se caractérise notamment par une radio intégrée, un port USB et auxiliaire intégré pour connecter et charger des appareils, ainsi qu'une prise 24 Vcc pour une charge plus rapide.
Le démarrage sans clé par bouton-poussoir des pelles hydrauliques GX et le code d'identification du conducteur permettent d'empêcher le vol de la machine. L'accès au niveau du sol aux filtres, aux vidanges et aux orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile facilite et sécurise l'entretien. Les mains courantes, les marches dentelées et les surfaces antidérapantes avec boulons à tête noyée permettent de monter à bord de la cabine et d'en descendre sans problème. Le coffre de rangement/la boîte à outils, la trappe de carburant, le remplissage d'huile hydraulique et le compartiment de vidange de carburant sont verrouillables pour plus de sécurité.
Le système télématique standard Product Link™ améliore l'efficacité globale des pelles hydrauliques GX en collectant automatiquement et avec précision les informations machine, telles que l'emplacement, les heures de service, la consommation de carburant, le temps de ralenti, les alertes d'entretien, les codes de diagnostic et l'état de la machine. Toutes ces données peuvent être visualisées en ligne via des applications web et mobiles. My.cat.com et VisionLink® offre un accès en ligne aux données Product Link, ce qui permet aux conducteurs de prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier l'entretien et améliorer la sécurité sur votre chantier.
Pour plus d'informations sur les nouvelles pelles hydrauliques 320 GX et 323 GX Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou visitez le site www.cat.com.
|
320 GX |
323 GX |
Moteur |
Cat® C4.4 – moteur turbo simple |
Cat C4.4 – moteur turbo double |
Puissance moteur (ISO 14396) |
104 kW (139 hp) |
124 kW (166 hp) |
Poids en ordre de marche |
19 900 kg (43 900 lb.) |
21 500 kg (47 500 lb.) |
Pression maximale |
35 000 kPa (5 075 psi) |
35 000 kPa (5 075 psi) |
Débit maximal |
429 l/min (113,4 US gal/min) |
429 l/min (113,4 US gal/min) |
Profondeur d'excavation maximale* |
6 430 mm (21’ 1”) |
6 710 mm (22’) |
*320 GX : flèche R5.7 m (18’8”) avec bras R2.7 m (8’9”) ; 323 GX : flèche R5.7 (18’8”) avec bras R2.9 m (9’6”)
La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
# # #
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires Cat indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |