Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Pour diffusion en Afrique, Moyen-Orient, Eurasie : NOVEMBRE 2021
Numéro de communiqué :314PR21
Le nouveau tracteur D7 Cat® a été entièrement repensé pour améliorer l'efficacité de refoulement de 10 %, déplacer jusqu'à 11 % de matériaux supplémentaires à l'heure et accomplir le travail à l'aide d'une large gamme d'options de technologie faciles à utiliser. La transmission entièrement automatique à 4 rapports permet d'optimiser la consommation de carburant et l'efficacité de refoulement tout en apportant une simplicité d'utilisation. Avec une puissance de 197 kW (265 hp) et un poids en ordre de marche de 29 776 kg (65 644 lbs.), le nouveau tracteur D7 remplace le D7R.
Les atouts de la nouvelle génération
Le D7 déplace jusqu'à 11 % de matériaux supplémentaires à l'heure par rapport au D7R, avec un poids et une puissance supérieurs. La capacité de la lame est accrue de 10 % et une pompe de direction spécifique fournit davantage de poussée en continu lors d'un braquage avec des charges pour un niveau de productivité plus élevé.
Le D7 est doté d'une nouvelle transmission automatique à quatre rapports. Les conducteurs n'ont pas besoin de changer de vitesse ; ils choisissent simplement la vitesse au sol souhaitée et la transmission est constamment ajustée pour une efficacité et une puissance au sol optimales sans intervention supplémentaire du conducteur. Cela permet d'éviter la surchauffe dans les climats chauds, une meilleure commande de vitesse et davantage de puissance au sol.
La cabine entièrement remaniée relève le niveau de confort et de productivité. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) offre plus de visibilité sur les côtés du tracteur. Les conducteurs y trouveront plus de place, un siège à suspension pneumatique avec plusieurs réglages et une interface conducteur du bloc d'instruments de 203 mm (8 pouces) avec une vision claire des fonctions/paramètres de machine/d'entretien. Une cabine Premium en option comporte des accoudoirs entièrement réglables, ainsi qu'une interface utilisateur à écran tactile de 254 mm (10 in) facile à utiliser avec caméra de vision arrière haute définition. Quatre projecteurs à diodes sont disponibles de série, avec des options de packages de 6 ou 12 projecteurs.
Un châssis plus lourd, des structures de catégorie D8 et un nouveau châssis porteur avec de plus grands axes de rouleau renforcent la longue durée de vie. Le train de roulement extra-robuste pour une durée de vie prolongée (HDXL avec DuraLink™) offre une durée de service des joints pouvant être jusqu'à 20 % plus longue dans des applications à impact très élevé. Un circuit de carburant repensé fournit une plus grande fiabilité et un dosage plus précis du carburant.
*Un centre d'entretien au niveau du sol permet d'accéder facilement au contacteur de déconnexion et peut être équipé d'un compteur d'entretien en option et d'un contacteur d'éclairage de montée/descente. Une rampe, avec support porte-pelle intégré, est disponible pour simplifier le ravitaillement.
Options technologiques faciles à utiliser
Le D7 est le leader de l'industrie avec différentes options technologiques faciles à utiliser et permettant de tirer le meilleur parti de vos investissements dans l'équipement. L'ensemble des fonctionnalités technologiques sont conçues pour aider les nouveaux conducteurs à devenir plus productifs plus vite, et pour aider les conducteurs plus expérimentés à travailler plus vite et avec moins d'efforts. L'indicateur de pente est proposé de série sur toutes les machines, afin d'indiquer le dénivelé et la pente transversale de la machine sur l'écran principal, pour une information rapide et pratique.
ARO avec Assist est une option de prééquipement Grade associée à des fonctions d'assistance du conducteur qui travaillent en arrière-plan pour aider les conducteurs à en faire plus en moins de temps.
Les clients peuvent également ajouter Cat Grade avec 3D. Le système GPS automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur jusqu'à 80 %. Des antennes plus petites sont intégrées dans le toit de la cabine pour une protection renforcée et des récepteurs GPS sont montés à l'intérieur de manière à les sécuriser en fermant les portes de la cabine. L'interface utilisateur GRADE 254 mm (10 in) plus intuitive fonctionne comme un téléphone intelligent, ce qui permet aux conducteurs de comprendre rapidement son mode de fonctionnement. La plate-forme Android OS permet d'installer des applications personnalisées pour une plus grande polyvalence.
Connect pour une plus grande efficacité
La technologie télématique Cat Link permet d'éliminer la complexité de gestion des chantiers en rassemblant les données générées par équipement, matériau, et conducteur et en les restituant dans des formats personnalisables.
Des machines sur mesure
Optimisez le D7 pour les applications visées avec une variété de chaînes/de patins. La configuration de chaîne standard permet d'obtenir une plus grande surface de chaîne au sol, similaire à celle du train de roulement XR du D7R, pour un meilleur équilibre et de meilleures performances.
Vous pouvez également commander le D7 avec des protections spécifiquement conçues pour les travaux de Traitement des déchets et Exploitation forestière/Défrichement. Outre une protection machine contre les chocs et les débris présents dans l'air, vous pouvez commander ces tracteurs spécialisés avec une cabine contre les chocs, un train de roulement à application spécifique et une lame spéciale.
Pour plus d'informations ou pour examinez la présentation virtuelle du produit, visitez le site www.cat.com ou contactez le concessionnaire Cat local.
Moteur |
C9.3B Cat® |
|
Groupe motopropulseur |
Entièrement automatique à 4 rapports |
|
Émissions |
Norme UN ECE R96 Stage IIIA, équivalente à la norme américaine EPA Tier 3 et européenne Stage IIIA |
|
Puissance nette (2 200 tr/min) |
||
ISO 9249/SAE J1349 |
197 kW |
265 hp |
ISO 9249/SAE J1349 (DIN) |
268 mhp |
|
Poids en ordre de marche |
||
Lame semi-universelle (SU) standard avec dents |
29 776 kg |
65 644 lbs |
Chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets |
28 140 kg |
62 035 lbs |
Poids lame SU avec trois porte-dents = 2 993 kg/6 596 lbs |
||
Capacité de la lame |
||
Semi-universelle (SU) |
7,4 m3 |
9,7 yd3 |
Angle (A) |
4,2 m3 |
5,4 yd3 |
Lame universelle (U) |
8,6 m3 |
11,2 yd3 |
Universel pour décharge sanitaire |
16,6 m3 |
21,7 yd3 |
• La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
###
Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.
VisionLink est une marque commerciale de Trimble Navigation Limited, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
©2021 Caterpillar Tous droits réservés
Contact presse |
Représentants Caterpillar de la presse professionnelle Continent américain Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com Europe, Afrique, Moyen-Orient Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com |
Pour toute demande d'informations |