D8 GC
D8 GC

Le Tracteur D8 GC Cat® entièrement mécanique offre une plus grande facilité d'entretien et un retour sur investissement plus rapide de l'équipement

 

 

Pour diffusion en Afrique et en Arabie Saoudite : décembre 2021
Numéro de communiqué :639PR21

Le nouveau Bulldozer D8 GC Cat® a été conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage, des options simplifiées à un prix d'achat initial plus avantageux, ainsi que des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d'entretien. Coûts d'exploitation économiques : les clients peuvent escompter jusqu'à 10 % de réduction des coûts d'exploitation par rapport au D8T. Le Tracteur D8 GC remplace le D8R avec une puissance nominale de 220 kW (303 hp) et un poids en ordre de marche de 37 557 kg (82 800 lb).

Entièrement mécanique

Le D8 GC est alimenté par le célèbre Moteur 3406C DITA Cat. Une transmission Powershift à trains planétaires 3 vitesses et un coupleur différentiel exclusif Caterpillar permettent d'obtenir une puissance plus efficace au sol pour de bonnes performances globales dans un large éventail d'applications. Ces composants mécaniques constituent un groupe motopropulseur robuste, facile à diagnostiquer et à entretenir, même sur des sites distants.

Pour un prix d'achat initial plus avantageux, choisissez de nouvelles options comme un train de roulement normal, un ripper fixe simplifié et un ensemble de projecteurs 4 LED de base. Les bonnes performances de refoulement et le rendement énergétique compétitif permettent de réduire les coûts d'exploitation.

Facilité de réalisation de l'entretien

Tout dans le D8 GC a été conçu pour faciliter son exploitation. Des systèmes mécaniques simples et des pièces facilement disponibles facilitent l'entretien et les réparations. Les composants principaux sont modulaires pour un entretien et un accès de réparation simplifiés.

Les faisceaux de radiateur individuels peuvent être rapidement remplacés pour faciliter les opérations d'entretien. De nouveaux filtres à huile hydrauliques et filtres à huile de groupe motopropulseur Cat exclusifs permettent des intervalles d'entretien plus longs ainsi qu'un gain de temps et d'argent. Le système télématique* Product Link™ simplifie les entretiens en suivant la localisation et le nombre d'heures de fonctionnement des machines.

Le barbotin surélevé facilite l'entretien grâce à des composants modulaires faciles à déposer/monter pendant l'entretien. Les barbotins segmentés sont faciles à remplacer. Le train de roulement est optimisé grâce à de robustes structures garantissant stabilité et durabilité.

Des machines sur mesure

Un package pour désert/forte abrasion est disponible en usine pour améliorer le rendement de la machine sur un sol très abrasif ou extrêmement sableux. Le circuit de refroidissement conçu pour les environnements particulièrement poussiéreux, offre un accès facile pour le nettoyage. Le revêtement spécial de ventilateur et de radiateur permet de résister à l'abrasion et une grille de protection de faisceaux empêche la pénétration des débris dans les principaux systèmes. Un ensemble de liquides pour températures ambiantes élevées permet de résister à la chaleur, tandis que le blindage inférieur étanche et les joints supplémentaires empêchent la pénétration des fines particules abrasives dans les composants.

Pour les travaux dans des conditions météorologiques froides, le D8 GC peut être équipé de fonctionnalités telles que des batteries extra-robustes, un train de roulement pour climat polaire et une huile plus fluide pour une meilleure lubrification dans des conditions extrêmes.

Vous pouvez commander le D8 GC avec une cabine ou un toit, chacun équipé d'un cadre de protection en cas de retournement intégré (IROPS). Choisissez un train de roulement extra-robuste pour les applications agressives/à fort impact, ou un train de roulement normal pour les travaux à faible impact ou à impact modéré.  

La lame semi-universelle (SU, Semi-Universal) vous offre la capacité dont vous avez besoin pour les différents travaux de terrassement. Ajoutez une rehausse et une plaque d'usure à la lame pour une durabilité accrue et une plus longue durée de service. Un ripper fixe est une option simplifiée à moindre coût, ou bien sélectionnez un ripper monodent à parallélogramme réglable avec extracteur de broche permattant de changer la position de la dent depuis la cabine.

Pour en savoir plus sur le D8 GC, veuillez contacter un concessionnaire Cat ou visitez le site www.cat.com.

Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au modèle D8T.
*Non disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter un  concessionnaire Cat.

 


Spécifications du produit D8 GC

Modèle de moteur

3406C DITA Cat

Numéro de version

18A

Émissions

Non certifié

Puissance nette - 2 100 tr/min

ISO 9249/SAE J1349

226 kW (303 hp)

ISO 9249/SAE J1349 (DIN)

307 mhp

Poids en ordre de marche

D8 GC

37 557 kg (82 800 lb)

Version désert du D8 GC

37 876 kg (83 502 lb)

 

Capacité de la lame*

Largeur de la lame

Semi-universelle (SU)

8,7 m3 (11,4 yd3)

3 812 mm (12,5 ft)

*SAE J1265
La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur utilisé à
vitesse maximale, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques
en vigueur au moment de la fabrication.

de

Le nouveau Bulldozer D8 GC Cat® a été conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage, des options simplifiées à un prix d'achat initial plus avantageux, ainsi que des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d'entretien.

de

Le nouveau Bulldozer D8 GC Cat® a été conçu pour répondre aux différents besoins professionnels des clients et intègre de solides performances de refoulement/rippage, des options simplifiées à un prix d'achat initial plus avantageux, ainsi que des systèmes entièrement mécaniques pour une facilité d'entretien.

de

Le D8 GC est alimenté par un Moteur 3406C DITA Cat® et des composants mécaniques qui simplifient le diagnostic et l'entretien, même sur des sites distants.

de

Le Tracteur D8 GC remplace le D8R avec une puissance nominale de 220 kW (303 hp) et un poids en ordre de marche de 37 557 kg (82 800 lb).

de

La lame semi-universelle (SU, Semi-Universal) vous offre la capacité dont vous avez besoin pour les différents travaux de terrassement. Ajoutez une rehausse et une plaque d'usure à la lame pour une durabilité accrue et une plus longue durée de service.

de

Un package pour désert/forte abrasion est disponible en usine pour améliorer le rendement de la machine sur un sol très abrasif ou extrêmement sableux.

de

Un package pour désert/forte abrasion est disponible en usine pour améliorer le rendement de la machine sur un sol très abrasif ou extrêmement sableux.

de

Un package pour désert/forte abrasion est disponible en usine pour améliorer le rendement de la machine sur un sol très abrasif ou extrêmement sableux.

de

Vous pouvez commander le D8 GC avec une cabine ou un toit, chacun équipé d'un cadre de protection en cas de retournement intégré (IROPS).

de

Le train de roulement à barbotin surélevé est optimisé grâce à de robustes structures garantissant stabilité et durabilité.

de

Des systèmes mécaniques simples et des pièces facilement disponibles facilitent l'entretien et les réparations. Les composants principaux sont modulaires pour un entretien et un accès de réparation simplifiés.

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et moteurs Caterpillar.

Voir les dernières actualités

 

# # #

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar ne sont pas commercialisés simultanément sur tous les marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs spécifications auprès de leurs concessionnaires locaux.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2021 Caterpillar Tous droits réservés 

 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Sharon Holling : Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Francine Shore : Shore_Francine_M@cat.com

Pour toute demande d'informations

www.cat.com/requestCatinfo