Marteaux H110 GC et H120 GC Cat®
Marteaux H110 GC et H120 GC Cat®

Conçus pour durer, les Marteaux H110 GC et H120 GC Cat® sont très performants et faciles à entretenir

 

Pour diffusion en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, au Japon, en Asie du Sud-Est : avril 2024
Numéro de communiqué : 98PR24

 

  • Les Marteaux H120 GC supportent des vibrations élevées grâce à un adaptateur pour vibrations élevées équipé de série
  • La fréquence d'impact élevée permet de briser rapidement les matériaux les plus durs
  • La bague inférieure à ajustement coulissant pivote à 90 degrés pour offrir une double durée de vie et des entretiens rapides, ce qui contribue à réduire les coûts d'entretien globaux

 

Les améliorations apportées à la conception des nouveaux Marteaux H110 GC et H120 GC Cat® contribuent à accroître la fiabilité de fonctionnement et à offrir une solution à faible coût horaire pour le concassage des roches et la démolition du béton.  L'efficacité du circuit hydraulique permet d'augmenter la productivité globale dans les applications de construction routière, de creusement de tranchées et de démolition, tandis que l'accès rapide aux zones d'entretien permet de réduire les coûts et d'augmenter la disponibilité des marteaux.

Fabriquées à partir d'un acier spécial de haute qualité, les cellules d'alimentation des H110 GC et H120 GC sont soumises à un procédé de traitement thermique en deux étapes afin d'accroître leur durée de vie et de réduire les coûts d'entretien. Les composants hydrauliques sont protégés des dommages par des plaques latérales robustes. Pour accroître la durée de vie et la productivité du marteau, le H120 GC Cat est équipé de série d'un adaptateur pour vibrations élevées, qui permet au marteau de résister à de fortes vibrations soutenues.

Les outils pour marteau de grand diamètre – 3,9 in (100 mm) et 5,5 in (140 mm) pour le H110 GC et le H120 GC respectivement – se caractérisent par leur haute fréquence et leur puissance d'impact pour briser rapidement les roches et le béton les plus durs. La puissance s'associe à des fréquences d'impact rapides – de 350 à 700 coups par minute (BPM) pour le H110 GC et de 350 à 550 BPM pour le H120 GC – afin de briser rapidement les matériaux, ce qui permet d'augmenter la production et l'efficacité sur le chantier.

Les deux marteaux sont équipés d'une bague inférieure à ajustement coulissant qui pivote à 90 degrés, ce qui facilite le remplacement sur le terrain et permet de prolonger la durée de vie afin de réduire les fréquences et les coûts d'entretien. Les points quotidiens d'inspection et de graissage des outils sont accessibles depuis le sol, le marteau étant monté sur la machine pour renforcer la sécurité, tandis que les zones d'entretien sont rapidement accessibles pour simplifier l'entretien. La durée de vie accrue du marteau, la visserie de fixation renforcée et le serrage facile des boulons contribuent à la solidité et à la durabilité des articulations.

Les Marteaux H110 GC et H120 GC Cat sont entièrement testés et validés avec des machines adaptées pour de meilleures performances et une meilleure compatibilité. Le poids recommandé de la chargeuse pour le H110 GC est compris entre 22 046 et 39 680 lb (entre 10 et 18 tonnes) et entre 39 680 et 66 140 lb (entre 18 et 30 tonnes) pour le H120 GC.

Pour obtenir de plus amples informations à propos des nouveaux Marteaux H110 GC et H120 GC Cat, contactez votre concessionnaire Cat local ou consultez le site : https://www.cat.com

 

Marteaux H110 GC et H120 GC

 

Modèle

H110 GC

H120 GC

Poids en ordre de marche minimal avec montage supérieur, lb (kg)*

2 022 (917)

4,418 (2004)

Poids en ordre de marche minimal avec montage latéral, lb (kg)

1,766 (801)

4,028 (1827)

Débit nominal minimal, gpm (lpm)  

21 (80)

32 (120)

Pression en ordre de marche minimale, psi (kPa)  

2,132 (14 700)

2,277 (15 700)

Diamètre de l'outil, in (mm)

3,9 (100)

5.5 (140)

Coups par minute, mini/maxi

350/700

350/550

Poids minimal recommandé de la chargeuse, lb (tonnes)

22,046 (10)

39,680 (18)

Poids maximal recommandé de la chargeuse, lb (tonnes)

39 680 (18)

66 140 (30)

*Le poids en ordre de marche du marteau à montage supérieur peut varier en fonction de la configuration du support et de la timonerie.

 

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de

Marteaux Cat avec pelles hydrauliques 320 GX

Afficher l'image en plein écran
de
de

Actualités sur les produits et services

Consultez les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 

Note à l'attention des rédacteurs : Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.


CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, VisionLink, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

©2024 Caterpillar. Tous droits réservés 

 

Contact presse

Représentants Caterpillar de la presse professionnelle

Continent américain

Kate Kenny : Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly : Kelly_Johanna_L@cat.com

Europe, Afrique, Moyen-Orient

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com