Modèles de marteaux Cat® H130 GC à H180 GC
Modèles de marteaux Cat® H130 GC à H180 GC

La gamme de marteaux durables et performants Cat® H130 GC à H180 GC de Caterpillar a été repensée

 

Pour diffusion en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, au Japon et en Asie du Sud-Est
Numéro de communiqué : 228PR24 — Octobre 2024

 

  • Le diamètre important de l'outil marteau associé à la puissance d'impact élevée brise rapidement les matériaux
  • L'adaptateur pour vibrations élevées, équipé de série, permet aux marteaux de supporter des vibrations élevées
  • Accès aux zones d'entretien au niveau du sol

 

IRVING, Texas, 31 octobre 2024 – Conçus pour offrir des performances durables et fiables dans les applications exigeantes, les nouveaux marteaux Cat® H130 GC, H140 GC, H160 GC et H180 GC sont dotés d'un circuit hydraulique puissant et offrent un accès rapide aux zones d'entretien afin d'accroître la productivité, d'améliorer la disponibilité et de réduire les coûts. Les marteaux GC polyvalents sont construits avec un diamètre important et offrent une grande puissance d'impact pour briser rapidement les matériaux durs dans une gamme d'applications comprenant la construction de routes, le creusement de tranchées et la démolition.

« Au début de l'année, nous avons repensé les modèles H110 GC et H120 GC, et les nouvelles versions ont été bien accueillies par nos clients », déclare Tom Munch, consultant produits principal. « Nous avons étendu les améliorations aux marteaux H130 GC à H180 GC pour offrir aux clients une gamme complète d'outils de travail durables et fiables, entièrement validés et adaptés aux machines des catégories 10 à 55 tonnes. »

Hautes performances et longue durée de vie

Les marteaux H130 GC à H180 GC présentent des diamètres importants de 155 à 185 mm (6,1 à 7,3 in) et une grande puissance d'impact pour briser rapidement la roche et le béton. La puissance s'associe à des fréquences d'impact rapides afin de briser rapidement les matériaux, ce qui permet d'augmenter la production et l'efficacité sur le chantier.

Pour accroître la durée de vie et la productivité, le marteau est équipé de série d'un adaptateur pour vibrations élevées qui lui permet de résister à de fortes vibrations soutenues. Avec des cellules de frappe en acier spécial de haute qualité, un traitement thermique en deux étapes augmente la durabilité et réduit les coûts d'entretien. Pour une meilleure fiabilité, les composants hydrauliques sont protégés des dommages par des plaques latérales robustes.

Entretien simplifié

La rapidité et la facilité d'accès aux zones d'entretien sont la marque de fabrique de l'ensemble de la gamme de marteaux GC. Tous les modèles de marteaux GC sont désormais équipés d'une bague inférieure ajustable rotative à 90 degrés et à ajustage coulissant pour un remplacement facile sur le terrain, ce qui permet de réduire le temps d'entretien et de prolonger la durée de vie. Tous les points d'inspection et de graissage quotidiens de l'outil sont accessibles au niveau du sol, le marteau étant monté sur la machine, ce qui améliore la sécurité et réduit le temps nécessaire à l'entretien de routine. La durée de vie accrue du marteau, la visserie de fixation renforcée et le serrage facile des boulons contribuent à la solidité et à la durabilité des articulations.

Pour plus d'informations sur les marteaux Cat H130 GC, H140 GC, H160 GC et H180 GC, contactez un concessionnaire Cat ou rendez-vous sur cat.com.

 

 

Guide des caractéristiques des marteaux Cat® H130 GC, H140 GC, H160 GC et H180 GC

 

Modèle

H130 GC

H140 GC

H160 GC

H180 GC

Poids en ordre de marche minimal avec montage en position haute, en kg (lb)*

2831 (6,242)

3502 (7,721)

3985 (8,786)

4799 (10,581)

Poids en ordre de marche minimal avec montage en position latérale, kg (lb)*

2499 (5,509)

3169 (6,986)

3744 (8,254)

4656 (10,264)

Débit nominal minimal, en l/min (US g/min)

180 (48)

200 (53)

200 (53)

220 (58)

Pression en ordre de marche minimale, en kPa (psi)

15 700 (2,277)

15 700 (2,277)

15 700 (2,277)

19 600 (2,843)

Diamètre de l'arbre d'outil, en mm (in)

155 (6.1)

165 (6.5)

175 (6.9)

185 (7.3)

Coups par minute (BPM), minimum/maximum.

300/450

250/380

200/350

200/250

Poids minimal recommandé de l'élément mécanique porteur, en tonnes (lb)

28 (61,729)

30 (66,138)

35 (77,161)

40 (88,184)

Poids maximal recommandé de l'élément mécanique porteur, en tonnes (lb)

35 (77,161)

40 (88,184)

40 (88,184)

55 (121,253)

*Le poids en ordre de marche du marteau en position haute peut varier en fonction de la configuration du support et de la timonerie.

 

Télécharger le communiqué de presse et les images 

Télécharger maintenant

 

 

de

Pelle hydraulique 320 GX avec marteau H120 GC

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 320 GX avec marteau H120 GC

Afficher l'image en plein écran
de

Pelle hydraulique 320 GX avec marteau H120 GC

Afficher l'image en plein écran
de
de
de
de
de

Marteaux Cat® GC | Principaux avantages et caractéristiques

 

 

Actualités sur les produits et services

Voir les dernières annonces de produits et de moteurs Caterpillar.

Voir les dernières infos

 

 

# # #

 

À propos de Caterpillar :

Avec des ventes et des recettes s'élevant à 67,1 milliards de $ en 2023, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d'équipements de construction et d'exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel pour chantiers, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis presque 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur et durable, et sommes engagés en faveur d'un futur avec une empreinte en carbone réduite. Nos produits et services innovants, qui bénéficient de l'assistance de notre réseau mondial de concessionnaires, apportent une valeur exceptionnelle qui permet aux clients de réussir. Caterpillar opère sur tous les continents, principalement dans trois principaux segments (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et Transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Visitez notre site caterpillar.com ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux : caterpillar.com/en/news/social-media.html

 

Note à l'attention des rédacteurs :

Les produits et services Caterpillar sont commercialisés à différentes dates sur chacun des marchés. Caterpillar s'efforce de ne publier des informations sur ses produits qu'après avoir obtenu confirmation auprès de son réseau de concessionnaires indépendants, ses usines et ses filiales commerciales que ses produits et services sont effectivement disponibles dans les pays correspondants. Toutefois, les rédacteurs sont priés de vérifier la disponibilité des produits et leurs caractéristiques auprès d'un concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Corporate Yellow », les habillages commerciaux « Power Edge » et « Modern Hex » Cat, ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

VisionLink est une marque déposée de Caterpillar Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

 

©2024 Caterpillar Tous droits réservés

 

Contact presse

Représentants Caterpillar auprès de la presse professionnelle

Amériques

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com