Five Tips for Choosing Excavator Attachments
Five Tips for Choosing Excavator Attachments

5 conseils pour choisir l'accessoire pour votre pelle hydraulique


Par Caterpillar | Publié : February 20 février 2023

Dans le contexte économique actuel, vous devez trouver le moyen d’exploiter pleinement la polyvalence de votre excavatrice. Les accessoires et les attaches Caterpillar permettent d’accomplir de multiples tâches avec une seule machine, ce qui se traduit par plus d’opportunités de soumissions d’offres, une augmentation de la productivité et une réduction des frais d’exploitation.


Gardez ces cinq conseils à l’esprit lors de la sélection des accessoires . 

1. Renseignez-vous avant de vous lancer.

Aidez les experts en accessoires de votre revendeur  d’équipement pour pelle hydraulique ou de votre magasin de location en leur fournissant les informations dont ils ont besoin pour formuler des recommandations pertinentes. Préparez-vous à aborder le type de matériau dans lequel vous travaillerez (apportez un échantillon si possible) et les exigences en matière de temps de cycle. Ayez connaissance des spécifications, numéros de modèle de l’équipement, configuration, charge de basculement, capacités de levage/poids, taille du contrepoids et toute autre information de base, de toutes les machines susceptibles de fonctionner avec l’accessoire pour pelle hydraulique. Notez également les options, les adaptations ou les caractéristiques spécialisées de chaque machine (par exemple, les modifications apportées au système hydraulique, aux pneus, au moteur, etc.). Si votre accessoire nécessite un système hydraulique, vous devez connaître les capacités de débit (L/min) et de pression (bar) de votre machine et comprendre le fonctionnement du système hydraulique auxiliaire. Toutes les machines ne disposent pas d’une troisième ou d’une quatrième fonction hydraulique, mais de nombreux accessoires pour pelle hydraulique l’exigent. Enfin, si vous disposez d’une attache rapide pelle, ayez connaissance de la marque et du modèle – et munissez-vous du numéro de série et d’une photo à titre de référence, le cas échéant.

2. Vérifiez les spécifications de débit du circuit hydraulique.

Les systèmes hydrauliques ne fournissent pas seulement la puissance au sol, ils permettent également le levage et l’inclinaison et assurent le fonctionnement du circuit auxiliaire, qui entraîne les accessoires. Les critères de « haut débit » ou de « débit standard » peuvent varier d’un fabricant à l’autre ; enseignez-vous donc sur les exigences et sur l'équipement de votre machine. En général, les circuits à haut débit dépassent 100 litres par minute et 225 bars. Les machines à haut débit sont capables de maintenir une pression maximale, quelle que soit la vitesse de l’accessoire ou les conditions de travail, à faible ou à fort ralenti.

VOIR LA GAMME COMPLÈTE DES EXCAVATRICES CAT. 

Gardez une longueur d’avance sur la concurrence grâce aux excavatrices hydrauliques Cat, polyvalentes et prêtes à l’emploi.

En savoir plus
Gamme d’excavatrices
Gamme d’excavatrices
3. Adaptez la configuration de l’accessoire à votre pelle hydraulique

Les fabricants d’équipement pour pelle hydraulique peuvent proposer un outil présentant diverses configurations. Des vis sans fin à entraînement direct ou planétaire, par exemple, sont disponibles pour les machines à débit hydraulique standard. Ces configurations permettent de maximiser les capacités du circuit hydraulique dans les applications d’intensité moyenne. Une vis sans fin à entraînement planétaire à haut débit sur une machine hydraulique à haut débit est adaptée aux applications extrêmes. La configuration à haut débit est conçue pour un couple maximal, et les tuyaux hydrauliques et les joints sont conçus pour résister à la pression supplémentaire et maintenir un raccordement sans fuite. En général, une machine équipée d’un système hydraulique à haut débit peut utiliser des accessoires conçus pour des machines à débit standard, mais l’inverse (outils à haut débit avec une machine à débit standard) est déconseillé. Le système hydraulique d’une machine à débit standard n’est pas en mesure de fournir le débit nécessaire au bon fonctionnement de l’outil.
 
4. Envisagez une attache rapide pelle pour changer rapidement et facilement d’accessoire sur votre pelle hydraulique.

Les attaches rapides qui vous permettent de changer de godet ou d’accessoire depuis la cabine, sont un moyen idéal d’accroître la productivité. Par exemple, le attaches à accouplement par axes Cat® vous permet de :
  • Passer d’un accessoire à l’autre en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Les changements rapides permettent aux opérateurs d’utiliser des accessoires adaptés aux tâches et aux applications, ce qui augmente la productivité globale et prolonge la durée de vie des accessoires.
  • La possibilité d’échanger rapidement les accessoires permet de réduire le nombre de machines nécessaires pour le travail.

Les tilt rotateurs  sont de plus en plus utilisés sur le marché. Le rotateur inclinable Cat® est un outil polyvalent. Littéralement. Vous pouvez faire pivoter votre accessoire de 360° en continu et l’incliner de 40° de chaque côté. Cette polyvalence est exceptionnelle. Le tiltorotateur Cat®, entièrement intégré et flexible, vous permet d’effectuer vos travaux plus rapidement et en toute sécurité, tout en augmentant votre productivité.

5. Vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ? Consultez votre concessionaire.
 
En cas de doute, consultez votre revendeur pour déterminer l’option d’accessoire la mieux adaptée à vos opérations avec votre pelle hydraulique.Vous pouvez également trouver de nouvelles manières de configurer une machine afin d’utiliser davantage d’accessoires en augmentant la taille du contrepoids ou en utilisant une combinaison différente de flèche et de bras. Il se peut également que vous vous rendiez compte qu’une seule machine avec plusieurs outils coûte moins cher que deux machines sur le même chantier.

Les excavatrices hydrauliques Cat de nouvelle génération vous offrent une large gamme d’accessoires et d’ensembles qui peuvent vous aider à obtenir une polyvalence maximale et le meilleur rendement de votre investissement dans une excavatrice hydraulique.

Consultez votre concessionaire Cat pour voir quels accessoires pelle permettent d’améliorer la productivité et l’utilité de votre machine Cat.

RESTEZ INFORMÉ DES NOUVEAUTÉS CONCERNANT LES OUTILS CAT®.

EN VOUS INSCRIVANT À NOTRE NEWSLETTER.

S'INSCRIRE

Communiquez avec nous