Mantenimiento y servicio para 304E2 CR, 304.5E2 CR, 305E2 CR. 305.5E2 CR

Idiomas disponibles

North America: English | Francais | Español
Australia, New Zealand: English
Asia: English | 简体中文
Europe: English | Deutsch | Italiano | Francais
Africa, Middle East: English | Francais | 简体中文
Latin America: Español | English

 

Guía de Referencia de Piezas

* Para obtener piezas adicionales de desgaste y reparación, haga clic en el documento Guía de Referencia de Piezas.

Grasas de mantenimiento estándar

Nombre anterior del producto Cat Cat Ultra5 Moly No. 1 Cat Ultra Moly  No. 2  Cat Advanced 3 Moly
Nombre actual del producto Cat Grasa 1 de aplicación extrema Cat Grasa 2 de aplicación extrema Cat Grasa de aplicación de primera calidad Cat
Grado (NLGI) 1 2 2
Punto de fusión C° (F°) 260 (500) 260 (500) 260 (500)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) -30 a +50 (-22 a +122) -20 a +40 (-4 a +104)
Tipo de aceite base Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Gris oscuro
Cartucho (390 g/14 oz) 452-5996 452-6001 452-6006
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - -
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 452-5999 452-6004 452-6009
Barril (55 kg/120 lb) 452-5998 452-6003 452-6008
Tambor (180 kg/400 lb) 452-5997 452-6002 452-6007

 

Grasas para aplicaciones y entornos únicos

Nombre anterior del producto Cat Cat Arctic Platinum Cat Desert Gold Cat de uso múltiple Pasta para martillos
Nombre actual del producto Cat Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima ártico Grasa para aplicaciones extremas Cat - Para clima desértico Grasa utilitaria Cat
Grado (NLGI) 0 2 2 2
Punto de fusión C° (F°) 230 (446) 280 (536) 260 (500) 230 (446)
Temperatura ambiente C° (F°) -35 a +40 (-31 a +104) 30 a +50 (-22 a +122) -30 a +40 (-22 a +104) -20 a +1.100 (-4 a +2.012)
Tipo de aceite base Semisintético Mineral Mineral Mineral
Color Gris oscuro Gris oscuro Azul Bronce
Cartucho (390 g/14 oz) - 452-6016 452-6011 130-6951 (estándar) 317-8491 (lubricación automática)
Cubo de plástico (5 kg/11 lb) - - - 133-8807
Cubo de plástico (16 kg/35 lb) 508-2187 452-6019 452-6014 -
Barril (55 kg/120 lb) 508-2186 452-6018 452-6013 -
Tambor (180 kg/400 lb) 508-2185 452-6017 452-6012 -
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Número de pieza
TODOS TODOS 153-5656

Mantenimiento planificado 

Miniexcavadoras
(más de 3 toneladas)
250 horas iniciales
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cambio de aceite del mando final
(cada lado)
Cambio de filtro hidráulico
(sin cambio de aceite)
Cantidad de aceite en litros (galones) GO Elemento de filtro
304E2 CR CJ2, ME4 1 (0,26) 421-5481
304.5E2 CR FXT
305E2 CR DJX, H5M
305.5E2 CR EJX, CR5 1,3 (0,34) 362-1163
Miniexcavadoras
(más de 3 toneladas)
 Cada 500 horas
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cambio de aceite/filtro del motor Filtros de aire del motor Cabina** Cambio del filtro de combustible
Elemento de filtro Cantidad de aceite en litros (gal EE.UU.) Elemento primario Elemento secundario Filtro de recirculación Elemento en línea Elemento de FWS
304E2 CR CJ2, ME4 377-6969 9,5 (2,5) 415-2592 415-2593
454-5034^
443-4035 1G-7206^ 156-1200
304.5E2 CR FXT 454-5034 1G-7206 363-5819
305E2 CR DJX, H5M 415-2593
454-5034^
1G-7206^ 156-1200
305.5E2 CR EJX, CR5

**Cabina cerrada
^solo para motores Tier 4 final US EPA

Miniexcavadoras
(más de 3 toneladas)
 Cada 1.000 horas
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Motor Compresor de aire acondicionado Cambio de aceite del mando final
(cada lado)
Correa trapecial Correa trapecial Cantidad de aceite en litros (galones) GO
304E2 CR CJ2, ME4 389-1590 415-2652 1 (0,26)
304.5E2 CR FXT
305E2 CR DJX, H5M
305.5E2 CR EJX, CR5

El ciclo de 1.000 horas incluye los números de pieza de 500 horas.

Miniexcavadoras
(más de 3 toneladas)
Cada 1.500 horas
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Motor
Elemento del respiradero
304E2 CR CJ2, ME4 421-1888^
304.5E2 CR FXT 421-1888
305E2 CR DJX, H5M 421-1888^
305.5E2 CR EJX, CR5

El ciclo de 1.500 horas incluye los números de pieza de 500 horas.

^Solo para motores Tier 4 final

Miniexcavadoras
(más de 3 toneladas)
Cada 1.500 horas
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Cambio de filtro hidráulico Cambio de aceite hidráulico Cambio de aceite del mando final
(cada lado)
Elemento de filtro Cantidad de aceite de Hydo Advanced (litros) Cantidad de aceite de GO (litros)
304E2 CR CJ2, ME4 421-5481 33 -
304.5E2 CR FXT
305E2 CR DJX, H5M 48
305.5E2 CR EJX, CR5

El ciclo de 2.000 horas incluye los números de pieza de 500 horas y de 1.000 horas.

Especificaciones técnicas

* Las dimensiones en la lista pueden variar según la configuración de la máquina.

Modelo de ventas Prefijo del número de serie Techo: brazo estándar Techo: brazo largo Cabina: brazo estándar Cabina: brazo largo
304E2 CR CJ2, ME4 8.655 lb 3.925 kg 8.721 lb 3955 kg 8.930 lb 4050 kg 8.996 lb 4080 kg
304.5E2 CR FXT
305E2 CR DJX, H5M 10.970 lb 4.975 kg 11.069 lb 5.020 kg 11.334 lb 5.140 kg 11.443 lb 5.185 kg
305.5E2 CR EJX, CR5 11.503 lb 5.217 kg 11.596 lb 5.259 kg 11.863 lb 5380 kg 11.958 lb 5.423 kg
Modelo de ventas Prefijo del número de serie Profundidad de excavación: brazo estándar Profundidad de excavación: brazo largo Ancho de cadena total: brazo estándar Ancho de cadena total: brazo largo
304E2 CR CJ2, ME4 123" 3.130 mm 135" 3.430 mm 77" 1.950 mm 77" 1.950 mm
304.5E2 CR FXT
305E2 CR DJX, H5M 129" 3.280 mm 144" 3.670 mm 78" 1.980 mm 78" 1.980 mm
305.5E2 CR EJX, CR5 137" 3.470 mm 152" 3.870 mm 78" 1.980 mm 78" 1.980 mm

Compre piezas CAT® originales

Compre en línea filtros Cat originales, piezas del motor y otras piezas para el mantenimiento, desgaste y reparación para su equipo Cat, y se lo llevamos a su puerta.

Comprar piezas
Compre piezas Cat originales
Compre piezas Cat originales