Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Cada día, miles de clientes dependen de los equipos Caterpillar (motores, generadores, turbinas) para brindar energía a sus negocios. Además de mantener los negocios en funcionamiento, estos productos también tienen un impacto positivo en las comunidades locales, las personas y el medioambiente. Escuche las historias de cómo los sistemas de potencia y energía de Caterpillar están dándole forma al mundo.
Los Grupos Electrógenos Diésel C15 están desarrollados para las aplicaciones esenciales, de respaldo y principales. Con una producción de corriente eléctrica confiable de 320 a 500 ekW a 60 Hz, cumplen con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y están diseñados para admitir un 100 % de carga nominal en un paso. Los motores cuentan con la certificación de bajo consumo de combustible y la certificación de la EPA de EE.UU. solo para uso fijo de emergencia (normas de emisiones equivalentes Tier2 y Tier3 para uso fuera de carretera) y cumplen con las normas de emisiones StageIIIA de la Unión Europea y III de China para uso fuera de carretera.
Más informaciónCon una producción de corriente eléctrica confiable de 180 a 300ekW a 60Hz, nuestros Grupos Electrógenos Diésel C9 están diseñados para cumplir con los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria. Todos los Grupos Electrógenos C9 están fabricados conforme a las normas de emisiones para uso fijo de emergencia (Tier3) de la EPA.
Más informaciónEl XQ230 Cat cuenta con la potencia de un Motor Diésel Industrial C 7.1 que cumple con Tier 4 Final que ofrece el equilibrio perfecto entre durabilidad, eficiencia y bajas emisiones. Con técnicas de desarrollo e investigación avanzadas, el sistema de postratamiento se adapta con precisión al motor, lo que asegura un rendimiento óptimo para ofrecer la máxima productividad.
Más informaciónEste grupo electrógeno de alquiler expande la línea de opciones de potencia de Caterpillar a fin de aumentar la eficiencia y reducir los costos de posesión y operación. El XQC1600 está equipado con un sistema de control mejorado, diseñado para reducir el tiempo de instalación y de arranque. Está configurado para intercambiar entre clasificaciones de 50 y 60 Hz con solo presionar un botón. El sistema de control incluye programación y simulación de control de planta, lo que permite probar el sistema completo antes de la puesta en marcha del grupo electrógeno. La avanzada autonomía del producto y las características de monitoreo permiten reducir los requisitos de apoyo de personal en el sitio y la exposición del operador a los peligros, y visualizar, archivar y analizar cómodamente los datos de rendimiento y mantenimiento en el sitio. Es ideal para entornos autónomos, en combinación con decenas de unidades en una solución de planta de potencia o para respaldar sistemas de redes eléctricas en todo el mundo.
Más información