POTENCIA ESTABLE, LIMPIA E ININTERRUMPIBLE

Docler
Docler

Suministro de potencia de respaldo confiable y máximo tiempo productivo

Cliente: DoclerWeb

Ubicación: Budapest, Hungría

Alcance del uso del motor: Grupo Electrógeno a Diésel de 2.500 kVA 3516B-HD Cat®

Distribuidor Cat: Huntraco

 

de

3516B-HD Cat®

de

DoclerWeb proporciona ubicación compartida, alojamiento de servidores y alojamiento de aplicaciones para cientos de clientes, lo que les permite ofrecer portales de Internet, bases de datos o contenido multimedia complejos en un entorno técnico, seguro y con un alto estándar.

Demanda energética

Ubicado en la ciudad capital de Budapest, Hungría, DoclerWeb proporciona ubicación compartida, alojamiento de servidores y alojamiento de aplicaciones para cientos de clientes, lo que les permite ofrecer portales de Internet, bases de datos o contenido multimedia complejos en un entorno técnico, seguro y con un alto estándar a una gran cantidad de visitantes de todo el mundo.

Los cortes de energía, incluso las pequeñas caídas o los picos de voltaje que duran menos de un segundo, pueden hacer que fallen los equipos sensibles, lo que obliga a la empresa a cerrar sus servidores de datos y detener todo el negocio. Para cumplir los requisitos de tiempo productivo de la empresa, en DoclerWeb necesitaban potencia de respaldo proveniente de un sistema integrado. El objetivo era garantizar un suministro de potencia eléctrica continua y confiable para el centro de datos y otras instalaciones de la empresa.

Solución

DoclerWeb recurrió al distribuidor Cat local® Huntraco en busca de un sistema de potencia integrado que incluya una unidad de suministro ininterrumpible de corriente (UPS, Uninterruptible power supply) serie 300 Cat y un Grupo Electrógeno a Diésel 3516B-HD Cat de 2.500 kVa. El UPS Cat proporciona hasta 750 kVA de potencia y, en combinación con el grupo electrógeno, proporciona potencia estable, limpia y de calidad para el centro de datos de DoclerWeb y el resto de las instalaciones de la empresa.

"En DoclerWeb están abiertos a soluciones innovadoras y utilizan esta nueva instalación para comparar los costos de operación de su UPS alimentado a batería tradicional con un UPS Cat nuevo", comenta Balazs Sarkadi, el ingeniero de ventas de Huntraco Hungary. "En DoclerWeb hacen énfasis en las tecnologías confiables y de alta calidad, y no tienen en cuenta ninguna marca desconocida".

Los radiadores del motor se instalaron en el techo del edificio, a diferencia de la típica ubicación en la sala del generador, lo que generó espacio para un grupo electrógeno adicional que será necesario a medida que se amplíe el centro de datos.

"A pesar de que en DoclerWeb estaban investigando otras marcas, solo Huntraco y Caterpillar fueron capaces de ofrecer una solución personalizada que incluyera la instalación de un sistema de enfriamiento en el techo", declaró Sarkadi.

Resultados

El sistema de respaldo para DoclerWeb se instaló y se puso en marcha según lo programado con el excelente respaldo local de Huntraco. Ahora, DoclerWeb opera el grupo electrógeno a diésel Cat de mayor rendimiento y el primer UPS Cat de Hungría.

Descargar el perfil energético

Productos destacados

  • 3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable
    Clasificación de respaldo
    2.500kVA
    2.500kVA
    Clasificación de potencia principal
    2275kVA
    2275kVA
    Estrategia de emisiones y combustible
    Bajo consumo de combustible, bajas emisiones
    Bajo consumo de combustible, bajas emisiones

    3516B (50 Hz) de 2.500 kVA con paquete actualizable

    Nuestros Generadores Diésel 3516B producen potencia confiable de 2.000 a 2.500 kVA a 50 Hz y están diseñados para satisfacer sus necesidades de aplicaciones esenciales, continuas, de respaldo y principales. Cada grupo electrógeno está diseñado conforme a los requisitos de la norma ISO 8528-5 de respuesta transitoria y pueden aceptar un 100 % de carga nominal en un paso. Los generadores Cat® ofrecen sistemas de bajo consumo de combustible y de bajas emisiones.
    FAQ
    Q. ¿Este generador cumple con las pautas ISO 8528?
    R. Sí, el 3516B, como los generadores Cat, se prueba de acuerdo con los pasos de carga que se detallan en la ISO 8528, parte 5.
    P. ¿Los generadores Cat son fáciles de instalar?
    R. Los generadores Cat se pueden configurar con una cantidad de opciones para facilitar la instalación.
    ¿Cat tiene mucha experiencia con la generación de energía eléctrica?
    R. Cat tiene más de 80 años de experiencia con energía en el sitio y portátil y envió millones de generadores a clientes en todo el mundo.
    P. ¿Cat ofrece generadores que respalden mis objetivos de sostenibilidad?
    R. Cat ofrece generadores que pueden funcionar con una cantidad de combustibles renovables, incluso HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado), biodiésel, gas de relleno sanitario, gas de agua servida y más.
    P. ¿Este generador podrá proveer energía de emergencia en los días calurosos de verano?
    R. La mayoría de los generadores de la serie 3500 Cat pueden operar en temperaturas ambientes de hasta 50 °C (122 °F), lo que proporciona energía de forma fiable cuando lo necesita.

    Más información

Productos de potencia eléctrica

Cualquier forma y tamaño. En cualquier entorno regulatorio. Cuando necesita potencia, Caterpillar está a la altura del desafío. Nuestros generadores se utilizan en una variedad de aplicaciones.

Ver productos de potencia eléctrica
corriente eléctrica
corriente eléctrica

Calculadora de dimensionamiento de grupos electrógenos

El equipo de Electric Power de Caterpillar ahora tiene dos herramientas disponibles para dimensionar los grupos electrógenos en cualquier aplicación. 

Dimensionar y seleccionar
specsizer
specsizer

Centros de datos 

Usted tiene un compromiso que cumplir. Se le confía la protección de la información en la que confían las empresas, salvaguardar las transacciones en línea y almacenar contenido crítico para facilitar el acceso.

Ver página de Centros de datos
centros de datos
centros de datos

LOS DISTRIBUIDORES CAT MARCAN LA DIFERENCIA

Su distribuidor Cat se compromete a maximizar su éxito y lo ayuda a aprovechar al máximo las operaciones con soluciones, servicios y respaldo en el sitio.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR CAT HOY MISMO
distribuidores
distribuidores