Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en África, Medio Oriente, Indonesia y Sudamérica: marzo 2024
Número de publicación: 197PR22
La nueva Excavadora Hidráulica Cat® 340 cuenta con un motor más potente, cadenas más anchas y un contrapeso de 7,5 tons EE.UU. a fin de aumentar la productividad hasta un 10 % en el modelo Cat 336 del año 2020. Su potencia y estabilidad aumentadas, combinadas con la eficiencia del sistema electrohidráulico de última generación, la convierten en la mejor opción de la clase de 40 toneladas métricas (45 tons EE.UU.) para mover toneladas por hora.
“La 340 alcanza un nuevo nivel de rendimiento”, dijo Brian Abbott, gerente global de productos de Caterpillar de grandes excavadoras hidráulicas. “Nuestras incorporaciones hacen que la máquina sea más productiva y estable junto con herramientas más grandes, lo que les proporciona a los contratistas más flexibilidad para completar una gama más amplia de proyectos”.
Poderosa y resistente con menos mantenimiento
Las estructuras reforzadas de la nueva excavadora aseguran una durabilidad a largo plazo en excavaciones exigentes, carga de camiones y aplicaciones de martillo. Al ofrecer un 8 % más de potencia, las más de 14 millones de horas de servicio del Motor Cat C9.3B avalan su fiabilidad a largo plazo. Las tres modalidades del motor adaptan la potencia de la excavadora a las demandas del trabajo y ahorran combustible. La modalidad de potencia proporciona la máxima potencia para realizar las tareas más exigentes. La modalidad inteligente ajusta de forma automática la potencia hidráulica y del motor según las condiciones para reducir el consumo de combustible. Mediante la reducción de la velocidad del motor a 1.500 rpm constantes, la modalidad Eco minimiza el consumo de combustible.
Los intervalos sincronizados de servicio del filtro de combustible y de aceite de 1.000 horas reducen el tiempo de inactividad. Los intervalos extendidos también eliminan el costo de mano de obra de nueve cambios de filtro de combustible y de aceite, así como el costo de las piezas correspondiente a 27 filtros de combustible y de aceite durante 10.000 horas de operación de la máquina en comparación con muchas excavadoras de 30 a 40 toneladas de la competencia.
La capacidad de temperatura ambiente alta de 52 ˚C (125 ˚F), la capacidad de arranque en frío de -18 ˚C (0 ˚F) y la capacidad de funcionar hasta en un máximo de 4.500 m (14.764') sobre el nivel del mar hacen que el modelo 340 sea apto para prácticamente cualquier entorno. El calentamiento automático hidráulico en temperaturas frías le permite a la máquina ponerse a trabajar más rápido y prolonga la vida útil de los componentes de la máquina. El filtro de admisión de aire con antefiltro cuenta con capacidad para mucho polvo y un ventilador hidráulico de alta eficiencia ofrece inversión automática optativa para mantener los núcleos libres de residuos.
Product Link™ recopila datos de manera automática. Se puede ver la información clave para el funcionamiento de la máquina, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de inactividad, las alertas de mantenimiento, los códigos de diagnóstico y el estado de la máquina, a través de las aplicaciones móviles y web. Maximizar el tiempo de actividad, la solución remota de problemas y la actualización remota permiten a los distribuidores conectarse remotamente con la máquina para diagnosticar códigos de falla y actualizar el software operativo.
Funcionamiento cómodo y simple
Los niveles de acabado de cabina Essential y Deluxe con control automático de temperatura están disponibles para la Excavadora 340. Ambos paquetes ofrecen asientos con suspensión neumática, mientras que la cabina Deluxe tiene un asiento calefaccionado y cuenta con una consola izquierda inclinable para salir y entrar más fácilmente de la máquina.
Un monitor táctil ofrece una rápida navegación a través de los controles de la máquina y acceso fácil al manual del operador digital de la máquina. El arranque mediante botón sin llave es estándar y está disponible una llave a distancia Bluetooth®. Una contraseña de identificación del operador permite el arranque del motor y la identificación del operador puede rápidamente guardar y restablecer las preferencias de respuestas y patrones de los botones de la palanca universal para cada operador.
La parada automática del martillo estándar protege el martillo de sobrecarga de trabajo y previene el desgaste en el accesorio y la excavadora. Envía automáticamente una advertencia a los operadores después de 15 segundos de operación continua y, luego, apaga el martillo después de 30 segundos.
La dirección del brazo Cat optativa facilita enormemente el desplazamiento y los giros. Un conjunto de tecnologías disponibles (Cat Payload para pesaje a bordo, Grade Assist para mantenerse en la pendiente y Grade con 2D con indicación de la profundidad y la pendiente) mejora la eficiencia del operador y la productividad de la máquina. Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de los principales proveedores externos de tecnología. Los operadores pueden almacenar hasta cuatro compensaciones de profundidad y pendiente para cortar rápidamente a nivel sin necesidad de un verificador de nivelación. Las funciones Autodig Boost y Auto Heavy Lift aumentan la penetración del cucharón y la capacidad de levantamiento en un 8 %, mientras que Cat Lift Assist ayuda a los operadores a evitar que la máquina se vuelque.
Para obtener más información sobre la nueva Excavadora Hidráulica Cat 340, comuníquese con el distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C9.3B |
Potencia ISO 14396, kW (hp) |
259 (347) |
Peso en orden de trabajo, kg (lb) |
37.100 (81.800) |
Profundidad de excavación máxima*: mm (pie/pulg) |
7.510 (24’ 8”) |
Alcance máximo en la línea a nivel del suelo*: mm (pie/pulg) |
11.060 (36’ 3”) |
Altura de carga máxima*, mm (pie/pulg) |
7.080 (23' 3") |
*pluma de 6,5 m (21' 4"), brazo HD de 3,2 m (10' 6"), cucharón HD de 2,36 m3 (3,08 yd3) y zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
###
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de VirtualSite Solutions LLC, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
©2024 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |