Nuevos cortadores giratorios Cat®
Nuevos cortadores giratorios Cat®

Los nuevos cortadores giratorios Cat® ofrecen una ruptura controlada y precisa para aplicaciones de apertura de zanjas, construcción de túneles y demolición

 

Para su publicación en América del Norte, América del Sur, Europa, África, Oriente Medio y Japón: marzo de 2023
Número de publicación: 118PR23

Los cortadores giratorios Cat® para excavadoras ofrecen una alta producción en materiales duros para diversas aplicaciones como apertura de zanjas y demolición. Con una ruptura controlada y alta precisión, los cortadores giratorios son ideales para trabajar en áreas urbanas o con poco espacio. Los cortadores giratorios se pueden utilizar en áreas sensibles como hospitales o vecindarios, gracias a que producen un menor nivel de decibelios en comparación con otras herramientas de ruptura.

Los nuevos modelos Cat RC20 y RC30 están disponibles con acopladores con pasador, tipo S, de sujetapasador Cat o CW. Los cortadores giratorios son compatibles con los soportes de herramientas hidromecánicas Cat, que permiten a los operadores pasar más fácilmente de una tarea a la siguiente. Para los trabajos en espacios reducidos, el cortador giratorio se puede girar de forma manual en 90° o 270°. Si se le agrega el kit de tuberías hidráulicas optativo, el cortador giratorio se puede girar hasta 180° para la limpieza de zanjas estrechas o el trabajo a distancia de la máquina a fin de aumentar la productividad. El cortador giratorio es ideal para aplicaciones de dragado, en las que se puede sumergir en agua sin tener que modificar la herramienta.

El motor de mando directo ofrece par, producción y rendimiento altos para ayudar a los operadores a completar su trabajo con más rapidez. Con menos espacio entre los tambores, los operadores pueden construir zanjas más angostas y al mismo tiempo consumir menos combustible. Las puntas del cortador giratorio se reemplazan fácilmente con una sencilla herramienta y se pueden cambiar con rapidez. Los paneles de mantenimiento ofrecen un acceso rápido y fácil. Los sellos mecánicos ayudan a conservar la grasa en el interior y mantener fuera el polvo para trabajar por más tiempo entre cada servicio. Los cortadores giratorios rompen más el material para generar un menor desgaste de los cucharones.

Los operadores pueden hacer un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Los accesorios con seguimiento de activos se pueden ver en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™. Los accesorios con un localizador de activos envían una alerta si salen de los límites del sitio fáciles de configurar para mantener más seguras las herramientas.

Puede encontrar más información sobre los cortadores giratorios disponibles según la región en https://www.cat.com.

 

Especificaciones del producto RC20 y RC30

 

 

RC20

RC30

Peso, lb (kg)

2.954 (1.340)

5.159 (2.340)

Interfaz

Con pasador, CPG, CW, S

Con pasador, CPG, CW, S

Peso del portador, toneladas métricas

20 – 34

28 – 50

Presión de operación, lb/pulg² (bar)

2.466 – 5.802
(170 – 400)

2.756 – 5.802
(190 – 400)

 



Descargue el comunicado de prensa y las imágenes 

Descargar ahora

 

 

de

Cortador Giratorio Cat RC20

Ver imagen en tamaño completo
de

Cortador Giratorio Cat RC30

Ver imagen en tamaño completo
de

Cortador Giratorio Cat RC30

Ver imagen en tamaño completo
de

Cortador Giratorio Cat RC30

Ver imagen en tamaño completo

Noticias de productos y servicios

Consulte los anuncios sobre productos y motores Caterpillar más recientes.

Consulte las últimas noticias

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada una de sus regiones con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, sus plantas y subsidiarias de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen con un distribuidor Cat la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no se pueden utilizar sin autorización.

©2023 Caterpillar Todos los derechos reservados 

 

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, Oriente Medio y África

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo