Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en todo el mundo: noviembre 2021
Número de publicación: 739PR21
Para complementar la oferta de motoniveladoras Cat®, la nueva Motoniveladora Cat 120 GC ofrece el equilibrio ideal de características de alto rendimiento con un menor consumo de combustible, bajos costos de mantenimiento y controles fáciles de usar. La nueva Motoniveladora 120 GC sobresale en aplicaciones de trabajo liviano a mediano y ofrece un funcionamiento confiable y de bajo costo en una variedad de aplicaciones que incluyen tareas gubernamentales y municipales, mantenimiento de carreteras del condado y nivelación de acabado.
La servotransmisión y el diseño equilibrado de la máquina garantizan la potencia adecuada de la barra de tiro sobre el suelo con el Motor Cat C4.4 eficiente en el consumo de combustible. La 120 GC adapta la potencia y el par del motor a las demandas de la aplicación y cuenta con un control electrónico del acelerador para mejorar la productividad de la nivelación. Con gamas de potencia del motor ajustadas con precisión para la tracción trasera estándar y la tracción optativa en todas las ruedas, la operación en la modalidad Eco estándar aumenta el ahorro de combustible hasta en un 5 %, lo que reduce los costos de propiedad. El ventilador de enfriamiento hidráulico, con ventilador reversible optativo para entornos con muchos residuos, solo funciona cuando es necesario para reducir aún más el consumo de combustible.
El eficiente sistema hidráulico, con un diseño conocido del volante y de la palanca similar a los modelos 120, 140 y 160K, proporciona un control más preciso y predecible para lograr una nivelación uniforme. La transmisión con convertidor de par elimina la necesidad de contar con un pedal de marcha lenta, por lo que solo se requieren pedales del acelerador y del freno para simplificar la operación. El diferencial sin rotación del sistema de mando se desbloquea automáticamente en los giros, de modo que el operador no debe realizar ninguna acción. El freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando la máquina está en la marcha neutral y el freno de servicio no está accionado.
La vertedera circular de la barra de tiro estándar de la 120 GC, fabricada con estructuras de larga duración para una operación confiable, aumenta la durabilidad con dientes circulares endurecidos e inserciones de desgaste reemplazables que protegen las estructuras de los componentes principales. Este diseño conserva el ajuste de fábrica para proporcionar una nivelación de precisión a largo plazo. Por su parte, la opción de embrague deslizante del mando circular protege la barra de tiro, el círculo y la vertedera de posibles daños si la máquina golpea un objeto fijo. La opción del protector del círculo disponible es fácil de mantener y reduce los requisitos diarios de engrase y las reparaciones del círculo y el piñón. El nuevo diseño del eje delantero de la motoniveladora maximiza la vida útil de los cojinetes para minimizar el mantenimiento.
La máquina es estrecha, con 2,4 m (7,9') de ancho. Además, tiene la opción de cabina estándar o de perfil bajo para reducir la altura total de transporte a 3,12 m (10,25'). Todo esto mejora la capacidad de transporte de la máquina. Para garantizar una operación más cómoda, se ofrece la opción de un asiento con suspensión mecánica o neumática en la cabina. Además, la consola de control y el volante se ajustan fácilmente a las preferencias del operador. El sistema HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning; Calefacción, ventilación y aire acondicionado) optativo de la cabina, presurizado para evitar la entrada de residuos, permite que circule aire fresco a fin de evitar que las ventanas se empañen.
Hay una variedad de opciones disponibles para aumentar la flexibilidad de la máquina y cumplir con los requisitos específicos del cliente. El medidor digital de inclinación de la hoja optativo muestra al operador la pendiente, por lo que no son necesarias las verificaciones de inclinación manuales. La opción disponible de tracción en todas las ruedas aumenta la tracción y la eficiencia. Al mismo tiempo, la mayor potencia del motor que ofrece esta opción mejora el rendimiento en pendientes y terrenos en malas condiciones. La 120 GC cuenta con opciones de vertederas de 3,0 m, 3,7 m y 4,3 m (10', 12' y 14') para cumplir con una amplia gama de requisitos de cobertura de carreteras. Además, un escarificador de montaje medio recientemente rediseñado mejora la visibilidad del accesorio y reduce la longitud total de la máquina. A fin de mejorar el rendimiento de la máquina, la 120 GC cuenta con un soporte frontal común que permite elegir entre el conjunto de levantamiento frontal, el contrapeso o la hoja frontal, lo que ayuda a esparcir más material más rápido. En la parte trasera de la máquina es posible instalar un desgarrador o un enganche de remolque.
Para obtener más información sobre la nueva Motoniveladora Cat 120 GC, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite https://www.cat.com.
Motor |
Cat® C4.4 |
Potencia neta Tier 4 final/Stage V, kW (hp) |
128 (171) |
Potencia neta equivalente a Tier 3, kW (hp) |
128 (171) |
Peso Tier 4 final/Stage V, kg (lb) |
16.100 (35.494) |
Peso equivalente a Tier 3/Stage IIIA, kg (lb) |
14.254 (31.424) |
Ancho de la vertedera, m (pie) |
3,7 (12) |
La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a la velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2021 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |
|
|