Nueva Miniexcavadora Hidráulica Cat® 305 CR
Nueva Miniexcavadora Hidráulica Cat® 305 CR

La nueva Miniexcavadora Hidráulica Cat® 305 CR de última generación ofrece más potencia y rendimiento con menos costos de operación

 

Para su publicación en Sudamérica, África y Medio Oriente: noviembre de 2022
Número de publicación: 706PR22


Construida para ofrecer una experiencia del cliente mejorada, la nueva Miniexcavadora Hidráulica Cat® 305 CR de última generación de 5 toneladas métricas le da más potencia a la bomba hidráulica y proporciona mayores fuerzas de desprendimiento del cucharón y mayores profundidades de excavación del brazo estándar para aumentar el rendimiento hasta un 20 % en comparación con el modelo 305E2 CR anterior. La vida útil extendida del filtro y los intervalos de engrase líderes en la industria, junto con los componentes comunes en toda la línea y los paneles laterales planos y fáciles de reemplazar, reducen hasta un 10 % los costos de posesión y operación.

El nuevo modelo 305 CR es la última máquina que se rediseñó según el concepto de la línea de miniexcavadoras hidráulicas de última generación de Cat. Todas las miniexcavadoras hidráulicas de Cat 11-13 de la gama (según la región), con modelos de 1,5 a 10 toneladas métricas, incorporan características comunes y un diseño de controles consistente para simplificar la capacitación y la adaptación del operador.

Rendimiento de radio compacto de la 305 CR

El nuevo motor de la Excavadora Cat 305 CR de 5 toneladas métricas proporciona un rendimiento mejorado de la máquina. Gracias a las mejoras del sistema hidráulico, se ofrecen mayores fuerzas de desprendimiento del cucharón: 49,2 kN (11.061 lbf), del brazo estándar: 28,3 kN (6.362 lbf) y del brazo largo: 25,2 kN (5.665 lbf), a fin de optimizar la eficiencia de la excavación en aplicaciones de roca dura. Ofrece también una profundidad de excavación de 140 mm (5,6") mayor que el modelo 305E2 CR, lo que permite más flexibilidad de aplicación. La rotación de radio compacto reduce la proyección cuando se trabaja lateralmente y, además, el ancho de las cadenas de 1.980 mm (78") y la nueva opción de contrapeso adicional ayudan a optimizar la estabilidad y el rendimiento del levantamiento en espacios reducidos.

Eficiencia avanzada

El modelo 305 CR ofrece una opción de hoja topadora en ángulo para optimizar la flexibilidad de la máquina en aplicaciones de relleno y nivelación de acabado. Además de permitir un desplazamiento amplio arriba y debajo de la superficie con función de posición libre estándar para una limpieza fácil, la hoja en ángulo se mueve 45 grados a la izquierda o la derecha del centro. El movimiento de la hoja en ángulo aumenta la eficiencia y reduce la interacción del operador con la nivelación final. Además, se puede controlar con la palanca universal derecha, mientras que la izquierda se usa para la tracción de la máquina.

La posibilidad de adaptar el peso de la máquina según los requisitos del trabajo con una opción de contrapeso adicional permite un equilibrio entre el rendimiento del levantamiento y la baja presión sobre el suelo. El sistema de dirección del brazo de Cat, exclusivo en la industria, simplifica el control de la máquina al permitir que el operador pase de los controles de dirección convencionales con la palanca o el pedal de pie a la operación de la palanca universal, que no requiere mucho esfuerzo. Las dos gamas de velocidad de desplazamiento y el control de crucero estándar facilitan el movimiento en el sitio de trabajo con una intervención mínima del operador.

El Motor Cat C1.7 con turbocompresor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Stage IIIA de la Unión Europea, y ofrece más potencia que el Motor C2.4 anterior. La parada automática en vacío estándar, el sistema hidráulico con detección de carga eficiente con bomba de desplazamiento variable y la parada automática del motor ayudan a disminuir el consumo de combustible en el sitio, lo que permite una operación más asequible. Las presiones altas de alivio principal generan la capacidad hidráulica para obtener fuerzas elevadas de profundidad y levantamiento, y un uso más eficiente de una variedad de accesorios. El sistema auxiliar estándar cuenta con líneas de desconexión rápida y ofrece la opción de flujo unidireccional, bidireccional o continuo.

Comodidad y ahorro de última generación

La cabina sellada y presurizada se suele encontrar en la mayoría de las miniexcavadoras hidráulicas de última generación de Cat y cuenta con calefacción o aire acondicionado para ofrecer una climatización automática para todas las condiciones meteorológicas. Las grandes áreas de vidrio y el tragaluz de la cabina proporcionan una visibilidad en todas las direcciones. La pantalla grande con opción de uso táctil avanzado proporciona un control intuitivo del funcionamiento de la máquina y un monitoreo sencillo de los parámetros de funcionamiento críticos. En algunas regiones, está disponible la opción del techo.

Las revisiones de mantenimiento diarias de la 305 CR se realizan rápidamente a nivel del suelo a través de las puertas laterales. El uso extendido de piezas comunes en toda la línea y la estructura exterior resistente al daño ayudan a reducir la inversión en el inventario de piezas y a disminuir los costos de reparación. El aumento de los intervalos de mantenimiento significa que estas excavadoras pasan más tiempo trabajando y menos tiempo en el taller.

Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la nueva Miniexcavadora Hidráulica 305 CR, comuníquese con un distribuidor Cat o visite https://www.cat.com.

 

 

Especificaciones del producto Cat® 305 CR

Modelo

305 CR

Motor

Cat® C1.7 con turbocompresor

Potencia neta: kW (hp)

27,2 (36,5)

Potencia bruta: kW (hp)

29,0 (38,9)

Peso mín. con cabina: kg (lb)

5.035 (11.100)

Peso máx. con cabina: kg (lb)

5.695 (12.555)

Radio de giro de la cola

Compacto

Profundidad de excavación estándar: mm (pulg)

3.420 (134,6)

Profundidad de excavación con brazo largo: mm (pulg)

3.670 (144,5)

La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador a la velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.

 

 

de

Miniexcavadora Cat 305 CR

Ver imagen en tamaño completo
de

Miniexcavadora Cat 305 CR

Ver imagen en tamaño completo
de

Miniexcavadora Cat 305 CR

Ver imagen en tamaño completo

 

 

Noticias de productos y servicios

Consulte los anuncios sobre productos y motores de Caterpillar más recientes.

Consulte las últimas noticias

 

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no se pueden utilizar sin autorización.

©2022 Caterpillar Todos los derechos reservados

 

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Medio Oriente
Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo