Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en Indonesia, América del Sur y el Sudeste Asiático en septiembre de 2021
Número de publicación: 792PR21
El rendimiento confiable a un menor costo es el sello distintivo de la nuevas Excavadoras Hidráulicas Cat® 320 GX y 323 GX Las nuevas excavadoras cuentan con la clásica calidad de la Serie D de Cat combinada con actualizaciones modernas, como un sistema hidráulico de alto rendimiento y controles modernos. Junto con los modelos 320 y 323 mejorados y 320 GC y 323 GC estándar, las nuevas Excavadoras GX les ofrecen a los contratistas incluso más opciones para satisfacer sus necesidades.
Diseñadas para satisfacer una gama de necesidades de los clientes, desde máxima productividad hasta una operación de bajo costo por tonelada, los nuevos modelos GX ofrecen un menor consumo de combustible, una reducción de los costos de mantenimiento y un bajo precio de compra inicial en comparación con los modelos Cat GC para recuperar más rápido la inversión. Los modelos 320 GX y 323 GX son hasta un 15 % más eficientes en el consumo de combustible que los modelos 320D2 GC y 320D2 L en aplicaciones similares. Una válvula controlada electrónicamente dirige de manera precisa la potencia hidráulica donde y cuando se necesita, lo que aumenta la productividad. Manteniendo la confiabilidad y durabilidad que los clientes esperan de las excavadoras Cat, la nueva serie GX ofrece un precio de compra inicial más bajo que los otros modelos, pero con características más avanzadas.
La opción de las modalidades inteligente y de potencia permite a los operadores gestionar el consumo de combustible. La modalidad de potencia proporciona máximo rendimiento y productividad permanentes, mientras que la modalidad inteligente iguala automáticamente la potencia del motor con la potencia hidráulica para conservar combustible sin afectar la producción. El control automático del motor (AEC, Automatic Engine Control) disminuye la velocidad del motor cuando la máquina está inmóvil para reducir al mínimo el consumo de combustible.
Fácil de mantener
Estos nuevos modelos de excavadora aprovechan las ventajas de las mejoras técnicas más recientes para reducir los costos de mantenimiento en hasta un 20 % en comparación con los modelos 320D2 GC y 320D2 L. Las mejoras de diseño extienden considerablemente los intervalos de mantenimiento y ofrecen fácil acceso a los filtros consolidados. Los filtros hidráulico, de aire y de combustible cuentan con una mayor capacidad para prolongar su vida útil.
Los intervalos de servicio para los filtros de combustible se extienden de 500 a 1.000 horas, mientras que el nuevo filtro de aceite hidráulico mejora el rendimiento de filtración y extiende los intervalos de reemplazo de 2.000 a 3.000 horas. El calentamiento automático acelera el calentamiento del sistema hidráulico en temperaturas frías para ayudar a mejorar la vida útil de los componentes.
Las nuevas Excavadoras 320 GX y 323 GX cuentan con grasa sellada entre los pasadores y los bujes de las cadenas para ofrecer una operación confiable del tren de rodaje. Con diseños duraderos comprobados en el campo con puntas J estándar, hay disponibles múltiples diseños y capacidades de cucharón para satisfacer la necesidad específica de aplicación de los contratistas. Los clientes en algunas regiones pueden equipar los cucharones con puntas Advansys™ optativas que conservan su filo por más tiempo y se pueden cambiar rápidamente con una llave de cruceta.
Eficiencia operativa y seguridad
El motor arranca con solo presionar un botón en las nuevas Excavadoras 320 GX y 323 GX. El nuevo monitor táctil de alta resolución de 203 mm (8") permite a los operadores navegar rápidamente por la mayoría de los ajustes de la máquina, incluidos los patrones y las respuestas de la palanca universal. La identificación del operador permite a los operadores seleccionar la modalidad de potencia, los patrones y las respuestas de la palanca universal y restablecerlos cuando se inicia sesión para un rápido retorno al trabajo.
El diseño de la cabina GX reduce el esfuerzo del operador. Con un asiento que se ajusta para adaptarse a los operadores de todos los tamaños, los controles de la máquina están ubicados adelante para eliminar la necesidad de girar. El control del clima automático estándar ofrece mayor comodidad al operador, mientras que los sellos de la cabina, la presurización y un filtro de aire fresco actúan en conjunto para reducir el ruido y mejorar la calidad general del aire. Los pilares estrechos y el vidrio de gran tamaño de la cabina mejoran la visibilidad de las zanjas y una cámara de visión trasera ofrece una mayor visibilidad. Las características de comodidad incluyen una radio integrada, puerto USB y auxiliar incorporado para la conexión y carga de dispositivos, y un tomacorriente de 24 V CC para una carga más rápida.
El arranque del motor con un botón y sin llaves de las excavadoras GX junto con el código ID del operador ayudan a prevenir el robo de la máquina. El acceso a nivel del suelo a los filtros, drenajes y orificios para el análisis programado de aceite facilitan el mantenimiento de rutina y lo hacen más seguro. Los pasamanos, los escalones aserrados y las superficies antideslizantes con pernos rebajados permiten subir y bajar de la excavadora sin dificultad. La caja de almacenamiento y de herramientas, la puerta del tanque de combustible, el llenado de aceite hidráulico y el compartimento de drenaje de combustible se pueden cerrar con llave para una mayor seguridad.
La telemática de Product Link™ estándar mejora la eficiencia general de la Excavadora GX recopilando automáticamente y con precisión la información de la máquina, que incluye la ubicación, las horas, el consumo de combustible, el tiempo de funcionamiento en vacío, las alertas de mantenimiento, los códigos de diagnóstico y el estado de la máquina. Puede ver toda esta información en línea mediante aplicaciones web y móviles. My.cat.com y VisionLink® proporcionan acceso en línea a datos de Product Link, lo que permite a los operadores tomar decisiones informadas que los ayuden a aumentar la productividad, reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad en el sitio de trabajo.
Para obtener más información sobre las nuevas Excavadoras Cat 320 GX y 323 GX, comuníquese con su distribuidor Cat local o visite www.cat.com.
|
320 GX |
323 GX |
Motor |
Cat® C4.4: motor con turbocompresor simple |
Cat C4.4: motor con turbocompresor doble |
Potencia del motor (ISO 14396) |
104 kW (139 hp) |
124 kW (166 hp) |
Peso en orden de trabajo |
19.900 kg (43.900 lb) |
21.500 kg (47.500) |
Presión máxima |
35.000 kPa (5.075 lb/pulg²) |
35.000 kPa (5.075 lb/pulg²) |
Flujo máximo |
429 L/min (113,4 gal EE.UU./min) |
429 L/min (113,4 gal EE.UU./min) |
Profundidad máxima de excavación* |
6.430 mm (21’ 1”) |
6.710 mm (22’) |
*320 GX: pluma de 5,7 m (18’ 8”) con brazo de 2,7 m (8’ 9”); 323 GX: pluma de 5,7 (18’ 8”) con brazo de 2,9 m (9 ’6”)
La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en las regiones en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores Cat independientes, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se ruega a los editores que consulten con su distribuidor de servicio local la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color “Caterpillar Corporate Yellow”, la imagen comercial de “Power Edge” y Cat “Modern Hex”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.
©2021 Caterpillar Todos los derechos reservados
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de los lectores |