Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para su publicación en América del Sur, África, Medio Oriente, Japón y Sudeste Asiático: abril de 2024
Número de publicación: 98PR24
Las actualizaciones de diseño de los nuevos Martillos Cat® H110 GC y H120 GC ayudan a aumentar la confiabilidad operativa para ofrecer una solución de bajo costo por hora para romper rocas y demoler concreto. Las eficiencias hidráulicas ayudan a aumentar la productividad general en aplicaciones de construcción de carreteras, zanjas y demolición, mientras que el acceso rápido a las áreas de mantenimiento permite reducir los costos y aumentar el tiempo de trabajo del martillo.
Las celdas de energía del H110 GC y H120 GC, fabricadas con aleación de acero de alta calidad, se someten a un proceso de tratamiento térmico de dos etapas para aumentar la durabilidad y reducir los costos de servicio. Los componentes hidráulicos están protegidos contra los daños mediante placas laterales de alta resistencia. Para aumentar su durabilidad y productividad, el Martillo Cat H120 GC cuenta con un adaptador estándar de alta vibración, lo que permite que el equipo resista altas vibraciones sostenidas.
Las herramientas de martillo de gran diámetro de 100 mm (3,9") y 140 mm (5,5") para el H110 GC y el H120 GC respectivamente, proporcionan alta frecuencia y potencia de impacto para romper rápidamente rocas y concreto resistentes. La potencia se combina con frecuencias de impacto rápidas de 350 a 700 golpes por minuto (BPM, blows per minute) para el H110 GC y de 350 a 550 BPM para el H120 GC a fin de agilizar el trabajo de rotura del material, lo que ayuda a aumentar la producción y la eficiencia en el sitio de trabajo.
Ambos martillos cuentan con un buje inferior giratorio de 90° y ajuste deslizante para un reemplazo simple en el campo y ayudan a extender la vida útil a fin de reducir el tiempo y los costos de servicio. Es posible acceder a los puntos de engrase y de inspección diaria de las herramientas desde el suelo con el martillo montado en la máquina para mejorar la seguridad, mientras que las áreas de mantenimiento son de acceso rápido para simplificar el mantenimiento. La vida útil del martillo más prolongada, la tornillería de conexión reforzada y el fácil ajuste de los pernos ayudan a lograr uniones fuertes y duraderas.
Los Martillos Cat H110 GC y H120 GC se prueban y validan completamente con máquinas compatibles para lograr un mejor rendimiento y compatibilidad. El peso del portaherramientas del H110 GC varía de 22.046 a 39.680 lb (10 a 18 mT) y de 39.680 a 66.140 lb (18 a 30 mT) para el H120 GC.
Para obtener más información sobre los nuevos Martillos Cat H110 GC y H120 GC, comuníquese con un distribuidor Cat o explore www.cat.com.
Modelo |
H110 GC |
H120 GC |
Peso en orden de trabajo del montaje superior mínimo: lb (kg)* |
2.022 (917) |
4.418 (2.004) |
Peso en orden de trabajo del montaje lateral mínimo: lb (kg) |
1.766 (801) |
4.028 (1.827) |
Flujo nominal mínimo: gal EE.UU./min (L/min) |
21 (80) |
32 (120) |
Presión de operación mínima: lb/pulg² (kPa) |
2.132 (14.700) |
2.277 (15.700) |
Diámetro de la herramienta: pulg (mm) |
3,9 (100) |
5,5 (140) |
Golpes por minuto: mínimo/máximo |
350/700 |
350/550 |
Peso mínimo del portador recomendado: lb (mT) |
22.046 (10) |
39.680 (18) |
Peso máximo del portador recomendado: lb (mT) |
39.680 (18) |
66.140 (30) |
*El peso en orden de trabajo del martillo de montaje superior puede variar según la configuración del soporte y del varillaje.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza productos y servicios en cada una de sus regiones con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, sus plantas y subsidiarias de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen con un distribuidor Cat la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
©2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados.
Consultas de la prensa |
Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar América Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, Oriente Medio y África |