Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
La Cat® 336 y la 336 GC ofrecen aún más opciones para un ajuste perfecto para tu trabajo. Mira y conoce las principales características de las dos y las diferencias entre ellas.
Maurício Briones, especialista en aplicación de excavadoras Cat®, compara la 330 y la 330 GC para que entiendas, en la práctica, cuál es la más adecuada para tu operación.
ESPECIFICACIONES |
336 GC |
336 |
---|---|---|
Motor | Cat C7.1 | Cat C9.3B |
Potencia del Motor | 259 HP (194 kW) | 311 HP (232 kW) |
Peso operativo | 33900 kg | 37000 kg |
Tipo de carro | Estándar | Largo |
Envoltura de Escavación | 6,5 m (opc. 6,18 m) / 3,2 m (opc. 2,8 m / 2,55 m) | 6,5 m (opc. 6,18 m) / 3,2 m (opc. 2,55 m) |
Capacidad del cucharón | hasta 2,50 m³ | hasta 2,69 m³ |
Capacidad de elevación (1,5 m de altura y 4,5 m de distancia) |
16,65 toneladas (frente); 12,95 toneladas (lateral) | 19,55 toneladas (frente); 13,7 toneladas (lateral) |
Fuerza de excavación (cuchara) | 197 kN | 211 kN |