Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Las Cat® 330 y 330 GC ofrecen versatilidad, ahorro de combustible y mantenimiento, más comodidad para el operador y una eficiencia aún mayor. Ahora mira y conoce en qué se diferencian.
Maurício Briones, especialista de aplicación en excavadoras Cat®, presenta y compara la 330 y la 330 GC para que entiendas, en la práctica, cuál es la más adecuada para tu operación.
ESPECIFICACIONES |
330 GC |
330 |
---|---|---|
Motor | Cat C7.1 | Cat C7.1 |
Potencia del Motor | 212 HP (157,8 kW) | 260 HP (194 kW) |
Peso operativo | 29400 kg | 30000 kg |
Tipo de carro Estándar | Estándar | Largo |
Envoltura de excavación | 6,15 m (opc. 5,5 m) / 3,2 m (opc. 2,65 m / 2,5 m) | 6,15 m (opc. 5,55 m) / 3,2 m (opc. 2,65 m / 2,5 m) |
Capacidad del cucharón | hasta 2,15 m³ | hasta 2,15 m³ |
Capacidad de elevación (1,5 m de altura y 4,5 m de distancia) |
15 toneladas (frente); 9,75 toneladas (lateral) | 14,05 toneladas (frente); 12,7 toneladas (lateral) |
Fuerza de excavación (cuchara) | 179 kN | 179 kN |