EXCAVADORAS
20 Toneladas

Un nuevo estándar de productividad y rentabilidad para tu negocio.

EXCAVADORAS 20 Toneladas
EXCAVADORAS 20 Toneladas

Eleva el estándar de eficiencia en la categoría

Rendimiento y tecnología fáciles de usar, menores costos de mantenimiento y ahorro en el consumo de combustible

 



¿320 o 320 GC? El especialista muestra la diferencia

Maurício Briones, especialista de aplicación de productos, explica la diferencia entre los dos diseños para que elijas la máquina ideal para tu negocio.

de


Máquinas que ayudan al operador en el día a día

Simplicidad en la operación y el mantenimiento, con tecnologías que hacen la diferencia en el día a día. Entiende las diferencias de la nueva generación de excavadoras mirando este video.

de

Cat 320 en la opinión de quien la usa

Gustavo Valdes, de Versum Ingeniería, nos relata la experiencia de su empresa con la 320, actualmente en operación en una planta geotérmica en México. Vale la pena ver.

de

de
de

Especificaciones para la 320 GC y la 320

Descargar

ESPECIFICACIONES

320 GC

320

Motor Cat C4.4 Cat C7.1
Potencia del Motor 143 HP (106 kW) 156 HP (117 kW)
Peso operativo 19800 kg 22000 kg
Tipo de carro  Estándar Carril largo
Envoltura de excavación 5,7 m / 2,9 m 5,7 m / 2,9 m
Capacidad del cucharón  hasta 1,16 m3
Capacidad de elevación
(1,5 m de altura y 4,5 m de distancia)
9,4 Ton (frontal)
5,95 Ton (lateral)
10,45 Ton (frontal)
6,65 Ton (lateral)
Fuerza de excavación 129kN 150kN

Entérate más sobre la cat 320 gc

clic aquí
excavators
excavators

Elegir un Distribuidor Cat

O ponerse en contacto con el tuyo es muy fácil y rápido. Todas las direcciones, correos electrónicos y números de teléfono están aquí. Y puedes buscar por nombre o región.

HABLA CON TU DISTRIBUIDOR CAT
Dealer Contact
Dealer Contact