Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Los nuevos minicargadores de la Serie D3 refuerzan la reputación de la inteligencia y tecnología de la serie D incluyendo así mismo mejoras en la experiencia del operador y la estabilidad de la máquina. Por primera vez en la industria, los modelos de la Serie D3 también son compatibles con una línea de accesorios inteligentes nuevos. Esta avanzada tecnología para las máquinas reconoce ciertos accesorios y adapta los controles y la información del operador para que coincidan con la herramienta y la tarea.
Nuestros operadores merecen lo mejor, por lo que su comodidad es un factor esencial al diseñar todos nuestros equipos. En la Serie D3, entrar y salir de estos nuevos cargadores equipados con una cabina cerrada ahora es más fácil gracias a una apertura más amplia del 40% de la puerta de la cabina. Además, la distancia entre los módulos de la palanca universal (controles) se incrementó en 3" (76 mm) o 15%, lo cual implica más espacio para el operador dentro de la cabina y una experiencia más cómoda.
Otro principal factor de enfoque es la seguridad de nuestros operadores. Los minicargadores de la Serie D3 ofrecen una estabilidad de funcionamiento mejorada en aplicaciones de carga y manejo de la máquina. Los cambios en el bastidor del tren de rodaje y los ejes de torsión reducen la inclinación y el balanceo de la máquina. Al mismo tiempo, ofrecen una comodidad de conducción y traslación superior. Cuentan también con cinturones de seguridad llamativos para una mejor visibilidad del uso del mismo, y a la vez poder tener mejor manejo y monitoreo de la seguridad del operador al momento de trabajar.
Nunca antes visto en la industria, los modelos de los minicargadores Cat de la Serie D3 incluyen tecnología inteligente que proporciona un mayor nivel de integración entre la máquina y los nuevos accesorios inteligentes. Esta avanzada tecnología para las máquinas permite que los equipos de la Serie D3 reconozcan automáticamente accesorios inteligentes y adapten los controles de la máquina para coincidir y laborar con las necesidades de operación e información del accesorio. En otras palabras, los minicargadores de la Serie D3 están hechos con el fin de proporcionarte no solo versatilidad sino también una forma integral de realizar diferentes trabajos y aplicaciones en con una sola máquina.
Los minicargadores de la Serie D3 también ofrecen características de control avanzadas que incluyen la función de regresar a la excavación, y el posicionador de la herramienta. Estas ayudan a los operadores en tareas repetitivas como la nivelación, la excavación y la carga. Estos elementos ahora se agrupan junto con la función de autonivelación de doble dirección. De esta manera, aún más operadores podrán aprovechar estas características que permiten automatizar las funciones de la máquina y requieren menos interacción y experiencia del usuario para completar las tareas.