Lo mejor de Cat®
a tu alcance

Nuevas Excavadoras GX

Nueva Excavadoras GX
Nueva Excavadoras GX

Calidad. Simplicidad. Durabilidad.

Con las nuevas excavadoras 320 y 323 GX. Obtén una máquina fácil de operar lista para el trabajo duro, a un menor costo. El nuevo modo inteligente y sistema electrohidráulico de próxima generación ofrecen hasta un 15% menos en consumo de combustible en comparación con los modelos anteriores. Además, los intervalos de servicio extendidos simplifican el mantenimiento y le permitirán ahorrar hasta un 20% en costos de mantenimiento.

Modelos

 

320 GX

320 GX

Potencia neta: ISO 9249
104 kW (139 HP)

Peso en orden de trabajo
20.500 KG (45.300 LB)

Profundidad máxima de excavación
6.430 MM (21,1 PIES)

323 GX

323 GX

Potencia neta: ISO 9249
124 kW (166 HP)

Peso en orden de trabajo
22.100 KG (48.700 LB)

Profundidad máxima de excavación
6.710 MM (22 pies)

Compare con modelos anteriores

Hasta un 15% menos en consumo de combustible y hasta un 20% menos en gastos de mantenimiento en comparación con los modelos anteriores.

 

Nueva Generación de Excavadoras GX

320D2 GC

  • Sistema hidráulico avanzado
  • Modo inteligente que ajusta la excavadora de forma automática con el trabajo
  • Agregue sistemas hidráulicos auxiliares mediante diversos accesorios Cat®
  • Product Link™ integrado que monitorea el estado, ubicación, las horas y el consumo de combustible

320 GX

  • Sistema electrohidráulico que permite un control exacto del cucharón para obtener la máxima precisión
  • Arranque el motor con un botón
  • Mayor comodidad en cabina debido a sus controles de fácil acceso
  • Le permitirá programar sus preferencias para la modalidad de potencia

320D2 L

  • Motor C7.1 que con biodiésel hasta B20
  • Sistema hidráulico avanzado
  • Modo inteligente que ajusta de forma automática la potencia hidráulica y las condiciones de excavación.
  • Tecnología estándar, incluido CAT GRADE CON 2D, GRADE CON ASSIST y PAYLOAD.

323 GX

  • Mantenimiento a nivel del suelo
  • Reducción de hasta un 20 % en el costo de mantenimiento en comparación con la 320D2 L
  • Calentamiento automático que prolonga la vida útil de los componentes
  • Cambie las puntas rápidamente con una llave de cruceta, lo que mejora la seguridad y el tiempo de actividad
de

Más información sobre
las excavadoras Cat

Explore los beneficios, las capacidades y especificaciones de las Excavadoras Cat para ver si alguna es la adecuada para su flota.

Más información
Más información sobre las excavadoras Cat
Más información sobre las excavadoras Cat

Más Artículos

 

Solicitar más información

Gracias por tu interés en una Excavadoras Cat. Para recibir más información sobre las ofertas locales de tu distribuidor, completa el formulario abajo y un representante Cat de tu distribuidor más cercano se pondrá en contacto contigo con la información solicitada.  

No hay una sugerencia de dirección
de