Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
La sincronización de la inyección, componente clave de la tecnología Cat® adaptada a Tier 4, controla con precisión el proceso de inyección de combustible mediante una serie de microrráfagas meticulosamente sincronizadas. Esta sincronización de la inyección proporciona un mayor control de la combustión en un proceso más limpio y eficiente. Para maximizar el valor del cliente, los ingenieros de Caterpillar han creado sistemas de combustible basándose en las demandas de potencia y prestaciones de cada motor.
Los sistemas de combustible de conducto común common rail de alta presión con inyección completamente electrónica mejoran la precisión y el control, con lo que se impulsa el rendimiento y se reduce la cantidad de hollín en los Motores C4.4 ACERT, C6.6 ACERT, C7.1 ACERT y C9.3 ACERT. Las avanzadas plataformas de inyectores MEUI-C controlan el aumento de la presión de inyección y consiguen regímenes de combustible más precisos. Estos inyectores duraderos mejoran la capacidad de respuesta a la vez que controlan el hollín en los Motores C13 ACERT, C15 ACERT, C18 ACERT, C27 ACERT y C32 ACERT.