Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Caterpillar ayuda a los clientes a revolucionar la forma en la que trasladan la suciedad con nuevas soluciones de tecnología para las máquinas de movimiento de tierras. Son soluciones que ofrecen una precisión superior, mayor productividad, costes de operación inferiores y una mayor rentabilidad.
El sistema de control de nivelación AccuGrade™ Laser es una herramienta de alta tecnología para el movimiento de tierras que permite a los operadores de las hojas de empuje nivelar y llenar con una mayor precisión sin el uso de estacas tradicionales o inspectores de rasante. Con la tecnología de láser avanzada, los componentes integrados en la máquina y un transmisor láser remoto, este sistema de control de la máquina de última generación proporciona información precisa de la elevación en una pantalla de la cabina para lograr una colocación precisa de la hoja de empuje. Por consiguiente, los operadores pueden mejorar su eficiencia y conseguir la nivelación en menos tiempo y en menos pasadas que nunca.
El sistema AccuGrade puede mejorar considerablemente la productividad y la precisión de la maquinaria de nivelación hasta en un 50% respecto a métodos convencionales. Utilizado principalmente para la nivelación de acabado, el funcionamiento del sistema es fácil de aprender. Con una formación mínima, incluso los operadores inexpertos son capaces de ponerse al día en prácticamente poco tiempo.
El sistema de control de nivelación AccuGrade Laser está diseñado para una amplia gama de aplicaciones de compactación de suelos que requieren unas tolerancias muy ajustadas y unos ritmos de producción elevados. El control de nivelación por láser es, de hecho, tan preciso, que en muchos casos estos sistemas se exigen en las especificaciones del proyecto o los demandan los contratistas generales del sector de la construcción. El sistema de láser dual, de calidad probada en campo y versátil, resulta ideal para la nivelación fina de terrenos con superficies llanas o de pendientes únicas o dobles, como las zonas de construcciones industriales, comerciales y residenciales.
Entre los usuarios habituales de los sistemas de control de nivelación se incluyen: