Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Centrada en la demolición residencial urbana, donde competirá en la categoría de 30 MT, la 330 UHD cuenta con una pluma UHD con una altura máxima de bulón de hasta 20 m (65’ 6”) para poder realizar cómodamente trabajos de 5 a 6 plantas.
IRVING, Texas, 7 de marzo de 2025―Caterpillar Inc. se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la excavadora de demolición ultraelevada de nueva generación, la Cat® 330 UHD, diseñada para ser una máquina muy versátil con una funcionalidad sin concesiones y una seguridad mejorada para respuestas de emergencia y operaciones urbanas y en ciudades.
Centrada en la demolición residencial urbana, donde competirá en la categoría de 30 MT, la 330 UHD cuenta con una pluma UHD con una altura máxima de bulón de hasta 20 m (65’ 6”) para poder realizar cómodamente trabajos de 5 a 6 plantas.
Esencialmente se trata de dos máquinas en una. Aunque la pluma UHD admite todos los implementos de demolición estándar, la máquina también acepta dos tipos de plumas de adaptación (de ángulo simple y variable [VA]). El cambio para desplegar los cucharones y las herramientas de trabajo tradicionales para desempeñar las funciones de una excavadora de construcción "estándar" lleva poco tiempo.
Vincent Migeotte
Consultor sénior de productos y ventas
Caterpillar
La 330 UHD ofrece a los operadores el mejor rendimiento de su clase gracias a su capacidad para transportar una gran herramienta de demolición de 3300 kg (7275 lb) a gran altura, hasta 20 m (65'6"). Para optimizar su utilización con la pluma modificada, también se ha preparado con tecnología actualizada como Cat Payload, el sistema de control Cat 2D Grade y el sistema delimitador Cat 2D. Este último ayuda a mantener el elevador delantero dentro de un área de trabajo predefinida, lo que contribuye a proporcionar confianza al operador a la vez que protege la máquina de daños y supervisa la seguridad en el lugar de trabajo.
Esta máquina intuitiva para el operador está equipada con un sistema de control de la estabilidad que ayuda a mejorar la seguridad en el lugar de trabajo utilizando el monitor de pantalla táctil de 10 pulgadas de la cabina para mostrar la estabilidad de la máquina mediante el ángulo de giro y la posición delantera. El monitor también muestra imágenes de la cámara de visión trasera y lateral integrada de serie; un accesorio de visión envolvente es un extra opcional, mientras que una cámara para herramientas de trabajo y un segundo monitor es una opción posventa instalada en el concesionario.
La cabina inclinable está homologada para demoliciones TOPS, está equipada con un asiento de primera calidad, cristales P5A y protecciones completas para el operador (OPG), que ayudan a mejorar la visibilidad en el lugar de trabajo a la vez que proporcionan el máximo confort al operador. La máquina también está preparada para el control remoto, lo que, según Migeotte, subraya otro aspecto del diseño.
Vincent Migeotte
Consultor sénior de productos y ventas
Caterpillar
Con un consumo de combustible eficiente, la 330 UHD utiliza el mismo motor que la excavadora 330 de nueva generación, la Cat C7.1 TTA. La unidad de 7 litros, que cumple las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA estadounidense, Fase V de la UE y Japón 2014, tiene una potencia nominal bruta de 205 kW (275 hp).
Los futuros operadores de la 330 UHD también pueden elegir entre dos tipos de tren de rodaje. El tren de rodaje largo y estrecho utiliza el mismo bastidor base que la excavadora 330 de nueva generación, manteniendo la movilidad de la máquina dentro de la importantísima anchura de transporte de 3 m (3' 10") y un peso totalmente montado inferior a 40 TM. Como alternativa, pueden especificar el tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, similar al utilizado en la 340F UHD, para proporcionar la estabilidad adicional necesaria para trabajar con seguridad y confianza con las herramientas de trabajo más grandes.
Vincent Migeotte
Consultor sénior de productos y ventas
Caterpillar
Este modelo ampliará aún más la gama de máquinas de demolición de Caterpillar y demostrará la continua dedicación de la empresa a las aplicaciones industriales y de demolición.
Caterpillar comenzó a fabricar excavadoras de demolición a principios de la década de 1990, comenzando con la 330 UHD y la 350 UHD. Los primeros modelos contaban con el frontal para demoliciones a gran altura de tres piezas y un amplio tren de rodaje. En la actualidad, Caterpillar diseña y fabrica seis modelos de excavadoras de demolición, incluida la 330 UHD.
Para obtener más información sobre la excavadora para demoliciones a gran altura 330 UHD, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite: www.cat.com
Motor |
Cat C7.1 |
Potencia neta*: ISO 14396 |
275 hp (205 kW) |
Peso de funcionamiento: tren de potencia de ancho e vía variable hidráulico, frontal UHD C de 20 m (65'7"), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 tm (19 400 lb). |
46 000 kg (101 400 lb) |
Peso de funcionamiento: tren de rodaje de ancho de vía variable hidráulico, frontal de pluma modificado R3.2CB2 (10'6"), cucharón HD de 1,76 m³ (2,30 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 8,8 tm (19 400 lb). |
43 900 kg (96 800 lb) |
Peso máx. en el extremo del balancín |
3300 kg (7300 lb) 1 3800 kg (8400 lb) 2 |
Profundidad máxima de excavación |
5,6 m (18 pies 5 pulg. ) 2 |
*La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con un régimen de 2200 rpm. La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
1) Frontal UHD de 20 m (65'7")
2) Pluma modificada de 6,8 m (22'4") Recta - Balancín R3.2CB2 (10'6")
# # #
Acerca de Caterpillar:
Con unas ventas e ingresos en 2024 de 64 800 millones de dólares, Caterpillar Inc. es el principal fabricante mundial de equipos de construcción y minería, motores diésel y de gas natural para fuera de carretera, turbinas de gas industriales y locomotoras diésel-eléctricas. Llevamos 100 años ayudando a nuestros clientes a construir un mundo mejor y más sostenible, y estamos comprometidos y contribuyendo a un futuro con menos emisiones de carbono. Nuestros productos y servicios innovadores, respaldados por nuestra red mundial de distribuidores, ofrecen un valor excepcional que ayuda a los clientes a alcanzar el éxito. Caterpillar hace negocios en todos los continentes, operando principalmente a través de tres segmentos principales - Industrias de la Construcción, Industrias de Recursos y Energía y Transporte - y proporcionando financiación y servicios relacionados a través de nuestro segmento de Productos Financieros. Visítenos en caterpillar.com o únase a la conversación en nuestros canales de redes sociales en caterpillar.com/en/news/social-media.html.
NOTA PARA LOS EDITORES: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.
La nueva línea de rotores basculantes Cat® ayuda a conseguir importantes ahorros de costes al reducir el número de máquinas y de personal de tierra en la obra.
Obtener más informaciónCaterpillar presenta en bauma la nueva Excavadora Grande Cat® 395 con Pala Frontal, la primera configuración de excavadora con pala frontal que lanza la empresa en 15 años.
Obtener más informaciónLa opción de pluma de ángulo variable (VAB, Variable Angle Boom), ahora disponible para la excavadora hidráulica Cat® 340, es la idea de Caterpillar para facilitar el trabajo en lugares de excavación y demolición estrechos o restringidos.
Obtener más informaciónCaterpillar refuerza su línea de manipuladoras de materiales con el lanzamiento de la Cat® MH3032 de nueva generación en un movimiento que demuestra la continua dedicación de la empresa a las aplicaciones industriales
Obtener más información