Vigas de nivelación Cat
Vigas de nivelación Cat

Las nuevas vigas de nivelación Cat®, de gran versatilidad, permiten nivelar materiales con un alto nivel de productividad

 

Para su publicación en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Japón, Australia, Nueva Zelanda: junio de 2024
Número de publicación: 126PR24

 

  • La altura ajustable del rodillo se adapta al tipo de material y al nivel de compactación deseado
  • El material sujeto a desgaste, que ofrece una alta resistencia a la abrasión, prolonga la vida útil de la estructura
  • Las diversas anchuras de las vigas de nivelación se adaptan a una gran variedad de aplicaciones

 

Las nuevas vigas de nivelación Cat® para rotores basculantes Cat permiten a los contratistas realizar tareas de nivelación y compactación con excavadoras de forma dinámica y eficaz. Al combinar una viga de nivelación con un rotor basculante Cat, se consigue que esta pueda realizar una rotación bidireccional de 360˚ y una rotación hacia la izquierda y la derecha de 40˚, lo cual aumenta la versatilidad del accesorio. El rodillo de las vigas de nivelación, que puede ajustarse de forma mecánica, desde 10 mm (0,40 pulg) por debajo de la estructura hasta 20 mm (0,79 pulg) por encima de ella, permite adaptar de manera flexible el nivel de compactación deseado según el tipo de material. El raspador de rodillo ajustable evita que el material se adhiera al rodillo, lo cual permite utilizar el accesorio con arcilla, limo y otros materiales pegajosos.

Las vigas de nivelación Cat, disponibles en cinco anchuras, de 1250 a 3000 mm (49 a 118 pulg), abordan con rapidez diversas tareas, desde la nivelación de aceras hasta la preparación de grandes terrenos. El diseño de la viga, con una gran abertura superior, además de unos flancos prolongados y unas placas laterales de gran solidez, permite que esta extienda, compacte y nivele los materiales de forma rápida y eficaz. La protección antidesgaste Hardox 500 de alta resistencia a la abrasión, situada en la parte inferior de la viga, protege la estructura para garantizar su durabilidad. El armazón soldado de la viga aumenta su rigidez estructural, mientras que las placas de soporte adicionales del bastidor de alta resistencia aumentan la fuerza de la viga y prolongan su vida útil.

Gracias a su compatibilidad con la tecnología Cat Grade a través del accesorio del rotor basculante Cat, los contratistas podrán utilizar las vigas de nivelación Cat para nivelar conforme al plan establecido, lo que les permitirá trabajar con mayor precisión y ahorrar tiempo. El sistema de reconocimiento de herramientas disponible confirma automáticamente la identidad del accesorio para asegurarse de que todos los ajustes (presión, caudal y dimensiones) sean correctos, lo cual permite a los operadores empezar a trabajar rápidamente.

Gracias a la tecnología de localización de accesorios Cat PL161, incluida de serie, se puede rastrear fácilmente la ubicación de los accesorios en cualquier lugar de trabajo; de este modo, se reduce la probabilidad de que se pierdan las vigas de nivelación y se facilitan las tareas de mantenimiento y sustitución. El sistema PL161 se integra en VisionLink®, lo cual permite que la flota se gestione desde un único dispositivo móvil.

Para obtener más información sobre las nuevas vigas de nivelación Cat, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite: www.cat.com.

 

Especificaciones de las vigas de nivelación

 

Número de producto

637-6959

637-6960

637-6961

637-6962

637-6964

Anchura, mm (pulg)

1250 (49)

1500 (59)

2000 (79)

2500 (98)

3000 (118)

Altura, mm (pulg)

330 (13)

Profundidad, mm (pulg)

1252 (49)

Diámetro del rodillo, mm (pulg)

298,5 (11,75)

Peso, kg (lb)

390 (860)

421 (928)

492 (1085)

555 (1224)

618 (1362)

 

 

Descargar el comunicado de prensa y las imágenes

Descargar ahora

 

 

De

Lleve a cabo con precisión el plan establecido utilizando su viga de nivelación junto con un rotor basculante y la tecnología Grade de su máquina.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Al combinar una viga de nivelación con la rotación bidireccional de 360° y la rotación hacia la izquierda y la derecha de 45° de un rotor basculante, se consigue una nivelación dinámica.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Las vigas de nivelación Cat® se ofrecen en tamaños de 1250 a 3000 mm (49 a 118 pulg) para abordar una amplia variedad de aplicaciones y trabajos.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Las vigas de nivelación están fabricadas con placas de soporte y un material resistente a la abrasión para garantizar su durabilidad e integridad estructural.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Vigas de nivelación Cat® | Conozca el producto

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada región en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de su red de distribuidores independientes, plantas y filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a un distribuidor Cat sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.


CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, VisionLink, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2024 Caterpillar. Reservados todos los derechos 

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América

Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com