Acoplamiento CW de conexión hidráulica Cat
Acoplamiento CW de conexión hidráulica Cat

Los nuevos acoplamientos CW de conexión hidráulica Cat® para excavadoras permiten cambiar de implemento de forma rápida y segura con menos derrames

 

Para su publicación en África, Europa, Oriente Medio y Turquía: mayo de 2024
Número de versión: 127PR24

 

  • Los operadores podrán cambiar de implemento en cuestión de segundos desde la cabina
  • Las mangueras, ubicadas en el interior del acoplamiento, se mantienen protegidas frente a posibles daños, lo cual supone una reducción de costes
  • Compatibles con cualquier implemento hidráulico Cat®

 

Tras décadas de éxito en el sector con la plataforma de acoplamiento CW, Caterpillar anuncia tres nuevos modelos de acoplamiento CW de conexión hidráulica (HCCW, Hydraulic Connecting CW) Cat® . Los acoplamientos rápidos HCCW, que se conectan perfectamente al sistema hidráulico de la máquina, permiten a los operadores cambiar entre los diversos implementos hidráulicos, manteniendo su plena funcionalidad, en cuestión de segundos y de forma segura, sin salir de la cabina.

Los cambios rápidos con los acoplamientos HCCW, compatibles con cualquier implemento hidráulico Cat, ofrecen al operador la posibilidad de utilizar el implemento adecuado para cada trabajo, lo cual aumentará la productividad global y permitirá utilizar las herramientas de un modo más eficaz. Los cambios rápidos de implemento con la interfaz de conexión hidráulica pueden ayudar a ahorrar tiempo en comparación con los acoplamientos estáticos o los implementos con bulón. La plataforma de acoplamiento CW, de eficacia probada, se ha diseñado para ofrecer una gran durabilidad y reducir los costes.

Los Acoplamientos Rápidos HCCW20, HCCW30 y HCCW40 funcionan con máquinas portadoras de herramientas de diversas capacidades, desde 7,5 hasta 27 toneladas. Todos los modelos ofrecen una capacidad de elevación estándar de 10 toneladas y están equipados con un exclusivo sistema de control de bloqueo y una tecnología de sensores que miden la posición de la cuña de bloqueo e indican al operador el estado del acoplamiento. Para cumplir con la norma europea EN474, cuentan con numerosos mecanismos electrónicos y mecánicos que ayudan a que el implemento quede bien fijado, incluso si se produce una pérdida de presión. El operador recibe en la cabina la confirmación de que el implemento se ha conectado correctamente a través de una serie de señales visuales y sonoras.

El nuevo diseño mejora el caudal hidráulico para reducir la restricción hidráulica, lo cual minimiza la acumulación de calor y hace que se requiera una menor potencia del motor para mantener el sistema en funcionamiento. Los acoplamientos, mecanizados y dimensionados para permitir un alto rendimiento del caudal hidráulico, garantizan que los implementos hidromecánicos funcionen de forma óptima con una contrapresión limitada. Las conexiones de fluido hidráulico seguras ayudan a prevenir derrames al cambiar de implemento y el diseño de desconexión rápida prolonga la vida útil del acoplamiento y facilita su mantenimiento.

Los clientes que ya cuenten con flotas de excavadoras Cat que utilicen bisagras CW no necesitarán adaptar sus máquinas para utilizar los nuevos acoplamientos rápidos HCCW. Las herramientas fabricadas, como los cucharones, podrán intercambiarse perfectamente entre los acoplamientos CW ya existentes y los nuevos HCCW. Los nuevos soportes para el acoplamiento hidráulico (HC, Hydraulic Coupling) permiten utilizar herramientas hidromecánicas ya existentes como cizallas, martillos y pinzas con el HCCW.

Las mangueras, ubicadas en el interior del acoplamiento y del soporte, se mantienen protegidas frente a posibles daños, lo cual supone una reducción de los costes generales asociados a su reparación y sustitución. Aprovechan la plataforma de acoplamiento rápido, de gran fiabilidad, e incorporan desconexiones rápidas macho y hembra probadas, duraderas y de alto rendimiento ubicadas en el acoplamiento y en el soporte del implemento. La tapa de la cubierta y el sellado proporcionan una mayor protección a los acoplamientos y evitan la contaminación del sistema hidráulico.

Para obtener más información sobre los nuevos acoplamientos CW de conexión hidráulica Cat, póngase en contacto con un distribuidor Cat o visite: www.cat.com.

 

Especificaciones de los acoplamientos CW de conexión hidráulica

 

Modelo

HCCW20

HCCW30

HCCW40

Peso mínimo de portador, tonelada

7,5

15

20

Peso máximo de portador, tonelada

15

20

27

Bloqueo máx. de presión hidráulica, bar (lb/pulg²)

120 (1740)

120 (1740)

120 (1740)

Desbloqueo máx. de presión hidráulica, bar (lb/pulg²)

350 (5076)

350 (5076)

350 (5076)

Peso, kg (lb)

160,6-166 (354-366)

171,9-172,8
(379-381)

171-186,4 (377-411)

Capacidad de gancho de elevación, tonelada (lb)

10 (20 000)

10 (20 000)

10 (20 000)

 

 

Descargar el comunicado de prensa y las imágenes

Descargar ahora

 

 

De

El acoplamiento CW de conexión hidráulica Cat®, que se conecta perfectamente al sistema hidráulico de la máquina, permite al operador acoplar un implemento, manteniendo su plena funcionalidad, en cuestión de segundos y de forma segura, sin salir de la cabina.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Cambie de implemento rápidamente con el acoplamiento CW de conexión hidráulica Cat®. Los implementos se podrán utilizar en diferentes máquinas del mismo tamaño.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Los cambios rápidos de implemento con la interfaz de conexión hidráulica del acoplamiento CW de conexión hidráulica Cat® pueden ayudar a ahorrar tiempo en comparación con los acoplamientos estáticos o los implementos con bulón.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Acoplamiento CW de conexión hidráulica con un Pulverizador Principal P324.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Multiprocesador MP324 conectándose al acoplamiento CW de conexión hidráulica.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Acoplamiento CW de conexión hidráulica con una Cizalla Giratoria de Demolición y Desguace S3025.

Visualizar imagen a tamaño completo
De

Acoplamiento CW de conexión hidráulica con un Pulverizador Principal P324.

Visualizar imagen a tamaño completo

Noticias sobre productos y servicios

Vea las últimas noticias sobre productos y motores de Caterpillar.

Ver las últimas noticias

 

# # #

 

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

 

©2024 Caterpillar Reservados todos los derechos

 

Consultas de prensa

Representantes comerciales de Caterpillar para los medios

América
Kate Kenny: Kenny_Kate@cat.com
Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio
Amy Doughty: Amy.Doughty@cat.com