Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Para distribuir en Europa, África y Oriente Medio: junio de 2021
Número de versión: 319PR21
Las nuevas Miniexcavadoras Hidráulicas Cat® 302.7 CR, 303 CR y 303.5 CR, que aumentan la eficiencia operativa, facilitan el mantenimiento y proporcionan una mayor comodidad al operador, presentan una serie de características pioneras entre las máquinas de la categoría de 2,7 a 3,5 toneladas. Cada uno de los nuevos modelos, basados en la plataforma de última generación que ofrece al operador una experiencia coherente en toda la gama de 1,5 a 10 toneladas, incorpora como equipamiento de serie una exclusiva palanca de dirección, control de crucero, ajustes configurables por el operador y un techo o cabina basculantes.
El uso de un mayor número de piezas comunes en toda la gama y el resistente diseño exterior ayudan a reducir la inversión en inventario de piezas y abaratan los costes de reparación. Las comprobaciones de mantenimiento diario se realizan rápidamente a nivel del suelo a través de las puertas laterales y el diseño de la cabina basculante permite acceder fácilmente a los componentes para realizar las tareas de mantenimiento. Gracias a la ampliación de los intervalos de servicio, estas excavadoras pasarán más tiempo en el trabajo y menos tiempo en el taller. La combinación de todas estas características reduce el coste total de propiedad hasta en un 5 % en comparación con los modelos anteriores.
Al mismo tiempo, las mejoras en el diseño de los nuevos modelos 302.7 CR, 303 CR y 303.5 CR aumentan el rendimiento en el desplazamiento y la excavación de zanjas hasta en un 10 %. Las actualizaciones del sistema hidráulico mejoran el rendimiento de elevación y los tiempos de ciclo, al mismo tiempo que los ajustes personalizables por el operador aumentan la eficiencia.
El motor Cat C1.1 Turbo turboalimentado impulsa los modelos 302.7 CR y 303 CR, mientras que el motor Cat C1.7 respalda el tren de potencia del modelo 303.5 CR. Ambos motores cumplen los estándares de emisiones Stage V de la UE y ofrecen una potencia neta de 17,6 kW. Las funciones de parada automática del motor en vacío y apagado automático del motor ayudan a ahorrar combustible en el lugar de trabajo reduciendo así los costes operativos.
La flexibilidad aumenta el rendimiento
Estas miniexcavadoras hidráulicas de última generación ofrecen un giro de radio compacto que reduce los salientes cuando se trabaja en los laterales, lo cual permite a las máquinas optimizar su rendimiento en espacios reducidos. Las anchuras fijas del tren de rodaje de los modelos 302.7 CR, 303 CR y 303.5 CR de 1500, 1550 y 1780 mm respectivamente ofrecen el equilibrio adecuado entre accesibilidad al lugar de trabajo y estabilidad para mantener el rendimiento de elevación. La opción de tren de rodaje extensible del modelo 302.7 CR permite al operador reducir de forma hidráulica la anchura de las cadenas hasta 1355 mm para que la máquina quepa en espacios reducidos y aumentarla posteriormente hasta 1780 mm para lograr una excelente estabilidad en las operaciones de excavación y elevación.
Los paquetes de contrapeso intercambiables permiten a los clientes adaptar el peso de la máquina a las necesidades del trabajo, ofreciendo así un equilibrio entre la baja presión sobre el suelo y el rendimiento de elevación. La opción de contrapeso "ligero" añade 100 kg al peso de la máquina, mientras que la opción de contrapeso "extra" añade 250 kg.
Los tres modelos de última generación se ofrecen tanto con la configuración estándar como con la configuración de balancín largo para aumentar la versatilidad de la máquina. Las profundidades de excavación estándar oscilan entre los 2450 y los 2810 mm, mientras que la configuración de balancín largo permite a las máquinas alcanzar profundidades de 2650 a 3110 mm. La hoja de empuje estándar aumenta aún más la flexibilidad de la máquina en las tareas de relleno y nivelado. Ofrece un amplio recorrido por encima y por debajo de la pendiente e incluye de serie una función de flotación para facilitar la limpieza. El modelo 303.5 CR ofrece una opción de hoja angulable que proporciona una mayor flexibilidad en las aplicaciones de relleno para aumentar la productividad.
El eficiente sistema hidráulico con detección de carga y bomba de caudal variable ofrece un flujo de aceite que alcanza los 100 L/min a la vez que ahorra combustible. Las altas presiones de alivio principal, junto con los caudales, generan la capacidad hidráulica necesaria para ofrecer unas fuerzas de elevación y excavación elevadas y un uso más eficiente de una gran variedad de accesorios. El sistema auxiliar estándar, que dispone de tuberías de desconexión rápida, ofrece la posibilidad de elegir entre un flujo unidireccional, bidireccional o continuo.
Máxima comodidad
Los nuevos modelos 302.7 CR, 303 CR y 303.5 CR ofrecen opciones de seguridad mejoradas, con un código de acceso y un llavero Bluetooth®. El gran monitor de última generación, con una pantalla táctil avanzada, ofrece un control intuitivo de las funciones de la máquina y permite supervisar fácilmente los parámetros de funcionamiento críticos, como el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante y los registros de mantenimiento.
El sistema de dirección con palanca tipo joystick Cat, único en el sector, simplifica el control de la máquina y, con tan solo pulsar un botón, el operador podrá cambiar de los controles de dirección de palanca/pedal convencionales a una palanca tipo joystick muy fácil de manejar. Dos rangos de desplazamiento con velocidades que alcanzan los 4,5 km/h ayudan a facilitar el movimiento de la máquina por el lugar de trabajo y el control de crucero incluido de serie reduce al mínimo la intervención del operador cuando se recorren distancias más largas entre diferentes lugares de trabajo.
Estas nuevas excavadoras de última generación, únicas en sus respectivas categorías, ofrecen la posibilidad de elegir entre un techo o un recinto de cabina. La cabina sellada y presurizada proporciona un entorno limpio y silencioso para el operador y puede equiparse con calefacción y/o aire acondicionado, ofreciendo así un sistema de climatización para todo tipo de climas. Las amplias áreas acristaladas de la cabina, con un parabrisas que se desliza hacia arriba para guardarse cómodamente en la parte superior, junto con la claraboya proporcionan visibilidad en todas las direcciones.
Para obtener más información sobre las nuevas Miniexcavadoras Hidráulicas 302.7 CR, 303 CR y 303.5 CR, póngase en contacto con su distribuidor Cat local o visite: https://www.cat.com.
Modelo |
302.7 CR |
303 CR |
303.5 CR |
Motor |
Cat® C1.1 Turbo |
Cat® C1.1 Turbo |
Cat® C1.7 |
Potencia neta (kW) |
17,6 |
17,6 |
17,6 |
Peso mínimo con cabina (kg) |
2670 |
3140 |
3620 |
Peso máximo con cabina (kg) |
3040 |
3545 |
4190 |
Giro de la cola |
Compacto |
Compacto |
Compacto |
Profundidad de excavación, estándar (mm) |
2510 |
2650 |
2810 |
Profundidad de excavación, balancín largo (mm) |
2710 |
2950 |
3110 |
La potencia neta indicada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador girando a su velocidad mínima, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador.
# # #
Nota para los editores: Caterpillar lanza sus productos y servicios en cada territorio en diferentes intervalos de tiempo. Aunque se realizan todos los esfuerzos necesarios para garantizar que la información de los productos solo se publique una vez que Caterpillar haya recibido de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras filiales de marketing la confirmación de que los productos y los servicios están disponibles en la región pertinente, le rogamos que consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad y las especificaciones de los productos.
CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y de Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizada en el presente documento, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited registrada en Estados Unidos y en otros países.
©2021 Caterpillar Reservados todos los derechos
Consultas de prensa |
Representantes comerciales de Caterpillar para los medios América Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com Europa, África y Oriente Medio Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com |
Solicitudes de lectores |
|
|