306.5

الحفارات الصغيرة 306.5

طلب عرض أسعار البحث عن وكيل

المواصفات الرئيسية

موديل المحرك
Cat C2.4 تربو
Cat C2.4 تربو
صافي القدرة
46.8 حصان
34.9 كيلووات
الوزن أثناء التشغيل
13614 رطل
6175 كجم

عرض عام

حفارات صغيرة مستوحاة من عملائنا

يمتاز الحفار الهيدروليكي الصغير Cat® 306.5 بقدرته وأدائه العالي رغم حجمه الصغير لمساعدتك على العمل في مجموعة كبيرة من التطبيقات.

الفوائد

4 الخصائص الأولى في الصناعة

خصائص Cat الحصرية في حفار صغير

ما يصل إلى 10% تقليل إجمالي تكاليف الامتلاك

مع كفاءة وقود مُحسَّنة وفترات أطول للخدمة

ما يصل إلى 20% أداء أعلى

مع إعدادات للمشغل قابلة للتخصيص وتحسينات في الرفع، والأرجحة، والسير، وتعدد الوظائف

مواصفات المنتج لـ 306.5

موديل المحرك Cat C2.4 تربو Cat C2.4 تربو
صافي القدرة 46.8 حصان 34.9 كيلووات
التجويف 3.4 بوصة 87 مم
الإزاحة 148 بوصة³ 2.43 l
الشوط 4 بوصة 102 مم
ملاحظة تفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات البيئات الوعرة من المرحلة IV تفي بمعايير الانبعاثات الصينية لمحركات البيئات الوعرة من المرحلة IV
ملاحظة (1) يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع. يتم اختبار القدرة المعلنة وفقًا للمعيار المحدد الساري وقت التصنيع.
ملاحظة (2) تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعيار عند الحدافة عندما يكون المحرك مزودًا بمروحة، ونظام سحب هواء ونظام عادم ومولد تيار متردد. تم اختبار صافي القدرة وفقًا للمعيار عند الحدافة عندما يكون المحرك مزودًا بمروحة، ونظام سحب هواء ونظام عادم ومولد تيار متردد.
إجمالي القدرة - ISO 14396 48.9 حصان 36.5 كيلووات
صافي القدرة المقدر - 2400 دورة في الدقيقة - ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 حصان 34.9 كيلووات
الوزن أثناء التشغيل 13614 رطل 6175 كجم
الوزن التشغيلي - مع الكابينة 13614 رطل 6175 كجم
ملاحظة يعتمد العرض على الجنازير الفولاذية، والمشغل، وخزان الوقود الممتلئ، والذراع القياسي، والجرافة. يعتمد العرض على الجنازير الفولاذية، والمشغل، وخزان الوقود الممتلئ، والذراع القياسي، والجرافة.
سرعة السير - العالية 3.1 ميل/ساعة 5 كم/س
سرعة السير - المنخفضة 1.9 ميل/ساعة 3.1 كم/س
الحد الأقصى لقوة الجر – السرعة العالية 6969 رطل 31 kN
الحد الأقصى لقوة الجر – السرعة المنخفضة 11465 رطل 51 kN
الضغط الأرضي 4.9 رطل لكل بوصة مربعة 33.7 كيلو باسكال
إمكانية صعود المنحدرات - الحد الأقصى 30 درجة 30 درجة
نظام التبريد 2.6 جالون (أمريكي) 10 l
زيت المحرك 2.5 جالون (أمريكي) 9.5 l
خزان الوقود 27.7 جالون (أمريكي) 105 l
النظام الهيدروليكي 27 جالون (أمريكي) 104 l
الخزان الهيدروليكي 14 جالون (أمريكي) 53 l
سرعة تأرجح الماكينة 11.3 دورة في الدقيقة 11.3 دورة في الدقيقة
العرض 78 بوصة 1980 مم
الارتفاع 14.8 بوصة 375 مم
هيكل الحماية من الانقلاب (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
الوقاء العلوي (اختياري) ISO 10262:1998 (المستوى I) (اختياري) ISO 10262:1998 (المستوى I)
هيكل الحماية من الانقلاب الجانبي (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
وصول ذراع الرافعة 83.7 بوصة 2126 مم
ارتفاع الكابينة 100 بوصة 2540 مم
عمق الحفر 153.6 بوصة 3902 مم
الخلوص الأرضي 12 بوصة 306 مم
أقصى عمق للشفرة 24.2 بوصة 615 مم
أقصى ارتفاع للشفرة 16.5 بوصة 420 مم
أقصى ارتفاع للحفر 216.1 بوصة 5490 مم
أقصى خلوص تفريغ 152.4 بوصة 3870 مم
الحد الأقصى للوصول 239.8 بوصة 6090 مم
أقصى امتداد - مستوى الأرض 235.2 بوصة 5975 مم
طول الشحن الإجمالي 227.9 بوصة 5789 مم
عرض الجنزير الإجمالي 78 بوصة 1980 مم
طول الهيكل السفلي الإجمالي 99.7 بوصة 2532 مم
طول الذراع 65 بوصة 1650 مم
محمل التأرجح - الارتفاع 25.9 بوصة 657 مم
تأرجح المؤخرة 62.4 بوصة 1585 مم
عرض المداس/سير الجنزير 15.7 بوصة 400 مم
ارتفاع النقل 86.9 بوصة 2206 مم
الجدار الرأسي 95 بوصة 2414 مم
العرض فوق الهيكل العلوي 76.8 بوصة 1950 مم
ضغط الصوت عند المشغل (ISO 6396:2008) 72 ديسبيل (أ) 72 ديسبيل (أ)

انظر كيف يقارن 306.5 بالمنتجات التي تتم مقارنتها بشكل متكرر.

استخدم أداة المقارنة لمقارنة المواصفات التفصيلية لموديلات Cat وموديلات الماركات المنافسة.

مقارنة كل الموديلات

الكتيبات الترويجية للمنتجات وغير ذلك الكثير جاهزة للتنزيل!

معرض الوسائط

الحفار الهيدروليكي الصغير 306.5

الحفار الهيدروليكي الصغير 306.5